maxon Story

혈액 분석용 첨단 장비

주제

mdp_inside2mdp_inside2

사람의 혈액 샘플을 분석하고 응고 장애를 인식하여 생명을 구하기 위해서는 첨단 장비의 도움이 필요합니다프랑스에 위치한 이 맥슨 판매사는 적절한 드라이브를 제공할 뿐만 아니라 컨베이어 모듈 전체도 제작합니다잠깐 고찰해 보겠습니다

mdp_inside
mdp_inside2
StaR-Max2+module-5130ok
Amax22_V
Verknüpfung mit GP22A-3st
mdp_inside
mdp_inside2

스타고의 분석기: STA R Max. 사진 ©Stago

1/5

사람의 혈액은 참으로 흥미로운 유체입니다산소와 영양분을 옮겨 나르고신체에 들어오는 이물질을 막아내며 상처를 아물게 합니다아무튼 일반적인 경우에는 그렇습니다왜냐하면 어떤 사람들의 혈액에서는 응고 장애가 발생하기 때문입니다응고 장애를 겪는 사람들은 불편함을 느끼고심지어는 사망까지 이를 수 있는 심각한 상황에 처할 수도 있습니다따라서 더욱 중요한 것은 조기에 혈액 질환을 찾아 치료를 하는 것입니다이를 위해서는 많은 테스트가 필요합니다이 때문에 실험실과 병원에서는 24시간 내내 자체적으로 피펫팅을 할 수 있고 결과를 신속하게 제공하는 혈액 분석기가 작동하고 있습니다이와 같은 산업 자동화 시스템 장비는 정밀하고 신뢰할 수 있게 작동해야 합니다따라서 모든 구성품과 개발자에게 부과되는 요구 사항은 그 수준이 높습니다.

 

혈액의 전자동 분석
프랑스 회사인 스타고(Stago)는 지혈 진단즉 혈액 응고 분야의 분석기에 전문화되어 있는 회사입니다스타고의 장비는 전 세계적으로 2만여 대가 사용되고 있으며거기에는 STA R Max도 포함되어 있습니다


이 전자동 분석 시스템에는 3-축 로봇이 장착되어 있으며, 215개의 샘플과 1,000개의 시험 용기를 수용할 수 있습니다이 장비는 스스로 작동하며 결과를 확인하고그 결과를 비교하여 진행 과정을 모니터링합니다이로 인해 생물학자와 기술자들은 많은 시간을 절약합니다따라서 이 장비는 특히 샘플을 많이 다루는 실험실에 적합합니다

 

축 위의 정밀성


STA R Max 2014년 말에 시장에 출시되었습니다하지만 스타고 사는 이미 1991년에 X-Y-Z-축 로봇이 장착된 최초의 분석기를 개발했습니다그 당시 프랑스에는 맥슨의 판매사였던 mdp가 있었습니다그래서 STA R Max의 개발 초기에 드라이브 전문가에게 주요한 사안에 대한 문의를 하려고 다시 연락하였습니다어떻게 하면 정밀한 동작이 세 개의 축 모두에서 실행될 수 있을까시약을 전자동으로 피펫팅할 수 방법은 무엇일까스타고 사의 혁신 연구개발 프로젝트 책임자인 장 프랑수아 겔린은 “mdp는 마침내 많은 경험을 바탕으로 자신의 표준 제품을 당사의 사양에 적합하도록 조정하였습니다.”라고 말합니다“또한 mdp와 맥슨은 당사에 전문 지식을 전수하였으며 매우 가치 있는 조언을 해 주었습니다."

 


간단한 모터 제어

그동안 상당한 부분까지 협업이 이루어져, mdp는 네이롱(Neyron)에 있는 자체 생산 공장에서 피펫 랙을 위한 완전한 컨베이어 플랜트를 조립한 다음 이를 마지막 공정을 위해 스타고 사로 보냅니다랙을 움직이기 위해 여러 타입의 맥슨 DC 모터 A-max가 사용되는 바그 직경은 16mm ~ 26mm 사이로 다양합니다이 직류 모터는 매우 역동적이고 쉽게 제어할 수 있습니다또한 mdp는 각각의 필요한 토크를 얻기 위해 적합한 유성 기어를 설치합니다이처럼 이 맥슨 판매사는 드라이브 전문 회사일 뿐만이 아니라메카트로닉스와 자동화 시스템 분야의 전문 회사입니다“이는 당사의 사훈인 ‘모터시스템솔루션’에도 잘 드러나 있습니다.”라고 mdp의 전무 이사인 알랭 폰티(Alain Pontille)는 말합니다“당사는 고객에게 매우 가까이 다가서서 이들의 제품이 경제적으로 성공을 거둘 수 있도록 함께 솔루션을 찾습니다.

스타고 사에서는 이러한 것이 매우 잘 진행되었습니다“당사에서 지혈 분석기를 개발하기 시작했을 때 대부분의 사람들은 성공을 거둘 것이라고 믿지 않았습니다.”라고 스타고 사의 장 프랑수아 겔린은 말합니다현재 이 회사에는 2,100명이 넘는 직원이 근무하고 있으며자신의 첨단 제품을 110여 개국에 공급하고 있습니다

 

“mdp와 맥슨은 당사에게 전문 지식을 전수하였으며 매우 가치 있는 조언을 해 주었습니다.”

맥슨 모터의 판매 및 부품 생산


mdp 2014년 가을부터 공식적으로 맥슨 모터 그룹의 일원이 되었습니다그 전에는 프랑스의 판매 대리사였습니다. mdp 1982년에 여러 제조사의 마이크로 모터를 공급하는 회사로서 창립되었습니다나중에는 신속히 발송할 수 있는 표준 제품과 기술 지원을 위한 콜 센터 덕분에 크게 성장했습니다현재 41명의 직원이 리옹(Lyon)의 외곽 도시인 네이롱에서 근무하며주로 판매 및 개발 그리고 자체 생산을 담당하고 있습니다. mdp는 고객에게 드라이브뿐만 아니라스타고 사의 경우와 같이 고객의 요구에 따라 완전한 드라이브 시스템을 제공합니다이를 통해 mdp는 전 세계에 위치한 맥슨 모터의 6개 생산 거점 중에 하나가 되었습니다다른 5개의 생산 거점은 스위스독일헝가리네덜란드 그리고 한국에 위치해 있습니다

Author: Stefan Roschi