2026/08/18
maxonが新製品ハイライトを発表、さらに拡充された2024/25年版カタログ

maxonはどんな用途に対しても、その都度最適なドライブを提供いたします。拡充された2024/25年版製品カタログでは、理想的なドライブ探しがますます簡単になりました。オンラインバージョンをスクロールするか、または印刷版カタログ(英語版のみ)をご注文ください。概要は下記の通りです:
Parvalux製品の統合
Parvaluxの堅牢なアングルギアヘッドを導入することで、製品ポートフォリオを拡大しました。これらのギアヘッドは、ドアオートメーションのみならず、コンベアシステムやAGVなどの用途にも適しており、IDX、EC-i、EC flatの各シリーズのモータと組み合わせることができます。ウォームギア技術が、高トルクと驚くべき電力密度を実現します。これにより、製品は特に上記の用途に適したものになっています。
ECX PRIME 16L: 高ダイナミックなパワーパッケージ
maxonが満を持してご紹介する新たなECX PRIME 16Lをどうぞご覧ください。極めて高出力なECX PRIMEモータシリーズの2つ目のサイズとなるこのモータは、真のパワフルなパッケージといえる製品です。コアレス巻線を備えた4極ロータ設計のブラシレスPRIMEモータは、非常に強力なトルク回転数特性を発揮し、高ダイナミックな用途において非常に安定した制御を可能にします。
EC Frameless: 拡張し続ける製品ラインナップ
新型EC frameless DT 38 SおよびEC frameless DT 38 Mの導入により、多様な用途に対応したフラットモータの製品ラインナップが拡張されました。インナーロータ技術を採用したBLDCモータキットは、フラット設計、高トルク、ケーブルグランド用の十分なスペースにより、どんな用途でも高い統合性を発揮します。
TSX 40 MAGおよびTSX 40 RIO:要求の厳しい用途に対応する2つのエンコーダ
maxonが、2つの新型エンコーダを発表します。光学式TSX 40 RIOは、インクリメンタル信号とアブソリュート信号の両方を使って、超高精度の位置決めを可能にします。磁気式TSX 40 MAGは、整流信号を備えた高精度のインクリメンタル信号を提供します。非常に高い分解能と堅牢性とを備えたこれらのエンコーダは、ロボット工学、オートメーションシステム、高性能機械などの高い要件が求められる用途に特に適しています。
ESCON2 Compact 60/30サーボコントローラ: コンパクトなパワー
ESCON2 Compact 60/30は、最新のmaxon ESCON2製品ラインナップサーボコントローラシリーズのバリエーション第1号です。本製品は、最大連続出力1800 Wを発揮し、CAN-BUSインターフェース、I/O機能、およびフィールド指向制御 (FOC) を備えた、次世代を担う製品です。
maxonの製品の詳細については、maxonのショップをご覧ください: shop.maxongroup.jp
maxonのカタログ(英語版のみ)は、以下よりオンラインで閲覧およびご注文いただけます: epaper.maxongroup.jp