最小スペース、最大出力
maxonは、電気ドライブシステムの世界的トップメーカーとして成功の基盤となる技術開発を行っています。
textfocus.advantages
高加速度
長寿命
平均的な要件での寿命はおよそ1000時間~3000時間です。
省エネ
短時間の過負荷に対応
最適化された磁気回路とレアアースマグネットを使用。
他に類を見ない高い信頼性
優れた制御特性
maxonのコアレス巻線とレアアースマグネットが本領を発揮します。
コンパクトドライブ
コンパクト、ダイナミック、高精度
コンパクトなドライブソリューションの最先端技術: このメンテナンスフリーのコンパクトドライブシステムには、ブラシレスEC-iモータとEPOS4位置制御ユニットが組み合わされています。また、コネクタを装備し、IP65保護等級に準拠する高品質の産業用ハウジングに収納されたこのシステムには、フィールド指向制御 (FOC) も搭載されています。
maxonコンパクトドライブシステムの主要データ
ドライブ: | 56~70 mm |
|---|---|
ドライブ長さ: | 120~211 mm |
電力: | 180~750 W |
定格トルク: | 最大3167 mNm |
最大ドライブ回転数: | 最大6000 rpm |


メカトロニクスドライブシステム
まったく新しいドライブシステムをお求めですか?maxonにお任せください
考案から製品化までサポートいたします:maxonは、プロジェクト固有のドライブソリューションを開発します。個別の仕様に従って、完璧に相互調整されたコンポーネントが使用されます。一つのメカトロニクスユニットとしてハウジングに収納し、大量生産することができます。
ブラシ付きDCモータ
テクノロジーとパフォーマンスの完璧な融合
maxonのブラシ付き DC モーターには、強力な永久磁石と世界特許取得したコアレス巻線ロータが装備されています。モジュール構造のDCXおよびDC-maxプログラムは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
maxon DCモータの主要データ
直径: | 6~32 mm |
|---|---|
電力: | 0.3~250 W |
定格トルク: | 最大 1.000 mNm |
最大許容回転数: | 最大 40.000 rpm |

ブラシレスDCモータ
精度と寿命の新基準
maxonのブラシレスDCモータ (ECモータ) は、優れたトルク特性、極めて広い回転数範囲、、他に類を見ない長寿命を特長としています。
maxon ECモータの主要データ
直径: | 4~90 mm |
|---|---|
電力: | 0.5~600 W |
定格トルク | > 1,000 mNm |
最大許容回転数: | > 80,000 rpm |

プラネタリギアヘッド、スパーギアヘッド、スピンドルドライブ
完璧な動力伝達能力を発揮
スチール製およびセラミック製スピンドルを備えた高精度のプラネタリギアヘッド、スパーギアヘッド、スピンドルドライブは、非常に短くコンパクトな設計で最高の動力伝達能力を発揮し、maxonモータを最適に補完します。モジュール式設計と段毎にスケーリングされたステージが、カスタムメイドのソリューションを実現します。
maxonギアヘッドの主要データ
直径: | 4~81 mm |
|---|---|
定格トルク: | 最大100 Nm |
入力回転数: | > 4000 rpm |

センサ
強力なパルス
高負荷時でも障害のない正確な機能を発揮します: maxonは、高精度かつ高い信号分解能を備えた正確なデジタルエンコーダ、DCタコ、レゾルバを提供しています。取付けは各種モータに合わせて行う必要があるため、製造段階で装備されます。
maxonセンサの主要データ
直径: | 4~90 mm |
|---|---|
分解能: | 1~65'500パルス |
信号方式: | インクリメンタル / アブソリュート |


モータとモーションコントロール
スマートな制御電子機器
maxonの制御ユニットと多軸コントローラにより、複雑な動作シーケンスでも正確な相互調整が可能になります。maxonの電流制御/回転数制御/位置制御ユニットは、出力が1000 WまでのDCモータおよびECモータの制御用に特別に設計されており、CANopenまたはEtherCATを介して迅速にネットワークに接続することが可能で、性能・精度に関する厳しい要求を満たすことができます。
ケーブル、ソフトウェア、ブレーキ
細部に至るまで完璧
保持ブレーキ、接続ケーブル、フロントプレート、モータチョーク、アダプタ、シャントレギュレータ、そして、適切なソフトウェア - maxonはドライブ技術をオールインワンのソリューションとして捉えています。このため、ドライブシステムを開発する際には、必ず最初からあらゆる詳細に注意を払います。また、ワンストップで重要な全コンポーネントをご提供しています。

工業用セラミック
比類ない素材
高性能工業用セラミックスは、優れた耐摩耗性、硬度、温度耐性を発揮します。そのため、従来の材料では対応できない分野で使用されています。maxon は、セラミック製の精密なスピンドル、軸、シャフト、およびお客様のニーズに合った複雑なコンポーネントを開発、製造しています。

ACモータ
Parvalux社製の最高品質
Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。Parvalux社製の出力範囲8 W~1 kWのAC電動モータは、単相または3相ユニットとして提供されており、モータのみの場合も、またギアヘッドとして提供される場合も、アルミニウムハウジングに収納されています。Parvaluxモータは、maxonからのみご購入いただけます。

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
配送
最短11営業日
迅速なプロトタイピングと自動化されたプロセスにより、構成されたドライブが製造され、出荷の準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。