コアレスまたはコア付き巻線を備えたブラシレスDCモータ

ダイナミック、長寿命高効率

maxonのブラシレスDCモータは、ブラシ付きDCモータよりも長寿命で高速ですさらに、これらのモータはメンテナンスフリーであるため、«Fit and Forget» (フィットアンドフォゲット = 装着したら忘れてよし) のアプリケーションに最適です。

maxonのBLDCモータ: 重要な情報を一目で把握

電子コントローラを使用することで、速度とトルクを極めて正確に制御できます。

適切なモーターをより迅速に見つけることができるように、最も重要なパラメーターに従ってBLDCモータのプログラムシリーズを分類しました。

Product comparison table - Brushless DC motors (BLDC)
ECX SPEED∅ 4~22 mmECX TORQUE∅ 22 mmIDXモータ∅ 56~70 mmECX FLAT∅ 32 mmEC∅ 22~60 mmEC-max∅ 16~40 mmEC-4pole∅ 22~32 mmEC-i∅ 30~52 mmEC-flat∅ 9.2~90 mmEC frameless flat∅ 43~90 mmEC frameless DT∅ 54 mm
コアレス巻線YesいいえいいえいいえYesYesYesいいえいいえいいえいいえ
インナーロータYesYesYesいいえYesYesYesYesいいえいいえYes
カスタマイズ可能YesYesYesYesいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
サイズいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
高回転数YesいいえいいえいいえYesYesYesいいえいいえいいえいいえ
高トルクYesYesYesYesいいえいいえYesYesYesYesYes
ダイナミックいいえYesYesいいえいいえいいえYesいいえいいえいいえYes
コストパフォーマンスいいえいいえいいえYesいいえYesYesYesYesいいえいいえ
追加特性滅菌処理仕様いいえIP65保護等級短い (フラット) 形状IP54およびヘビーデューティー仕様いいえいいえ短い (フラット) 形状短い (フラット) 形状ハウジングなし、短い (フラット) 形状ハウジングなし、中空軸

弊社の製品ポートフォリオ

ECX SPEED

非常に高速かつスムーズな動作

ECX TORQUE

高トルクの多極インナーロータ

IDX

工業用ハウジングで高性能を発揮

ECX FLAT

限られたスペースで高トルクを発揮

EC

非常に長寿命

EC-max

低コストで長寿命

EC-4pole

最高のパフォーマンス: ∅30 mm、200 W

EC-i

最小限のスペースに対応するパワーパッケージ

EC flat

最高のコストパフォーマンスを備えた高トルクバージョン

EC frameless flat

ロボティクス向けのダイナミックモータ

EC frameless DT

ロボットドライブにさらに高いダイナミクスを追加

Parvalux

Parvalux社製BLDCモータ

Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。Parvaluxは、幅広いラインアップのブラシレスDCモータを提供しています。これらは単体のBLDCモータとして、またはインラインまたはアングルギアヘッドと組み合わせて、maxonからのみご入手いただけます。このモータは、高い始動トルク、優れた出力密度を発揮するとともに、動作音もごくわずかです。

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢

スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください: 

  • 製品プログラム

    選定

    わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。  

  • 選択肢

    6000

    100万通り以上の組み合わせが可能な製品。  

  • 情報

    ダウンロード

    CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。  

  • 配送

    最短11営業日

    迅速なプロトタイピングと自動化されたプロセスにより、構成されたドライブが製造され、出荷の準備が行われます。  

  • グローバルなネットワーク

    カスタマーサービス

    maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。 

  • 設定

    ご希望のドライブシステム

    オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。