医療技術分野向けドライブソリューション
人と医療、そして技術
医療技術はすさまじい勢いで進化しています。器具はさらに小型化が進んでさらに精密になっています。ロボットは手術中に執刀医をサポートし、最先端のプロテーゼは自然な動作を可能にしています。maxonのドライブは、世界中の人々の生活の質の向上を支援する、より優れた新しいテクノロジーを実現します。
- 医療用ドライブシステムは最大
2000
回のオートクレーブ処理に対応
- 約
440
万個の粒子がクリーンルームからろ過されます
- 1時間当たり
30
回クリーンルームの空気が入れ替えられます


構成
新たなアイデアがプロジェクトを生む
maxonドライブがカスタマイズ可能であるのはこのためです。maxonの製品群には、医療分野における基本的ソリューションが含まれています。これらのコンポーネントは最適に適合されており、多数の用途で使用されています。さらに、maxonドライブシステムは、より複雑な、または特異なプロジェクト要件に適応するように構成することが可能です。
医療技術分野向けドライブソリューション
今すぐパンフレットをダウンロードしましょう
医療技術分野における用途の概要に加え、能動的埋め込み機器、インスリンポンプ、手術用ロボット、電動工具、または手足の義手のデバイスに関する弊社の主要製品群についてもさらに詳しくご紹介します。

プロジェクト管理
成功を収めるなら、強力なパートナーが必要です
maxonは自社のプロジェクト管理において、60年にわたる経験を複雑な医療用途の個別の要件に活かしています。
maxon開発チームには、経験豊富なエンジニアと技術者が従事しており、仕様段階から生産開始、そしてそれ以降もお客様をサポートいたします。私たちは、常に透明性、柔軟性、先を見越した情報提供を保証します。
maxonの学際的な医療技術専門チームが、お客様の個別の課題において、熱意をもってサポートいたします。
maxonチームはお客様と協力して、包括的なソリューション突破口を見出します。研究とできるだけ多くの代替技法から、最も効率的で経済的な仕様を短時間で検討します。
よくある質問
ブラシ付きmaxonモータはオートクレーブ処理に対応していますか?
いいえ。maxonのブラシ付きモータの設計は、オートクレーブ処理には対応できません。特別に印が付けられているブラシレスモータは、カタログで「滅菌対応」と表記されています。これらのドライブは、134°C +/-4°C、相対湿度 100%、圧力 2.3 bar、サイクル時間18分のオートクレーブ処理向けに設計されています。通常これらのドライブは、約1000サイクルに対応するように設計されています。ETOによる滅菌処理は、カタログ全製品においては制限なく行うことが可能です。
モータやギアヘッドの寿命はどの程度ですか?
これは個別の用途ごとにテストする必要があり、一般論としての回答は不可能です。コンポーネントの耐用年数には、温度、湿度、負荷および負荷サイクルなどが大きな影響を与えます。
埋め込み機器にはどのような基本的なモータ技術が使用されていますか?
maxonは埋め込み型ユニットの駆動ソリューションとしては、ブラシレスモータのみを使用しています。小型ブラシ付きモータは設計上エラーが発生しやすいため、これはリスクベースのアプローチとなります。
maxonドライブはどの品質基準に従って認定されていますか?
すべてのカタログ製品の基本認証基準はISO 9001です。カスタム仕様用途については、ご要望に応じてISO 13485要件を満たすように製品を適合させることが可能です。
お問い合わせ
ほかにご不明点やご質問は ございますか?
maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。