テクニカルセラミック

鋼よりも硬く

セラミック部品はスチールよりもさらに耐摩耗性が高く、たとえばギアヘッドの精度や信頼性の向上に役立ちます。  

セラミックスは、他の材料が適用できない場合に使用されます。

ドライブ技術、産業オートメーション、時計技術に至るまで、耐摩耗性、滑り特性、生体適合性、耐薬品性が必要な用途で、高性能産業用セラミックスは真価を発揮します。 

maxonは、工業用セラミックスの分野における幅広い専門知識を有しています。CIMと呼ばれるセラミック射出成形、および3Dプリント技術や特殊な加工方法と組み合わせた押出成形技術といった他の製造プロセスを用いて、maxonは非常に複雑なセラミック形状を独自の精度と最高品質で製造しています。 

maxonのエキスパートは、最初の構想を考える時点から皆様をサポートする、信頼できる開発パートナーです。 

  • 卓越した耐摩耗性と硬度
  • 優れたすべり特性
  • 傑出した機械的強度
  • 長寿命
  • 高い絶縁性能
  • 高い耐腐食性および耐薬品性
  • 生体適合性
  • 低固有重量

比類ない素材

セラミック精密スピンドル、軸、シャフト、マイクロテクノロジー向けに複雑にカスタマイズされたセラミックコンポーネント、または耐傷性ハウジング。maxonは、長年にわたりドライブシステムの高性能工業用セラミックス分野で実績を重ねてきました。高品質のセラミック製品を製造するさまざまな製法を通じて、maxonは確実に最高の仕上がりを実現しています。 

幅広い用途で最高のパフォーマンスを発揮 

maxonは、工業用セラミックスの優れた特性をギアヘッドコンポーネントの製造以外でも適用しています。現在、maxonのセラミックコンポーネントは、さまざまな製品およびあらゆる分野で使用されています。 

ドライブテクノロジー

極限状態に対応するスピンドル

maxonのセラミックスピンドルは、優れた耐腐食性、堅牢性、耐摩耗性を発揮すると同時に、高効率性を備えています。このためセラミックは、他の材料では限界に突き当たる、カスタマイズ仕様の特別プロジェクトに使用されています。代表的な例は、maxonの水中ドライブシステムです。このドライブシステムの使用には、耐塩水性および耐腐食性の材料が必要となります。 

耐腐食性

  • スリップスティック現象がほとんどなしで作動
  • スムーズな動作性
  • 高硬度
  • 極めて長寿命

時計技術

機械式ムーブメントのセラミックコンポーネント

ムーブメントが正確に作動するには、ムーブメントの小さな機械部品を精密に加工する必要があります。セラミックコンポーネントを使用することで、機械式時計のムーブメントは、これまで達成できなかった長寿命を通してこの精度を保ちます。 

精密で長寿命。

  • オートマチック時計のコンポーネント
  • 最高の精度
  • 高い耐摩耗性
  • 信頼性の高い連続生産
  • 非磁性

測定技術

流量計器用セラミックセンサハウジング

セラミックのセンサハウジングは、高温、ガス流での研磨粉塵、そして反応性の高い薬品凝縮液への優れた耐性を発揮します。セラミックによる低い熱伝導率が、センサ内部の電子回路を保護します。 

高温や粉塵に対し優れた耐性を発揮。

  • 過酷な環境条件でも高い耐性を発揮
  • 電場および磁場に対する受動的な挙動
  • メンテナンス費用やフォローアップコストの回避
  • 非磁性
Vinyl

オーディオ テクノロジー

セラミックベアリングおよびハウジング

完璧なサウンド体験を演出するには、多数のコンポーネントを相互に完全に調和させる必要があります。セラミック磁気ベアリングは、ハイエンドのレコードプレーヤー用ベアリングの分野において、磁場や正確な同心度など、困難な課題を克服するための最適な条件を実現します。また、ヘッドホンハウジングでは、セラミックは耐久性を確保し、装着快適性を向上させ、音響に良好な効果をもたらします。 

より良い音響と装着快適性を実現。

  • 完璧な表面仕上げ
  • 寿命全体に渡る耐傷性
  • 装着快適性を確保する低い熱伝導率
  • 最適な音響特性
  • 非磁性

産業用オートメーション

産業用機械のセラミック要素

産業分野では、機械とプラントの可用性は非常に重要です。ブッシュ、ガイド、アクスル、およびシャフトの材料として用いられるセラミックは、この分野でその真価を発揮します。この実績の一例は、CGSサーフェスとも呼ばれるセラミックグライドサーフェスを備えたmaxonセラミックスピンドルです。 

スムーズな作動を実現。

  • 優れたすべり特性
  • 傑出した強度
  • 高い耐摩耗性
  • 高硬度

医療技術

内視鏡用セラミック絶縁部品。

内視鏡などの医療機器に使用される材料は、最も厳しい要件を満たす必要があります。卓越した品質で、外観も完璧な信頼性の高いコンポーネントのみが受け入れられます。また、生体適合性があり、体液に対して耐性を発揮する必要があります。 

堅牢生体適合性あり。

  • 完璧な表面仕上げ
  • 生体適合性あり
  • 低い熱伝導率
  • 傑出した堅牢性

プロトタイプをより迅速に低価格で作成する新テクノロジー

セラミック部品の付加製造は、プロトタイプの最初の開発ループを飛躍的に加速し、コストを大幅に削減します。セラミック部品はmaxonで3Dプリントされ、レーザーで完成されます。

セラミック射出成形 (CIM) 技術のおかげで、数万個の部品を簡単に大量生産することが可能となります。 
 

酸化ジルコニウム ZrO2

優れた機械的弾力性を発揮します。

酸化ジルコニウムは、高い機械的強度を備えた高性能工業用セラミックです。弾性係数と熱膨張係数はスチールに匹敵します。セラミック成分は生体適合性があり、低アレルギー性です。 

一般的な材料特性 

曲げ強度

>800 N/mm2

弾性係数

2 x 105 N/mm2

密度

≥6.08 g/cm3

硬度

1350 HV

熱膨張係数

10 x 10-6 1/K

熱伝導率

2 W/mK

電気抵抗

1010 Ωcm

酸化アルミニウム Al2O3

優れた耐熱性。

酸化アルミニウム セラミックスは、絶縁のために電気工学で広く使用されており、1000~1500°C の動作温度に耐性を発揮します (機械的ストレスがない場合)。 

一般的な材料特性 

曲げ強度

>350 N/mm2

弾性係数

3.5 x 105 N/mm2

密度

≥3.98 g/cm3

硬度

2000 HV

熱膨張係数

≥5 x 10-6 1/K

熱伝導率

25 W/mK

電気抵抗

1015 Ωcm

お問い合わせ

他にもご質問がございますか?

maxonのセールスチームがサポートさせていただきます。 

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢

スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください: 

  • 製品プログラム

    選定

    わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。  

  • 選択肢

    6000

    100万通り以上の組み合わせが可能な製品。  

  • 情報

    ダウンロード

    CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。  

  • 配送

    最短11営業日

    迅速なプロトタイピングと自動化されたプロセスにより、構成されたドライブが製造され、出荷の準備が行われます。  

  • グローバルなネットワーク

    カスタマーサービス

    maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。 

  • 設定

    ご希望のドライブシステム

    オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。