外科手術システム用ドライブ

効率的な手術

手術器具は、高精度で信頼性が高く、多くの滅菌処理サイクルに耐えることができなければいけません。maxonのドライブシステムは、最高のパフォーマンス、優れた堅牢性と長寿命を保証し、外科用電動ハンドツールの性能を最大限に発揮させることができます。

Surgical Systems

医療分野のイノベーション - スイスクォリティの設計

外科手術システム分野向けに向けて、maxonは広範な標準技術ソリューションのみならず、一貫した個別のカスタムソリューションもご提供しています。

 

弊社の医療技術部門は、技術および規制の要件に関し、長年にわたる業界の専門知識を有しています。maxonはこの知識を活用して、カスタマ仕様の特別設計ドライブを開発しています。

  • 滅菌処理対応 (オートクレーブ滅菌処理1000回以上に対応)
  • 絶対的な信頼性
  • 高性能かつ優れた電力密度
  • 低発熱の高効率モータ
  • 正確な制御が可能
  • 低振動
  • 低騒音

Certifications

maxonはSN EN ISO 13485認証を取得しています。

maxonの外科手術システム用ドライブソリューションは、ISO 13485の要件に準じてカスタマイズすることが可能です。この市場セグメント向けに選択された生産拠点も、SN EN ISO 13485認証を取得しています。

  • 医療機器の製造により、患者への潜在的リスクを最小限に抑えます
  • プロセスおよび原材料のトレーサビリティが確保されます
  • モータとドライブシステムは、ULまたはCSA規格の認証を取得することが可能です

maxonが生み出す進歩:

初の減菌処理対応ドライブシステム

すべての手術器具と同様、電動手術器具も滅菌処理する必要があります。通常、滅菌処理は、高圧蒸気滅菌器で行われます。この装置は、高圧を用いて、湿度100%で130°C以上に加熱されます。このため、この装置のすべての電気コンポーネントは、厳しい要件を満たす必要があります。 

maxonは、減菌処理対応エンコーダと密閉型ロータを備えた、完全に滅菌対応のドライブシステムを市場に投入した最初の企業です。maxonのセンサ付きドライブは、1000回を超えるオートクレーブ滅菌処理サイクルに耐えることができます。また、センサを使用しない場合は2000回以上ものサイクルに耐えることが可能です。

Drives

弊社の外科分野向けドライブソリューション

手術用ロボット

手術、支援、位置決め: ロボットは、すでに多くの複雑な手術において外科医をサポートしています。サージョンコンソールを介して外科医の動きをロボットに正確に伝達しこれを適用するには、数十個のモータが必要になります。maxonのドライブソリューションはコギングトルクがないことを特徴としており、優れた触覚フィードバックを発揮するため、手術ロボットに最適です。


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    歯科外科手術

    歯科外科手術では、穴あけ、切削、ねじ込みといった処置を行うための、高効率の小型器具が必要です。電気機械式ハンドヘルド機器は、軽く、低騒音で、減菌処理に対応しており、かつ高トルクを備えていなければなりません。圧縮空気駆動とは異なり、弊社の電気ドライブシステムはトルクとトルク制限を最適に制御することができます。


      mx_medical_chirurg_systeme

      外科手術用パワーツール

      手術室で行われる多くの外科手術では、バッテリー駆動のパワーツールが活躍しています。これらのツールは、骨を切断したり、穴を開けたりするときに使用されます。このためにmaxonは、カスタマイズされたオートクレーブ処理に対応したドライブ技術をご提供しています。また、ギアヘッド構造や電動ツールアタッチメントといった完全ソリューションを開発および製造することも可能です。


        ショップへ

        maxonの推奨製品

        maxonのモータにはコギングトルクがありません。また2対の磁極ペアにより、特に高い出力密度と高トルクを発揮します。このため、外科用電動工具や外科用ロボットの使用に最適なモータとなっています。柔軟な構成が可能なため、いつでも最適なドライブソリューションを構築することができます。

        EC frameless DT プログラム

         

        • ∅42~90 mm
        • 最大 15`000 rpm
        • 最大 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        ECX SPEED プログラム

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • 最大 120`000 rpm
        • 最大 34 mNm
        EC-4pole22_short

        EC-4pole プログラム

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • 最大 25`000 rpm
        • 最大 95 mNm

        カスタマイズ

        新たなアイデアがプロジェクトを生む

        maxonドライブがカスタマイズ可能であるのはこのためです。maxonのドライブ技術は、世界中のハイレベルな要件が適用される外科アプリケーションで使用されており、その実績を証明しています。maxonの製品には医療技術の標準ソリューションが含まれていますが、固有のプロジェクト要件に適応させることも可能です。

        医療技術分野向けドライブソリューション

        今すぐパンフレットをダウンロードしましょう

        医療技術分野における用途の概要に加え、シェーバー、骨用こぎり、ドリルなどのデバイスに関するmaxonの主要製品群についても、詳しくご紹介します。

        アプリケーションレポート

        サクセスストーリー

        手術室にハイテクを導入: 執刀医は非常に複雑な電動工具を使用したり、またはロボットの支援を受けて最小侵襲手術を行います。maxonのドライブシステムは、医療技術におけるこうした技術進化を可能にしています。
        Template DriveTech 1500x1000 robots chirurgicauxmaxon Story

        最先端の手術用ロボット

        手術支援システムda Vinci™S HD(ダ・ヴィンチサージカルシステム)の最新バージョンで使用されている主要構成部品のひとつが、高性能のモータです。そのモータは、低速でもスムーズに機能するという条件を満たしています。
        もっと読む
        drive-techmaxon Story

        レーザがつくる道しるべ

        バーゼル大学病院の放射線科には、最先端の設備が整っています。同病院では、世界初の 3D X 線装置のほかに、CT スキャン用の新型レーザナビゲーションシステムも使用されています。「これは、画像誘導手術に多大な利点をもたらします」と、バーゼル大学病院 IVR 部門の責任者であるクリストファー・ツェッヒ博士は説明します。
        もっと読む
        Template drivetech 1500x1000 keyhole surgery robotmaxon Story

        最小侵襲手術

        Bristol Robotics Laboratoryは、ロボット支援最小侵襲手術(RAMIS)を開発するプロジェクトにmaxon製品を導入しています。 
        もっと読む

        よくある質問

        • ブラシ付きmaxonモータはオートクレーブ処理に対応していますか?

          いいえ。maxonのブラシ付きモータの設計は、オートクレーブ処理には対応できません。特別に印が付けられているブラシレスモータは、カタログで「滅菌対応」と表記されています。これらのドライブは、134°C +/-4°C、相対湿度 100%、圧力 2.3 bar、サイクル時間18分のオートクレーブ処理向けに設計されています。通常これらのドライブは、約1000サイクルに対応するように設計されています。ETOによる滅菌処理は、カタログ全製品においては制限なく行うことが可能です。

        • モータやギアヘッドの寿命はどの程度ですか?

          これは個別の用途ごとにテストする必要があり、一般論としての回答は不可能です。コンポーネントの耐用年数には、温度、湿度、負荷および負荷サイクルなどが大きな影響を与えます。

        • maxonドライブはどの品質基準に従って認定されていますか?

          すべてのカタログ製品の基本認証基準はISO 9001です。カスタム仕様用途については、ご要望に応じてISO 13485要件を満たすように製品を適合させることが可能です。

        お問い合わせ

        ほかにご不明点やご質問は   ございますか?

        maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。