maxon | 電流制御および回転数制御ユニット

簡単な操作、優れたパフォーマンス

ESCON製品ラインと1象限DECモジュールは、幅広いラインアップのドライブシステムで使用可能。使いやすさはもちろん、最高のコストパフォーマンスを発揮します。 

効率的でダイナミック

maxonのサーボコントローラは、連続出力最大700 WのDCおよびBLCDモータに最適に設計されています。ESCONシリーズのコンパクトな4象限コントローラは、パフォーマンスおよび正確な回転数制御に求められる厳しい要件を満たします。ホールセンサ付きBLDCモータの単純な回転数制御には、モジュール設計の1象限サーボアンプをご提供しています。 

maxonの電流制御および回転数制御ユニット: 重要な情報を一目で把握

電流制御および回転数制御ユニットは、使いやすさと高性能が特徴です。これらのユニットは、豊富な機能と運転モードを備えています。 

適切なコントローラをより速やかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを整理しました。 

Product comparison table - maxon controls
ESCON Module 24/2466023ESCON 36/2 DC403112ESCON 36/3 EC414533ESCON Module 50/4 EC-S446925ESCON Module 50/5438725ESCON Module 50/8532872ESCON Module 50/8 HE586137ESCON 50/5409510ESCON 70/10422969
動作電圧 VCC (最大)24 V36 V36 V50 V50 V50 V50 V50 V70 V
連続出力電流 Icont2 A2 A2.7 A4 A5 A8 A8 A5 A10 A
出力段クロック周波数53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI 電流コントローラ53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHzいいえ53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz
PI 回転数制御5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz
PID 位置決めコントローラいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
RS232いいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
USB いいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
CANインターフェースいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
EtherCATいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえ

ESCON

コンパクトで高出力

コンパクトで高出力な4象限PWMサーボコントローラで、最大連続出力700 WのDCおよびBLCDモータを効率的に制御します。 

  • 複数の運転モード:
    回転数制御ユニット、回転数レギュレータ、電流制御ユニット
  • コマンド:
    アナログ信号とデジタル信号
  • 構成と診断:
    ESCON Studioソフトウェアで自由にカスタマイズ可能なI/O機能とオプション
  • 安全性:
    過電流、過熱、低電圧および過電圧、過渡電圧、短絡に対する保護性能 

1象限ECアンプ

単純な回転数制御に最適

モジュラー設計の安価な1象限PWMサーボコントローラ。最大連続出力250 Wのホールセンサを備えたBLDCモータの単純な回転数制御タスクに対応します。 

  • 非常に優れたコストパフォーマンス
  • 使用可能な運転モード: 
    回転数制御ユニットまたは回転数レギュレータ 
  • コマンド:
    アナログ信号とデジタル信号
  • 構成: 
    選択可能なI/Oの固定設定
  • 安全性:
    過電流 (ストール)、過熱、低電圧、過電圧に対する保護性能