セキュリティシステム向けドライブシステム
セキュリティとコストを考慮
ロックシステムや監視カメラには、高品質であるとともに、コスト効率の高いソリューションが必要です。maxonのモジュール式製品ポートフォリオに基づいて、私たちは妥協のない品質と性能を提供し、常に最適なソリューションを見つけ出します。
限界を超えるドライブシステム
maxonのドライブシステムは、高振動、-100°C~+200°C の極端な温度、過酷な負荷などに耐えることができます。弊社は、真空チャンバー、さまざまな恒温空調システム、最大2500 gの極端なG値を生成できる機械的衝撃試験機を備えた独自の開発ラボを擁しています。さらに、耐久テストルームでは、1,000個を超えるモータの耐用年数テストが実施されています。このラボでは、ドライブシステムは2万時間以上連続運転されます。
弊社の推奨製品
ロックシステム
ロックシステムには、常に非常に限られた狭いスペースが課題となります。超小型ながら高性能を発揮する弊社のドライブシステムは、このような用途で理想的なソリューションとなります。
監視カメラ
監視カメラは、常に強風や悪天候にさらされています。すなわち、これらのデバイスに搭載されるモータとギアヘッドは、湿度や温度などの極限的な条件下でも完璧に動作できるようでなくてはいけません。
セキュリティドア
施錠システム、開錠システム、
セキュリティドアの高セキュリティロック向けドライブシステムは、長年にわたり正常、精密、確実に機能しなければいけません。
移動式検査システム
パイプクローラー用カメラなどの移動式検査システムまたはメンテナンス システムは、過酷な環境条件にさらされており、振動や衝撃荷重に確実に耐える必要があります。
よくある質問
maxonはカタログに記載されているデータが確保されることをどのように確認していますか?
すべての製品開発には、モータまたはギアヘッドデータの検証が含まれています。新製品はmaxonの自社ラボで広範なテストが実施されます。これにより、電気的および機械的仕様が満たされていることが保証されます。
maxonは、特定の動作点またはサイクルにおける熱挙動をシミュレートできますか?
はい、シミュレーションや計算によって各モータの動作を決定することができます。
maxonはカタログプログラムのほかにも、カスタマイズ仕様の制御装置も製造していますか?
はい。maxonでは、制御システムの開発エンジニアで構成された大規模なチームが従事しています。設計からプロトタイプ制作に至るまで、maxonは自社内でさまざまな専門知識を保有しています。このため、お客様の特殊なご要望にも柔軟に対応することが可能となっています。
カスタマイズ可能なモータまたはギアヘッドに最小注文数量はありますか?
いいえ、基本的にmaxonのカタログに掲載されているカスタマイズ可能な製品または標準修正を加えた製品は、1個からご注文いただけます。より複雑な構成の場合は、最小注文数量3個が適用されます。
お問い合わせ
サポートをお求めですか?
maxonのセキュリティ技術エキスパートがいつでもご相談に応じます。

















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54362/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)