ラボオートメーション用ドライブシステム
信頼性の高い診断と研究
maxonのドライブシステムは、ラボアプリケーション分野で信頼性の高いプロセスを保証し、これによって一貫した結果を確保します。ラボでは精度が非常に重要になるため、これらのドライブシステムが必要とされています。最高の品質と信頼性のおかげで診断、ライフサイエンス、分析応用分野で再現可能な結果を導き出すことが可能となっています。
弊社の推奨製品
液体処理
液体処理応用分野には、信頼性、精度、高出力密度が必要です。高速かつ正確な位置制御を可能にするmaxonドライブは、X、Y軸の移動や投薬を行うZ軸など、多くの操作に最適です。
DNA シーケンシング
PCRとDNA応用分野は、基礎研究から病気の診断、農業試験や法医学調査に至るまで多岐にわたります。maxonのコンパクトで優れた効率性を発揮するドライブシステムでは、同レベルの精度を維持しながら PCR実行時間を延長することができます。
電動ピペット
maxonは、分子生物学、分析化学、医学分野において、サンプルや試薬を正確かつ高い再現性で分注する電子ピペットに使用されるドライブソリューションを提供しています。maxonのリニアソリューションは、効率の向上を実現するとともに、高粘度の流体を使用する場合に非常に高い作動力を発揮します。
ポイントオブケア (POC) 診断
POCアプリケーションを実際に効果的に使用して、迅速な分析と早期診断を実現できるようにするには、ドライブシステムは小さくて使いやすいものでなければいけません。さらに、ドライブシステムは正確に校正され、可能な限り自動化されていなければなりません。 直径6~16 mmのmaxonのドライブは、POCの理想的なソリューションです。
ロボットアーム
実験室用途のロボットアームは極めて厳しい要件を満たし、正確な把持動作を実現しなければいけません。電気ドライブは、モータとエンコーダの組み合わせにより、絶対的な精度で作動する必要があります。小さなスペースで可能な限り高いトルクを確保するには、高い出力密度が不可欠です。maxonは正しいソリューションを提供します。maxonのドライブシステムは、特殊な巻線により、高い効率と高精度を実現します。
デキャッピング
サンプルチューブの手動でのキャッピングおよびデキャッピングには、膨大な作業時間がかかります。プロセスを自動化することで、人為的ミスのリスクが軽減され、研究室で働く人々の潜在的な健康リスクやエアロゾル汚染を回避することができます。たとえば、maxonの8 mm BLDCモータは96軸ソリューションに適しています。一方、16 mmモータは24軸ソリューションに最適です。
Drive solutions for laboratory automation
今すぐパンフレットをダウンロードしましょう
このパンフレットでは、ラボオートメーション向けのmaxonドライブに関する情報、およびmaxonの製品がどのようにして研究室用ロボットや血液分析装置に極めて高い精度と高スループットを保証するのかを、2つの事例を用いて詳細をご紹介します。

よくある質問
maxonのドライブコンポーネントは、どのようにしてラボ分析装置が再現可能な結果を得るようにしているのでしょうか?
再現可能な結果を得るには、精密に制御できるドライブシステムが不可欠です。たとえば、コアレスドライブにはコギングトルクがないため、精密な制御が保証されます。また、エンコーダにより高分解能、従って高い再現性を確保することができます。
停電時に最終位置を保存できるようにするため、maxonからアブソリュートドライブシステムを入手することは可能ですか?
はい。アブソリュート多回転エンコーダ(製品:ENX 22 EMT) を使用することで、統合されたエナジーハーベスティングテクノロジによってドライブの位置が保存され、停電後も認識されます。
maxonはドライブシステム全体(デバイス内の動作)の設計と製造をサポートすることができますか?
はい。 maxonは、長年の経験により、並進運動全体の設計や、コストや性能についてデバイスの最適化を支援することができます。
maxonコントローラを使用する利点は何ですか?
コアレスモータに必要なインダクタンスは、すでにmaxonコントローラに組み込まれています。EPOSおよびESCONソフトウェアには、maxonドライブを完全に自動で調整できるという利点もあります。このため、ドライブシステムがコントローラに最適に適合します。シンプルなGUIインターフェースによって、モータで測定を行い、微調整することが可能となっています。
お問い合わせ
サポートをお求めですか?
maxonのラボオートメーションエキスパートがいつでもご相談に応じます。