ギアヘッド
力と速度の精密な制御
弊社は、速度、トルク、または慣性モーメントをmaxon電気モータに完全に適合させる高精度のスパーギアヘッド、スピンドルドライブ、スピンドル、およびプラネタリギアヘッドを開発および製造しています。
プラグ & プレイからオーダーメードのソリューションまで
高トルクで低回転数が求められるモータ出力が必要となるアプリケーションには、maxonの高精度ギアヘッドが本領を発揮します。maxonのすべてのギアヘッドは、工場出荷時にモータに直接取り付けられています。モータピニオンは第1のギアヘッド段の入力歯車であり、モータ軸に固定接続されています。
さらに、特殊な出力要件や固有要件に対するお客様のニーズに合わせた調整・適合にも対応しています。
maxonのギアヘッド: 重要な情報を一目で把握
ほとんどの場合、ギアヘッドの選定には、最大出力が最も重要になります。適切なギアヘッドをより速やかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを並べ替えました。
| GPX | GP | GS | GP S | |
|---|---|---|---|---|
| ギアヘッドタイプ | プラネタリギアヘッド | プラネタリギアヘッド | スパーギアヘッド | スピンドルドライブ |
| カスタマイズ可能 | Yes | いいえ | いいえ | いいえ |
| 「プラスチック」仕様 | いいえ | ✓ (K) | ✓ (K) | いいえ |
| 「セラミック」仕様 | ✓ (C) | ✓ (C) | いいえ | いいえ |
| 「強化バージョン」仕様 | ✓ (HP, UP) | ✓ (HP) | ✓ (V) | いいえ |
| 「ヘビーデューティー」仕様 | いいえ | ✓ (HD) | いいえ | いいえ |
| 「低バックラッシュ」仕様 | ✓ (LZ) | ✓ (BZ) | ✓ (VZ) | いいえ |
| 「高入力回転数および滅菌処理対応」仕様 | ✓ (SPEED) | いいえ | いいえ | いいえ |
| サイズ | Ø4 ... 70 mm | Ø6 ... 81 mm | Ø12 ... 45 mm | Ø6 ... 21 mm |
| ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
弊社の製品ポートフォリオ

プラネタリギアヘッド
コンパクトな設計で強力なパワーを発揮

GPXギアヘッド
カスタマイズ可能なプラネタリギアヘッド

スパーギアヘッド
低トルクに最適

スピンドルドライブ
高出力で正確な線形動作を実現。
Parvalux社製ギアヘッド
Parvaluxギアヘッド
Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。Parvaluxギアヘッドは、堅牢で信頼性が高く、幅広いアプリケーション向けに設計されています。製品には、オプションのウォームギア、スパーギアヘッド、プラネタリギアヘッドのほか、幅広いカスタムオプションを備えたインラインギアヘッドおよび直角ギアヘッドが含まれています。

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
配送
最短11営業日
迅速なプロトタイピングと自動化されたプロセスにより、構成されたドライブが製造され、出荷の準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。