センサ
卓越した分解能と高精度
幅広い用途およびさまざまな分野に最適なソリューションをご提供するため、maxonは磁気式、光学式、誘導式エンコーダ、DCタコメータ、レゾルバの開発および製造を行っております。
maxonセンサ:重要な情報を一目で把握
高精度かつ高い信号分解能を備えたmaxonのエンコーダ、DCタコ、レゾルバ。センサは組み合わせの構成部品としてのみご購入頂けます。共振の理由から、センサは主にモータに貫通したシャフトに取り付けられています。取付けは各種モータに合わせて行う必要があるため、製造段階で装備されます。
適切なセンサをよりすみやかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを並べ替えました。
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX QUAD10 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG | エンコーダ EASY16 mm | エンコーダ MR8 ... 25 mm | ENX RIO16 mm | エンコーダ OPT8 mm | エンコーダ Rio16 mm | エンコーダ Enc, AEDL, HED, 22 ... 70 mm | エンコーダ MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 磁気式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 誘導式 |
| カスタマイズ可能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 信号方式 | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル / アブソリュート | インクリメンタル / アブソリュート | アブソリュート | インクリメンタル | インクリメンタル / アブソリュート | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル | インクリメンタル |
| 分解能 | 1 ... 256 パルス | 12 ... 16 パルス | 1 パルス | 1 ... 1024 パルス / 4096 ステップ | 1 ... 1024 パルス / 4096 ステップ | 65 536 回転 | 2560 パルス | 128 ... 1024 パルス / 4096 ステップ | 16 ... 1014 パルス | 512 ... 65 536 パルス | 50 パルス | 1024 ... 32 768 パルス | 100 ... 5000 パルス | 256 ... 6400 パルス |
| モータタイプ | DC / EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (frameless DT) | EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| モータに内蔵 | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes |
| サイズ | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 10 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | いいえ | 16 mm | 8 ... 25 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| 追加特性 | いいえ | 耐放射線性 | いいえ | いいえ | 減菌処理対応 | 多回転 | ハウジングなし、中空軸 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
Encoder
磁気エンコーダ
磁気エンコーダでは、小型の永久磁石が回転するモータ軸に固定されています。磁束の変化がステータのセンサにより検出されます。信号はエンコーダ内で評価され、パルスとして制御装置に伝送されます。
- コンパクトな設計
- 2または3チャンネルエンコーダ
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れに強い
- アブソリュートエンコーダ仕様でも入手可能
- 耐放射線性、滅菌処理、磁気抵抗仕様でも入手可能
- オンラインでカスタマイズ可能

Encoder
光学式エンコーダ
光学式エンコーダの場合、LED光は細かくラスター化されたパルスディスクを介して、またはラスター化されたリフレクター (maxon RIO エンコーダを使用) に送られます。モータシャフトに取り付けられたレシーバは、明/暗信号を電流に変換します。電流は電子回路で増幅され、パルスに処理されます。
- デジタルインクリメンタルエンコーダ
- 2または3チャンネルエンコーダ
- 最高の分解能
- 外部磁気障害に対する耐性
- 取付式エンコーダ AEDL: 最大5’000パルス
- 取付式エンコーダHEDLおよびHEDS、ラインドライバ RS422付き
- オンラインでカスタマイズ可能

Encoder
誘導式エンコーダ
誘導式maxon MILEエンコーダでは、高周波の磁界と特殊形状の銅ディスクにより、位置に応じたコイルのインダクタンス変化を検出します。maxon ECフラットモータを最適に補完
- モータに内蔵
- デジタルインクリメンタルエンコーダ
- 2チャンネルエンコーダ
- 汚れに強い
- 磁気および電気干渉フィールドに耐性を発揮
- 高速回転可能

Resolver
レゾルバ
レゾルバは、モータロータの磁場に対して正確に位置合わせされます。高周波交流電圧 (10 kHz) が変換され、ロータに伝達されます。2つのステータコイルに再変換される際、信号は回転角度の正弦または余弦に変調されます。このようにして、DCモータのロータ位置を正確に決定することができます。
- 堅牢、産業分野向け
- 長寿命
- 機械的な摩耗なし
- 長距離でも確実に信号伝送可能
- デリケートな電子部品なし
- 特別な信号評価が必要

DC Tacho
DCタコ
モータタコの組み合わせ向けに、maxonはシャフトに取り付けたDCタコをご提供しています。アナログ回転数信号による回転方向の検出に適しています。
- 貴金属ブラシ:回転数に比例した直流電圧出力
- AINiCo磁石を採用し、温度変動時にも高い信号安定性を確保
- タコのためのベアリングは不要、摩擦トルクも発生しない
- カップリング不要、機械的な共振周波数が高い

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
配送
最短11営業日
迅速なプロトタイピングと自動化されたプロセスにより、構成されたドライブが製造され、出荷の準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。