電動工具用ドライブシステム

欠かすことのできない大切なヘルパー

電動工具市場の成長とともに、電気ドライブシステムに対する要求のレベルも高まっています。これらの要求を満たすには、ドライブは高性能であるだけでなく、高ダイナミック、軽量、高効率である必要があります。maxonのドライブシステムは、90%以上の高効率と優れた可制御性を誇るパワフルなパッケージです。 

テクノロジー

技術の限界を拡大

maxonのドライブシステムは、バッテリー駆動式電動工具に最適で、包装産業、農業、オートメーションアセンブリー分野における電動工具の原動力となっています。

  • 卓越した出力密度、ダイナミクス、精度
  • 軽量
  • 90%以上の高効率
  • コンパクトなサイズ
  • 優れた可制御性
  • 長寿命

それぞれのデバイスに最適なドライブシステム

あらゆるデバイスに適切なソリューションをご提供するため、maxonの製品ポートフォリオには多様なドライブタイプが用意されています。ここでも品質と信頼性が第一に優先されます。専門知識と弊社独自のノウハウにより、私たちは複雑なお客様固有のドライブシステムを、学際的環境下で開発することができます。特にmaxonのブラシレスモータシリーズは、卓越したダイナミック性、高出力密度、極めて低摩耗といった特性により、長寿命を実現します。 

弊社の推奨製品

エレクトロニクス、建設、自動車産業のいずれの分野においても、電動ドライバーはねじ締めプロセスの自動化に不可欠な存在です。maxonの高精度かつ高出力のドライブシステムにより、正確なトルクと角度測定が可能になるだけでなく、小型サイズで高ダイナミクスと高出力密度も実現することができます。

DCX26L_Standardflansch

DCX 26

 

  • ∅26 mm
  • 最大 14'000 rpm
  • 最大 60 mNm
DCX32L mit Standardflansch

DCX 32

 

  • ∅32 mm
  • 最大 11'300 rpm
  • 最大 128 mNm
ECX_Torque_22_XL

ECX 22 Torque

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16'000 rpm
  • 最大 80 mNm

EC-4pole 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 54 mNm
EC4pole30_long_150W

EC-4pole 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 95 mNm

高速運転および高出力: ブラシレスモータ技術は、結束ツールに必要な速度を提供し、段ボールステープラーのプロセスをまったく新しいレベルに新たなレベルに引き上げ、電子制御により再現可能な結束プロセスを実現します。

ECi30

EC-i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15'000 rpm
  • 最大 110 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • 最大 15'000 rpm
  • 最大 340 mNm

農業生産分野の手動で行われる繰り返し作業を自動化することで、効率性が確実に向上されます。maxonのメカトロニクスドライブシステムは、剪定鋏や植木バインダー等のさまざまな分野で使用されています。 

EC-4 pole 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 25'000 rpm
  • 最大 54 mNm
ECX_Torque_22_XL

ECX 22 Torque

 

  • ∅22 mm
  • 最大 16'000 rpm
  • 最大 80 mNm
ECi30

EC-i 30

 

  • ∅30 mm
  • 最大 15'000 rpm
  • 最大 110 mNm
ecmax_

EC-max 22

 

  • ∅22 mm
  • 最大 18'000 rpm
  • 最大 23 mNm
ec30

EC-max 30

 

  • Ø30 mm
  • 最大 15'000 rpm
  • 最大 64 mNm

Corporate Blog

サクセスストーリー

グローバル市場で大きな存在感を発揮するmaxonは、コンポーネントのサプライヤーであるだけでなく、エンジニアリング能力および生産能力を通じて、一貫したドライブシステムを開発することができるパートナーでもあります。弊社のドライブソリューションは、世界中のバッテリー駆動式フォークリフト、植物結束機、鋸、ネイルガン、またはプレス工具などの原動力となっています。 
Kota 33 1500x1000

シュリンク包装システム

産業オートメーションは、産業分野においてその必要性がますます高まっています。農業食品分野は、このオートメーション化への移行が推し進められている産業分野のひとつです。トルコを拠点とするある企業が、この産業分野のオートメーション化を実現する機械の設計に携わっています。同社は、Varvel社製ギアモータで駆動されるシステムを使用しており、MDPシリーズにて48時間以内に発送されます。
もっと読む
Packaging_automation_drivetechmaxon Story

包装業界の課題

環境悪化の懸念が叫ばれる中、包装業界では再編が進んでいます。ライフスタイルの変化と原材料価格の高騰により、この動向は確固たるものとなっています。食品加工産業を中心とするこの業界は、今後数年間で数千億ドルの価値があると予想されている大規模産業です。包装業界で競争力を維持するために、今後 10 年間で直面することになる課題は何でしょう?それは主に、この業界が使用する技術における課題です。以下に、いくつかの答えを紹介しましょう。
もっと読む
Template DriveTech Parvalux chocolatmaxon Story

Parvalux: ショコラティエが賞賛する技術

チョコレート芸術には、正確さ、忍耐、規律が不可欠です。最高のチョコレート職人を支援する方法を本当に理解している会社があるとすれば、それはSavy Goiseau社です。フランスを拠点とするチョコレート機器大手メーカーであるSavy Goiseau社は、1972年以来、チョコレート専門家向けにテンパリング、成型、エンロービング機械などの特殊な機械を製造してきました。
もっと読む

よくある質問

  • ブラシ付きまたはブラシレスなど、用途に最適なドライブはどのように見つけることができますか?

    弊社のエキスパートはドライブシステムの選定をサポートし、すべてのオプションを考慮して用途に最適なソリューションを見つけ出します。基本的に、ブラシレスモータが電動工具に採用される頻度はどんどん高まっています。ブラシレスモータはブラシ付きモータと比べて摩耗が少ないため、より長い耐用年数を実現します。

  • maxonはどのようにしてモータハウジングの温度が手で持てないほど高温にならないようにしていますか?

    原則的に、ハンドツールが直接手と接触し続ける場合、表面温度はおよそ43 °Cを超えてはいけません。モータ温度を低く維持するには、次の点に注意する必要があります:

    • 可能な場合は、モータのサイズを大きくして、負荷を低くします。    
    • 高い回転数に適したブラシレスモータを選択します (約1万5,000 rpm以上の回転数が必要な用途の場合)。 
    • PWM制御を使用する場合は、インダクタンスが低すぎない用にする必要があります。 
       
  • 最高の効率性を確保するために、バッテリー駆動デバイスに最適なドライブシステムはどれですか?

    maxonドライブシステムは、効率が高いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。最高の効率性を確保するには、使用可能なバッテリ電力と用途の動作点に最も適した適切な巻線を選択することが重要です。maxonの標準製品ポートフォリオでは、各モータに複数の巻線を提供していますが、用途により適したカスタマイズ仕様の巻線を使用することも検討できます。

お問い合わせ

サポートをお求めですか?

maxonのラボオートメーションエキスパートがいつでもご相談に応じます。