maxon Story

インダストリー4.0向けモーションコントロール

トピック

Template drivetech 1500x1000 motion control.jpgTemplate drivetech 1500x1000 motion control.jpg

インテリジェントモーションコントロールは、インダストリー4.0が約束する柔軟なネットワーク化された生産システムを実現するための第一歩です。これは、インテリジェントなモーションコントロールソリューションが実現する重要な役割のひとつです。これによりタスクを自動化し、生産性、信頼性、安全性を向上させます。


データおよびデジタルツールは、第4次産業革命を推進する原動力です。これらのツールを用いることで、生産ユニットを構成するさまざまなシステム間でさらに高度な相互接続を実現することを目指しています。IoTの到来と新たな機械間通信規格の開発により、インダストリー 4.0は予知保全や生産フローのリアルタイム制御など、新しいアプリケーションへの可能性を広げています。


これらに伴う変革は、事業における競争力という課題だけではなく、消費パターンの変化に対応することも目的としています。たとえば、自動化された生産プロセスの固有のパラメータを、お客様の要求に合わせて変更することができます。 

Motion control 1500x1000


電動化: インテリジェントオートメーションの原動力


インダストリー 4.0の理想像を短期または中期的に実現するには、堅牢で信頼性の高い生産システムが不可欠です。これには、信頼性のある、高性能なメカトロニクス技術を使用する必要があります。産業界は、電動化とモーションコントロールを中心とした課題にこれまで以上に直面しています。


適用されるソリューションは、最終的な機械の組み立てだけでなく、その電力消費、信頼性、稼働率にも影響を及ぼします。自動化が実現すると、設計エンジニアの指示に従った製造が確保されます。このため、こうしたソリューションは、生産性と品質の両方に直接貢献することになります。また、オペレータをより付加価値の高い業務に配置することで、スキルの向上にも貢献します。



電子機器内蔵型モータ – 指先で起動


maxon 製品群に新たに追加された電子機器内臓型IDXモータは、多大なメリットをもたらします。IDXは、自動設定、スピーディな起動、簡単なメンテナンスといった使いやすさだけでなく、高性能であることも特長としています。統合型位置制御ユニットを備えたこのブラシレスモータは、最大の連続トルクと高いトルク密度を提供します (同じサイズの他の製品と比較して20%高いパフォーマンス)。さらに、IDXはサイズが小さいため、現在市場で入手可能な代替品よりも高いコスト効率を発揮します。このハイエンド設計には、IP 65保護等級のエンクロージャが含まれています。IDXの詳細については、専用のウェブサイトでご覧いただけます。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_


Parvaluxギヤードモータの新製品群


maxon Franceは、産業オートメーション向け電動化製品群の拡充を目的として、2019年後半から (同じ年にmaxon GroupがParvalux社を買収していますが、その後)、Parvaluxシリーズのギヤードモータを同社製品ラインナップに追加しました。今日、maxon Franceでは、その幅広い製品群と専門チームによって、ベルトコンベア、自動ドアとシャッター、包装システム、そしてその他にも多くの分野において電動化の選定をお手伝いしています。フランスで入手可能なParvaluxシリーズの詳細については、専用ウェブサイトをご覧いただくか、maxon Franceチームにお問い合わせください。


MDPシリーズでは、回路基板を搭載したフレームレスユニットとして供給することが可能なダイレクトドライブモータ (ローラまたは回転テーブルを含む) を提供し、オートメーションシステムへの統合を可能にしています。これらは、組み立て (ステンレス鋼) や認証 (IP65) 取得のためのさまざまなオプションを備えたパッケージとしても提供されています。

Template drivetech 1500x1000 motion control 5


マルチテクノロジーモータ、オートメーション、HMI


インテリジェントモーションコントロールを実現するMDP製品シリーズには、モーションコントロールのためのさまざまな標準およびカスタムソリューションが含まれており、必要に応じて適用されます。


プロジェクト全体を通じて、弊社の専門設計部門がソリューション設計や仕様の検証に関するあらゆる課題を全力でサポートいたします。彼らの役割は、短期間で投資収益を最大限に引き出すことができるように、最適なコストで運営を最新化できるシステムの決定を支援することです。


電動化に求める特性 (軸数、必要なモータ技術、統合電子機器など) と自動化パラメータ (サーボ、バス、エンコーダの種類など) を弊社までお伝えください。弊社は、それらのニーズを満たすコンポーネントの最適な組み合わせの特定においてお客様をサポートいたします。


一例として、30 Wスピンドル上に取り付けられたエンコーダ付きブラシレスギヤードモータは、位置制御ボードと7インチのHMI画面 (ヒューマンマシンインターフェイス) が付属しているほか、立ち上げサポート、プログラミングサポート、保守管理のトレーニング、および現場訪問を含め、約 6,600 ユーロ (消費税除く) で提供されます。


一方、電子機器を内蔵し、専用PLCを備えた4つのステッピングモータを使用した、より複雑なモーションコントロールプロジェクトには約1万ユーロ (消費税除く) の費用がかかります。なお、ここにもまた、立ち上げ、プログラミング、およびメンテナンスのトレーニングが含まれています。


どちらの場合も、プログラミング要素はプロジェクトマネージャによって監督されています。プロジェクトマネージャは、ニーズの解釈と分析、配線図の作成、I/Oの割り当て、CodesysでのHMIインターフェースの作成、テスト、デバッグ、ドキュメントのコンパイルを担います。弊社の統合設計部門は、立ち上げ前の試験プラットフォームでのテストと設計検証も監督します。さらに、必要に応じて、カスタマイズされたドライバーソリューションを開発することも可能です。

Template drivetech 1500x1000 motion control 4.jpg


自動化スペシャリストによる完全な電動化の提案


maxon Franceは、完全な製品一式をご提案するため、市場で最高の専門家であるパートナーが提供するPLC、ドライバー、およびHMIを選択しています。このため、弊社ではそれぞれのリクエストに合わせて供給内容を調整し、あらゆる中小企業にインダストリー4.0のメリットを享受していただけるようになっています。


弊社は、30年以上にわたる複雑なシステム統合に携わってきた経験をもとに、ターンキーモーションコントロールソリューションをご提供しています。maxon Franceは、ソリューションの実装に必要となるあらゆる支援を提供いたしております。お客様のニーズに応じて、電気工学、キャビネット構成、配線レイアウト、フィールドバスへの接続など、あらゆる作業をお手伝いいたします。


現在、maxon Franceのマルチテクノロジー、プラグアンドプレイMDPシリーズは、包装、食品加工、繊維、プラスチック、印刷、半導体、医療、ロボット探査機、航空宇宙など、さまざまな分野で使用されています。弊社の製品は、自動化における電力、精度、信頼性が必要とされるあらゆる場所で活躍しています。

Author: maxon HQ