Aandrijfsystemen voor industriële automatisering

Klaar voor de toekomst.

Elektrische aandrijvingen zijn een belangrijke technologie voor de prestaties van machines, robots en powertools. Voor ultramoderne aandrijftechniek in de industriële automatisering en robotica biedt maxon naast afzonderlijke componenten ook complete, turn-key mechatronische aandrijfsystemen. Perfect op elkaar afgestemd, schaalbaar en voordelig.

  • Circa

    200

    experts werken wereldwijd aan de ontwikkeling van onze aandrijfcomponenten op het gebied van industriële automatisering.

  • Bijna

    9

    micron

    is de resolutie voor de slag van onze kleinste micro-lineaire aandrijvingen voor de halfgeleiderindustrie.

  • Meer dan

    2

    miljoen

    geproduceerde aandrijvingen voor industriële automatisering per jaar.

Configurator & shop

Batchgrootte 1 voor ons geen probleem.

In lijn met Industrie 4.0 maakt de maxon Online Configurator het mogelijk voor onze klanten om motor, tandwiel en encoder samen te stellen tot een specifieke aandrijving en de bestelling rechtstreeks in de productie te integreren. Prijzen worden in real time weergegeven en na voltooiing van de configuratie zijn 2D- en 3D-productspecificaties beschikbaar. Het digitale model kan direct in uw eigen toepassing worden geïntegreerd. De levertijd voor configureerbare producten bedraagt doorgaans 11 dagen.

Naar de shop

Kwaliteit

maxon is gecertificeerd volgens SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

In de industriële automatisering zijn precisie, constante kwaliteit en veiligheid van belang. Onze producten voldoen probleemloos aan deze eisen en voeren ook onder de zwaarste omstandigheden hun werk absoluut betrouwbaar uit. Van de klantspecificatie tot en met het afgewerkte product: wij streven altijd naar de hoogste kwaliteit. Als toonaangevende aanbieder

  • voldoen we aan alle wettelijke eisen voor het vereiste kwaliteitsmanagementsysteem
  • voldoen we aan de internationale kwaliteitsnorm voor het gecertificeerde milieumanagementsysteem
  • beschikken we over een eigen testlaboratorium voor het simuleren van extreme omstandigheden
  • zijn we voortdurend bezig met innovatie en verbetering
  • onderwerpen we ons aan jaarlijkse officiële en klantspecifieke audits

Elektrische aandrijvingen voor industriële automatisering

Brochure downloaden

Maak uzelf vertrouwd met de mogelijkheden op het gebied van procesautomatisering en ontdek meer over onze belangrijkste productlijnen voor de industrie en robotica.

Op de pagina's voor laboratoriumautomatisering, olie- en gasindustrie, halfgeleiderindustrie en meettechniek vindt u ook andere brochures.

Projectmanagement

Succesvolle samenwerking vraagt om sterke partners

In ons projectmanagement vertalen we onze 60 jaar ervaring naar de individuele eisen van complexe industriële toepassingen.   

In de interdisciplinaire ontwikkelingsteams van maxon werken ervaren engineers en technici die onze klanten van de conceptfase tot en met de productiestart maar ook daarna nog ondersteunen. Batchgrootte is voor ons standaard

Op basis van uw eisen en wensen werken wij verschillende concepten uit. Samen met u kiezen wij voor de beste oplossing.  

Industrie 4.0 vereist het combineren van aandrijvingen, besturingen en sensoren in een netwerk waarbij efficiënte systemen ontstaan. Wij ondersteunen onze klanten als betrouwbare partner, door prioriteit te geven aan uw procesveiligheid en rendabiliteit.

Corporate Blog

Onze oplossingen

Industrie 4.0 en complexe roboticatoepassingen vereisen een consequent hoge mate van innovatie. maxon levert oplossingen op maat die klaar zijn voor de toekomst van de industrie.
IDX56_M_maxonmaxon Inside

“Een resultaat van mondiale samenwerking”

De IDX is een nieuwe compacte aandrijving die uit een motor, tandwielkast en controller bestaat. Sébastien Gissien, de verantwoordelijke sales engineer, legt uit waarom maxon met dit product voor een andere aanpak kiest en welke markten zullen…
Lees verder
GettyImages-1169088875maxon Story

In de vacuümwerkplaats

In de halfgeleiderindustrie zijn onberispelijkheid en precisie essentieel. De Zwitserse vacuümspecialist VAT heeft daarom in samenwerking met maxon een aandrijfsysteem voor wafers ontwikkeld.
Lees verder
Template DriveTech parvalux essuie-glace3maxon Story

Gemotoriseerde ruitenwissersystemen

Exploitanten van schepen, treinen en bedrijfsvoertuigen zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen en goederen veilig worden vervoerd. Om deze verantwoordelijkheid na te komen, is het van cruciaal belang dat het zicht voor de machinist, chauffeur of…
Lees verder

Contact

Welke uitdaging heeft u?

Onze experts in industriële automatisering staan voor u klaar.