Aandrijfsystemen voor de luchtvaart

Ready for take off.

Aandrijvingen van maxon zorgen voor betrouwbare veiligheid en meer comfort in de lucht. Onze business unit Aviation ontwikkelt specifieke aandrijfoplossingen, bestaande uit individuele componenten of complexe technische systemen voor de burgerluchtvaart.

Kwaliteit

In de luchtvaart is geen ruimte voor compromissen.

"Van aandrijfactuatoren voor boordsystemen en cabine-uitrusting via autopilotsystemen tot en met force-feedback-joysticks of fly-by-wire-vluchtbesturingen ontwikkelt maxon de noodzakelijke aandrijvingen. 
Als ventielen, pompen, klepbesturingen, antenneaandrijvingen of chassis voldoen maxon aandrijvingen aan de complexe eisen met betrekking tot efficiëntie, laag gewicht en maximale precisie."

  • Team van luchtvaartspecialisten
  • Certificering conform EN 9100
  • Catalogus met conform DO-160 geteste motoren, overbrengingen en sensoren
  • Ervaring met ontwikkeling van software voor luchtvaartelektronica volgens DO-178/254
  • Snelle ontwikkelingscycli en snelle prototyping
  • Hoogste kwaliteitsnormen, inclusief configuratie- en verouderingsbeheer

Belangrijke rol bij vliegtuigcontrolesystemen.

In moderne middellange- en langeafstandsvliegtuigen zitten tegenwoordig honderden voortstuwingssystemen. Door hogere kwaliteitsnormen en het streven naar de best mogelijke energie-efficiëntie en onderhoudsarme componenten vervangen elektrische actuatoren steeds vaker hydraulische of pneumatische systemen in de luchtvaart. Elektrische actuatoren vindt u overal aan boord: bijvoorbeeld in het klimaatsysteem, waar ze zorgen voor aangename temperaturen en frisse lucht. De regeling van zuurstof en druk gebeurt via vele kleine ventielen en actuatoren – meestal borstelloze platte motoren. Aandrijfsystemen van maxon vervullen echter ook een belangrijke rol bij vliegtuigbesturingssystemen, bijvoorbeeld in autopilotsystemen, zoals de standregeling en de automatische stuwkrachtregeling. 

Snellere ontwikkeling door standaard componenten. 

Door onze jarenlange ervaring in de luchtvaart kunnen wij beproefde producten standaardiseren en zo sneller beschikbaar maken voor onze klanten. Typische modificaties voor de luchtvaart, bijv. een speciale smering, hogere robuustheid of specifieke kabeltypes zijn al opgenomen in onze aandrijfsystemen. Alle componenten zijn wat betreft temperatuurbereik, trillingen en schokken alsook luchtvochtigheid getest conform DO-160G en voldoen aan de milieustandaarden van de lucht- en ruimtevaartindustrie. Door deze standaard geconfigureerde eenheden kunnen wij ontwikkelingscycli vereenvoudigen en marktintroducties voor onze klanten bespoedigen.

Onze productadviezen.

maxon lucht- en ruimtevaartproducten zijn volgens DO-160G getest op omgevingsomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, vochtigheid, schokken en trillingen, en zijn daarom ook geschikt voor de meest veeleisende toepassingen. Dankzij een gestandaardiseerd basisproductprogramma kunnen ontwikkelingscycli worden versneld, zodat klanten sneller kunnen beschikken over volwassen producten voor de lucht- en ruimtevaart. Neem voor meer informatie contact op met uw maxon experts op locatie

DCX Aero

 

  • Krachtige, compacte geborstelde motor
  • Beschikbaar in verschillende maten: Diameters 10–35 mm
  • Gebruikt op Mars

EC-4pole Aero

 

  • Hoogste verhouding van vermogen ten opzichte van gewicht en afmeting
  • Hogetemperatuurwikkeling
  • Beproefd in extreme omgevingsomstandigheden

EC-i Aero

 

  • Dynamische hoogkoppelmotor
  • Met ijzerkernwikkelingen
  • Compacte afmetingen en laag gewicht

GPX Aero

 

  • Nieuwste planetaire overbrengingstechnologie
  • Maximaal rendement
  • Goede terugdrijfbaarheid

Encoders voor de lucht- en ruimtevaart

 

  • ENX-serie roterende encoders
  • XT = extreme temperaturen
  • Beschermd tegen vocht

Aandrijfsystemen voor de lucht- en ruimtevaart

Brochure downloaden.

In deze brochure krijgt u een eerste overzicht en leest u meer over onze belangrijkste oplossingen voor de sector Aerospace.

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

Klantspecifieke aandrijfsystemen.

Nauwkeurig volgens specificatie ontwikkeld en gebouwd. Klantontwikkelingsprojecten onderverdeeld in mijlpalen, op maat gemaakt voor elke individuele toepassing. Actuatoren die de beste maxon componenten combineren – motoren, transmissies, encoders – en die door middel van geïntegreerde besturingselektronica, behuizingen, kabels en aansluitingen worden gecompleteerd. Alleen nog aansluiten en ze zijn klaar voor de geplande taak. Ontwikkeling van specifieke elektronica- en controllerontwerpen voor de lucht- en ruimtevaart. Klantspecifiek en indien nodig in overeenstemming met relevante normen zoals DO-178/254.

Corporate Blog

Succesverhalen

Wij ondersteunen klanten uit de luchtvaartindustrie zowel bij eenvoudige toepassingen als bij complexe ontwikkelingsprojecten over meerdere jaren.
Kitepower_Kitemaxon Story

Schone energie van grote hoogte

Wereldwijd blijft het aantal windturbines dat duurzame energie produceert groeien. Maar er is ook een andere, nieuwere methode om windenergie te gebruiken. Een Nederlands team zet momenteel de hele industrie op zijn kop.
Lees verder
Clouds_airplanesmaxon Story

10.000 meter boven zeeniveau met een draaiende motor

In passagiersvliegtuigen nemen talloze kleine elektromotoren taken over die vroeger mechanisch of hydraulisch uitgevoerd werden. Dit is een snel groeiende trend. Welkom aan boord!
Lees verder
Lantal Pneumatic Seat Cushion Detail 2_kleinmaxon Story

Luchtkussensystemen voor comfortabele vliegreizen

De Zwitserse onderneming Lantal heeft een pneumatisch luchtkussensysteem ontwikkeld dat voor passagiers het hoogste comfort biedt tijdens het vliegen. Bij dit systeem vervangen luchtgevulde kamers de gebruikelijke schuimstof. maxons platte motoren…
Lees verder

Veelgestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen industriecatalogus, Aerospace-catalogus en klantspecifiek product?

    Alle drie bevatten weliswaar de kerntechnologie van maxon, maar het toepassingsgebied verschilt. Terwijl de industriële catalogusoplossing is ontwikkeld volgens ISO 9001 en een zo breed mogelijk toepassingsgebied, zijn de oplossingen uit de Aerospace-catalogus gebaseerd op jarenlange ervaring en productwijzigingen. Daarmee zijn ze duidelijk robuuster en zijn ze bestand tegen de hoge eisen van de luchtvaart. In klantspecifieke projecten worden maatwerkoplossingen ontwikkeld. Ook hier kan de lucht- en ruimtevaartnorm EN 9100 van toepassing zijn.  

  • Hoe werkt het kwaliteitsborgingssysteem?

    Het betreft een kwaliteitssysteem dat uit meerdere fasen bestaat. Dat systeem reikt van de controle van de levering tot aan de volledig elektrische eindcontrole in de productie. Het omvat ook configuratie- en wijzigingsbeheer, evenals transparante traceerbaarheid en zorgvuldige documentatie voor elke afzonderlijke productiebatch.

  • Hoe werkt het configuratie- en wijzigingsbeheer?

    Afhankelijk van de klantspecifieke eisen zijn er verschillende niveaus van configuratie- en wijzigingsbeheer. Wijzigingen die de vorm, de pasvorm of de functie van een product betreffen, worden zorgvuldig geanalyseerd. Afhankelijk van de overeenkomst en het toegepaste niveau is voorafgaand aan de wijziging een melding of toestemming vereist. Daarom bieden wij uitgebreid beheer van veroudering met vroegtijdige communicatie naar klanten.

  • Kan maxon informatie over betrouwbaarheid, MTBF en MTTF leveren?

    Ja. maxon beschikt over interne capaciteiten voor het opstellen van betrouwbaarheids- en onderhoudbaarheidsgegevens, die continu worden uitgebreid. In bepaalde gevallen vallen wij terug op ons partnernetwerk voor het opstellen en leveren van deze gegevens.

  • Hoe kunnen klanten gebruik maken van aanvullende diensten zoals gedefinieerde acceptatietests (ATP), de bijbehorende rapporten (ATR), testrapporten voor eerste modellen (FAIR), conformiteitscertificaten (CoC), compliance-matrixen, impactanalyses (FMEA's) en veiligheidsbeoordelingen?

    maxon biedt naast de hardware ook aanvullende diensten aan. Op verzoek van de klant kunnen aanvullende tests en inspecties worden geïntegreerd met ATP, ATR, CoC of, in het geval van eerste serieleveringen, testrapporten voor eerste modellen (FAIR) volgens AS 9102 (of VDA 2.5). Bij ontwikkelingsprojecten wordt de overeengekomen reikwijdte gedocumenteerd en goedgekeurd volgens de compliance-matrix, waarbij risico-, veiligheids- of betrouwbaarheidsanalyses deel uitmaken van het proces.

Contact

Heeft u nog vragen?

Onze luchtvaartexperts staan u graag terzijde.