maxon Story

Gemotoriseerde ruitenwissersystemen

Onderwerpen

Template DriveTech parvalux essuie-glace3Template DriveTech parvalux essuie-glace3

Exploitanten van schepen, treinen en bedrijfsvoertuigen zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen en goederen veilig worden vervoerd. Om deze verantwoordelijkheid na te komen, is het van cruciaal belang dat het zicht voor de machinist, chauffeur of kapitein goed is, zelfs in de slechtste weersomstandigheden.

Om ongevallen bij lage snelheid in stations, depots en emplacementen te voorkomen en om te vermijden dat seinen bij gevaar niet worden opgevolgd, is het van cruciaal belang dat machinisten goed kunnen zien, ongeacht de weersomstandigheden. Voor een scheepskapitein kan kou of regen het zicht belemmeren, net als vermoeidheid door lange werktijden. Zowel op zee als in de haven is een uitstekend zicht essentieel voor de veiligheid.

Template DriveTech parvalux essuie-glace

B. Hepworth & Co Ltd heeft een roemruchte geschiedenis die teruggaat tot het einde van de jaren 1860. Eerst produceerde het bedrijf chemicaliën voor de tapijtindustrie, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van ruitenwissersystemen, wasapparatuur en bijbehorende controlesystemen. Met een fabriek van 3900 m² in Redditch, Verenigd Koninkrijk, en een wereldwijd netwerk van distributeurs van chemische producten is het bedrijf uitgegroeid tot een van de belangrijkste fabrikanten van ruitenwissersystemen, wasapparatuur en bijbehorende controlesystemen. Het bedrijf exporteert zijn producten voor de scheepvaart, de spoorwegen en de automobielsector naar meer dan 50 landen. Hepworth heeft een benijdenswaardige reputatie opgebouwd wat betreft het ontwikkelen en bouwen van ultramoderne systemen die zelfs in de zwaarste weersomstandigheden betrouwbaar functioneren.

Hoogwaardige oplossingen voor reductiemotoren

Al meer dan 25 jaar wendt de Hepworth Group zich tot Parvalux voor de levering van reductiemotoren van Britse makelij die de betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties leveren die de klanten van Hepworth vragen. Parvalux Electric Motors, actief sinds 1947 en met drie fabrieken in Dorset, is de grootste Britse fabrikant van reductiemotoren met een klein vermogen.

Voor de aandrijving van de railwissersystemen koos Hepworth voor de compacte reductiemotor Viper3 van Parvalux. De Viper3 is betrouwbaar en vergt weinig onderhoud. Deze factoren spelen een cruciale rol in veeleisende bedrijfsomgevingen waarin lage bedrijfskosten essentieel zijn en de ruimte beperkt is. Viper3 heeft een IP67-beschermingsgraad, een grote borstel om slijtage bij hogere snelheden te minimaliseren, een lage tandwielslijtage dankzij composietmaterialen, een tandwiel met grote diameter en een as uit één stuk. De Viper3 voldoet ook aan de normen EN50121-3-2 2015 voor integratie van apparatuur in rollend spoorwegmaterieel.

Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4
Template DriveTech parvalux essuie-glace2
Template DriveTech parvalux essuie-glace4

1/2


Hepworth koos de SD29-motor en M box-overbrenging van Parvalux uit voor de aandrijving van de ruitenwissersystemen voor de scheepvaart. De krachtige reductiemotoren van Parvalux zijn op enkele van ’s werelds grootste zeeschepen, sleepboten en andere zware vaartuigen te vinden en doen daar betrouwbaar hun werk.
 

“In de loop der jaren is Parvalux een belangrijke partner van de Hepworth Group geworden”

Bert Thijssen, hoofd Sales en marketing, zegt: “In de loop der jaren is Parvalux een belangrijke partner van de Hepworth Group geworden. Wij gebruiken reductiemotoren van Parvalux in onze maritieme en spoorwegsystemen, omdat deze de prestaties en betrouwbaarheid leveren die onze klanten inmiddels van elk Hepworth-product verwachten. Hepworth is een eerlijke Britse fabrikant met hardwerkende medewerkers die geschiedenis heeft geschreven door zijn innovaties. We zijn altijd blij als we met leveranciers kunnen samenwerken die dezelfde bedrijfsfilosofie als wij hebben.”

Auteur: maxon France