Precision electric drivesvoor de medische technologie.

Lees verder
maxon_Katalog_Visual_2021

Precisieaandrijvingen

Uw aandrijfsysteem op maat.

DC- en BLDC-motoren, vertragingen, sensoren, besturingen, mechatronische aandrijfsystemen en nog veel meer. Alles van één producent. Alles van hoge kwaliteit. Van een enkel prototype tot en met serieproductie.

Lees verder

maxon Online Shop

Selecteren. Configureren. Kopen. Zoek de perfecte aandrijfoplossing in de maxon Online Shop.

Naar de shop

Succesverhalen

Onze aandrijvingen brengen de wereld in beweging.

In de slimme fabriek van de toekomst, op de weg, in de lucht, in de operatiekamer of in de ruimte: maxon aandrijvingen worden gebruikt daar waaroveral waar precisie, efficiëntie, betrouwbaarheid en maximale prestaties ertoe doen, die minimale ruimte in beslag mogen nemen. 

  • Kenshiromaxon Story

    Kenshiro: sterke robot met 160 spieren.

    Na jarenlang onderzoek is het zover: de universiteit van Tokio heeft een humanoïde robot ont¬wik¬keld die aangedreven wordt door 160 katrol-achtige “spieren”. Bijna 100 borstelloze maxon-motoren zorgen in de slechts 1,58 meter grote robot voor…
    Lees verder
  • maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

    Geborstelde gelijkstroommotoren voor hogere temperaturen

    maxon heeft ervaring met motoren die bij hoge omgevingstemperaturen kunnen werken. De HD-serie (Heavy Duty), bestaande uit borstelloze DC-motoren, is ontwikkeld voor omgevingstemperaturen tot 200 ⁰C en is al meer dan tien jaar op de markt. Tot nu…
    Lees verder
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Inside

    Daar waar tijd geen rol speelt

    De Taiwanese kunstenares Chen Hsiangfu heeft de relativiteit van tijd op poëtische wijze geïnterpreteerd. Haar werk “Beyond Time” is te zien in de flagshipstore van Starlux Airlines in Taipei. Het kunstwerk, dat goed bij de buitenaardse sfeer van de…
    Lees verder

Productnieuws 2025

Onze nieuwste innovaties

In onze jaarlijkse productnieuwsvideo presenteert maxon de nieuwste toevoegingen aan het portfolio. We tonen de EC frameless DT 50, een borstelloze motor zonder flens; onze compacte controller EPOS4 Module Compact 60/20 STO, die prestaties en veiligheid combineert; de IDX70, de perfecte oplossing voor robotica, cobots en AGV’s; de nieuwste MiniMACS-controller met Profinet-interface; en onze Strain Wave Gear, nu beschikbaar in nieuwe maten.

Nieuws

Laatste persberichten.

  • 6 maxon Product News Video stillMedia Release

    Dit zijn de maxon productinnovaties

    In de herfst van 2024 brengt maxon een reeks innovatieve nieuwe producten en verdere ontwikkelingen op de markt. Of het nu gaat om een aandrijving met een diameter van slechts 16 millimeter, een besturing die zelfs in de kleinste ruimtes eenvoudig…
    Lees verder
  • Keyvisual_Catalog_EN_2026_OnPersbericht

    De volledig herziene maxon catalogus 2026/2027 is gepubliceerd

    maxon heeft haar catalogus grondig herzien. De nieuwe structuur is ontworpen om de toegang tot producten en toepassingen te vergemakkelijken en tegelijkertijd een duidelijker overzicht te geven van het bedrijf, de markten en de technologische…
    Lees verder
  • Persbericht

    Vijf nieuwe producten van maxon voor SPS 2023

    De aandrijfspecialist maxon lanceert op de beurs in Neurenberg vijf boeiende nieuwe producten. Het eerste hoogtepunt zijn de industriële motoren IDX 56 in combinatie met hoekoverbrengingen en absolute encoders. Daarnaast presenteert maxon met de…
    Lees verder

Carrière

Join the team.

Wij ontwikkelen toonaangevende technologieën om duurzame waarde te creëren voor onze partners en de wereld waarin we leven. De maxon Group biedt (wereldwijd) interessante mogelijkheden voor zowel starters als ambitieuze professionals die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière. 

maxon0679_DL_13cm9cm

Bedrijf

Passie voor kwaliteit en innovatie. Sinds 1961.

Wij geloven dat technologie de wereld voor iedereen beter kan maken. Daarom zet maxon al sinds 1961 in op de hoogste kwaliteit en innovatie. Als toonaangevende fabrikant van precieze, elektrische aandrijfsystemen zijn wij wereldwijd actief en hebben wij 3.200 medewerkers in dienst in 41 landen. Hier leest u meer over onze waarden, ons kwaliteitseisen en onze geschiedenis. 

maxon1118_DL_13cm9cm

Innovatie die beweegt – rechtstreeks in uw inbox

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Hands holding a tablet displaying the maxon mail interface

Wees als eerst op de hoogte van nieuwe maxon-aandrijfoplossingen, productinnovaties, spannende toepassingen, technologische trends, evenementaankondigingen en projecten die wereldwijde normen stellen te ontdekken.

Meld u hier aan