Krachtige robotaandrijvingen: Perfecte oplossingen voor moderne robotica

Machine. Assistent. Redder. Vriend.

Robots assembleren apparaten, onderzoeken de ruimte en voeren operaties uit op mensen. Voor bewegingen en gedragingen die dicht in de buurt komen van menselijke vaardigheden, hebben ze krachtige en zeer nauwkeurige aandrijvingen nodig.

 

maxon ontwikkelt en maakt aangepaste componenten voor autonome mobiele en industriële robots, zoals humanoïden, viervoeters, landbouwrobots, collaboratieve robots en servicerobots.

Elektrische aandrijvingen voor robots

Robotaandrijvingen van 0,0002 Nm tot 480 Nm.

Mobiliteit wordt ook op het gebied van robotica steeds sneller. Robots moeten met grote precisie en met veilige bewegingen bij tegelijkertijd hoge snelheid werken. Onze aandrijflijnen voor toepassingsgeoptimaliseerde robots zijn modules voor OEM-integratie met hoge vermogensdichtheid.

  • Uitstekende regeleigenschappen
  • Hoge efficiëntie en koppeldichtheid
  • Positiebesturingen kunnen direct in de robotgewrichten worden geïntegreerd
  • Verschillende Ethernet-standaarden zoals EtherCAT enz. maken connectiviteit mogelijk
  • Zeer dynamische reacties met geringe systeemuitvallen
  • Eenvoudig te combineren

Wij maken het juiste aandrijfsysteem voor iedere robot.

Wij bieden uitgebreide systeemsimulaties en optimalisatiediensten om ervoor te zorgen dat u de juiste oplossing voor uw probleem krijgt. Dit behandelt onderwerpen zoals simulatiemodellen voor complete aandrijfsystemen, kinematica-simulaties, holistische systeemengineering en -optimalisatie, alsmede advisering op het gebied van functionele veiligheid of risicobeoordelingen.

Onze portfolio van geïntegreerde robotaandrijfsystemen is verdeeld in twee categorieën: zeer efficiënte gewrichten (HEJ: High Efficiency Joints) en zeer nauwkeurige gewrichten (HPJ: High Precision Joints), om aan unieke behoeften van verschillende robotsegmenten tegemoet te komen. 

HEJ 90-48-140 front

Elektrische aandrijvingen voor robots

Zeer efficiënte robotgewrichten

  • Hoge uitgangsvermogens, goed koelbaar
  • Dynamische bewegingen en hoge piekkoppels
  • Rendementen tot 86%
  • IP67 beschermd tegen waterindringing
  • Geïntegreerde elektronica en uitgaande lagers
  • Mobiele autonome robots (humanoïden, viervoeters, mobiele manipulatie)
Lees verder
ANYDrive_V2023_Front

Elektrische aandrijvingen voor robots

Zeer nauwkeurige robotgewrichten

  • Brede portfolio van groottes en eigenschappen
  • Eigenschappen zoals remmen, koppelsensoren, geïntegreerde elektronica beschikbaar
  • Aanpasbaar voor flexibele integratie
  • Hoge koppeldichtheden
  • Nauwkeurige gewrichtsencoders, geen speling
  • Industriële automatisering, medische robots (pick-and-place, manipulatie, robotarmen)

EC frameless DT

Download nu de whitepaper over robotica.

Kom meer te weten over ons krachtige motorplatform voor robotica. Lees over onze unieke systeemeigenschappen, kerntoepassingen en systeemintegratie-overwegingen.

Door ons aanbevolen producten

Robottoepassingen met een groot aantal assen vereisen absoluut exacte herhaalbaarheid, uitstekende efficiënte bij maximale dynamiek en duurzaamheid. maxon biedt hiervoor uiteenlopende aandrijfoplossingen en kan ook helpen bij het ontwerp en de simulatie van uiterst complexe robotsystemen.

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm piek @ 2kg
  • Tot 26 rad/s
  • Tot 86% rendement
  • Geïntegreerde elektronica en uitgaande lagers
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm - 120 Nm
  • 4.2 rad/s - 22 rad/s
  • Geïntegreerde encoders en uitgaande lagers
  • Zeer aanpasbaar

EC frameless DT platform

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • tot 15`000 rpm
  • tot 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • voor motoren DT 38 … 90
  • 2560 cpt 
  • Line Driver RS 422

toepassingsberichten

Succesverhalen

Het toepassingsgebied van de robotica wordt steeds veelzijdiger en complexer. Voor maxon aandrijvingen betekent dit dat ze aan de hoogste eisen aan precisie, snelheid en veiligheid moeten voldoen.
melo_robot-1bf7b0c1maxon Story

Een fossiel als vriend

Een robot met poten laten lopen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er is geavanceerde techniek en zorgvuldige observatie van bewegende dieren voor nodig als je de bewegingen van al zijn gewrichten zo op elkaar wilt afstemmen dat deze dicht bij die…
Lees verder
Template DriveTech 1500x1000 motorisation de moyeumaxon Story

Naafaandrijvingen – de volgende stap voor modulaire robots

Ross Robotics is gespecialiseerd in modulaire op afstand bediende voertuigen (ROV's). De robots bestaan uit generieke onderdelen. Daarvan kunnen kleine, middelgrote en grote robots worden samengesteld. Ook gereedschappen en sensoren zijn modulair en…
Lees verder
DARwIn-OPmaxon Story

Intelligente robots voetballen voor onderzoeksdoeleinden.

De kleine robot met de naam DARwIn-OP (Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence-Open Platform) wordt vooral voor onderzoeks- en scholingsdoeleinden gebruikt. Hij kan door de gebruiker heel eenvoudig naar wens worden geprogrammeerd – het…
Lees verder

ANYbotics

Autonome robot

Hij werkt op plekken die voor mensen te gevaarlijk zijn. maxon heeft voor de nieuwste generatie van de robot ANYmal van de start-up ANYbotics uit Zürich een aandrijfsysteem op maat ontwikkeld. De kern is de nieuwe motor EC flat DT in combinatie met een serie-elastische actuator (SEA), die in vier milliseconden zijn maximale snelheid bereikt.

Lees verder

Contact

Voor welke uitdaging staat u?

Onze experts voor robotica-oplossingen staan voor u klaar.