maxon Young Engineers Program

Samen de wereld van morgen bewegen.

Het maxon Young Engineers Program, afgekort YEP, richt zich op innovatieprojecten, die op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en technologische doorbraken berusten. Met YEP verleggen wij de grenzen van het haalbare en wekken wij visionaire ideeën tot leven. 

Excellente engineering ontmoet globale uitdagingen.

Met YEP heeft maxon een interdisciplinair platform gecreëerd voor studenten van universiteiten overal ter wereld. Het programma brengt verschillende disciplines bijeen, verbindt de theorie met de praktische uitvoering, combineert software- en hardware-innovaties en creëert samenwerkingen tussen wetenschap en industrie. Als globale onderneming beschikken wij over de bronnen en de motivatie om het maximale uit elk idee te halen. 

YEP Verhaal

Pioniers voor vliegende robots

In het kader van een focusproject aan de ETH Zürich hebben acht bachelorstudenten een vliegende grijpmanipulator gebouwd die op elke positie kan blijven zweven en objecten kan pakken. De drone is nog beweeglijker dan een quadcopter en moet ervoor zorgen dat vliegende robots een hoge vlucht nemen.

Lees verder

maxon

“De studenten van tegenwoordig zijn de branche-experts van morgen. Wat kan er zinvoller zijn dan ze ertoe brengen groots te denken!”

Visies. Missies. Uitdagingen.

VOOR WIE?

Studenten uit de vakgebieden machinebouw en robotica, engineering-teams en jong talent met buitengewone ideeën, alsook innovatieve start-ups. 

WAARVOOR?

Buitengewone innovatieprojecten op het gebied van aandrijftechnologie voor ruimtevaart, mobiliteit, intralogistiek, geneeskunde en industriële automatisering. 

FOCUS VAN YEP

Uitstekende engineering, excellente wetenschap, globale uitdagingen, duurzaamheid en concurrentievermogen. 

YEP Sollicitatie

Presenteer ons uw idee.

Wij nodigen studenten van over de hele wereld uit innovatief te zijn en bij te dragen aan de oplossing van actuele uitdagingen in de aandrijftechniek voor geneeskunde, lucht- en ruimtevaart, industrie en mobiliteit. De meest visionaire, vooruitstrevende en wetenschappelijk waardevolle projecten worden geselecteerd voor productkortingen en technische ondersteuning door experts.

Zo gaat de sollicitatie in zijn werk 

  • Vul het onlineformulier in en upload de projectdocumentatie
  • Wij beoordelen uw sollicitatie intern op ons hoofdkantoor in Zwitserland en betrekken indien nodig maxon teams in Amerika of Azië erbij.
  • Wij laten u weten of en in welke vorm uw project door YEP wordt ondersteund.

YEP

maxon YEP-projecten

Veel ondersteuning voor grote ideeën. Vliegende robots, duurzame oogstmachines, fabrieken op de maan of exoskeletten – YEP heeft zich tot doel gesteld talentvolle ingenieurs over de hele wereld te ondersteunen. Hier vindt u een selectie van geëngageerde projecten, waarbij jonge talenten hun vakkennis en competenties inzetten om de wereld te verbeteren.

  • robot_hand_1Young Engineers Program

    Wendbare collaboratieve robot

    Canadese onderzoekers aan de Université Laval ontwikkelen een nieuw soort collaboratieve robot die de wendbaarheid van het menselijk lichaam evenaart.
    Lees verder
  • EcoTeam_Car_webYoung Engineers Program

    Remvermogen voor een efficiënte auto

    Het TUfast Eco Team is een studententeam van zo'n 40 leden dat jaarlijks een zeer efficiënte elektrische auto ontwerpt en bouwt. In 2016 vestigde het team een nieuw wereldrecord voor de zuinigste elektrische auto met een actieradius van 1232,27…
    Lees verder
  • Drone_newYoung Engineers Program

    Vrij baan voor vliegende robots

    In het kader van een focusproject ontwikkelden acht bachelorstudenten van de ETH Zürich een drone met grijpklauw die in elke richting kan vliegen en voorwerpen kan vastpakken. Deze drone is nog wendbaarder dan een quadrocopter en bedoeld om…
    Lees verder
  • DSC00075_2Young Engineers Program

    Een trapje hoger

    Voor veel robots zijn trappen nog steeds onoverkomelijke obstakels. Toch bouwt een jong team aan de ETH Zürich een voertuig dat gemakkelijk trappen kan nemen, en wel door te springen.
    Lees verder
  • wormrobot_maxonYoung Engineers Program

    Het is een blik regenwormen

    Van proefschrift tot start-up: vijf jonge ingenieurs willen een rioolrobot op de markt brengen die rioolverstoppingen opspoort volgens een nieuwe aanpak, geïnspireerd op de natuur.
    Lees verder
  • RWS transparentYoung Engineers Program

    Actieve achterwielbesturing

    Het project is een samenwerking tussen maxon en de YEP. Het gaat om de ontwikkeling van een actief achterwielstuursysteem (RWS) voor een elektrische raceauto die voor de wedstrijd Formula Student is gebouwd. Twee onafhankelijke, in de achterste…
    Lees verder
  • Rowesys _Fotoby_Steffen_Immanuel_Denker 01Young Engineers Program

    Autonome veldrobot

    Aan de ETH Zürich is er een robot ontwikkeld om het onkruid dat tussen gewassen groeit mechanisch te vernietigen. “Rowesys” wordt eenvoudig gestart via een afstandsbediening en maakt herbiciden overbodig.
    Lees verder
  • Template 1500x1000 Flybotics 1Young Engineers Program

    Drone-aandrijving van maxon voor Flybotix

    Aandrijfspecialist maxon is een samenwerking aangegaan met de start-up Flybotix, een specialist in drones, om eersteklas BLDC-motoren voor een nieuw soort inspectiedrone te ontwikkelen. Met de kennis die bij dit project en ook andere projecten is…
    Lees verder
  • ExoskeletonYoung Engineers Program

    Studenten ontwikkelen een exoskelet met heupbevestiging

    Studenten aan de Universiteit van Ottawa ontwikkelen een exoskelet met heupbevestiging voor patiënten met spieratrofie als gevolg van een beroerte of een andere slopende aandoening die voor een verminderde mobiliteit zorgt.
    Lees verder

YEP Mijlpalen

Wij brengen innovatie in de praktijk.

YEP biedt jonge ingenieurs de mogelijkheid projecten om te zetten in visionaire aandrijftechnologieën. Bij projecten die worden uitverkoren voor technische ondersteuning staan de maxon experts met hun gefundeerde kennis en ervaring klaar om de YEP-teams te helpen, zodat er niet alleen rekening wordt gehouden met de wetenschappelijke en technische relevantie van een idee, maar ook met de strategische haalbaarheid en de perspectieven op lange termijn van een ontwikkeling voor de markt. 

Typische mijlpalen zijn:

  • Kick-off-evenement
  • Beoordeling van het eerste ontwerp
  • Eerste prototype met producten van maxon
  • Beoordeling van het uiteindelijke ontwerp
  • Prototype kan worden getest in laboratoria van maxon
  • Beoordeling van de gereedheid
  • Test in de praktijk