Aandrijvingen voor pompen en dosering van geneesmiddelen

Wanneer het op de microliter aankomt.

De medische technologie vraagt om apparaten die vitale geneesmiddelen exact kunnen doseren. Compacte en betrouwbare motoren van maxon in combinatie met stille overbrengingen en encoders zorgen bij pompen en systemen voor de dosering van geneesmiddelen voor absolute precisie.

Aandrijvingen voor pompen en dosering van geneesmiddelen

Zwitsers tot in het kleinste detail.

Enkele milliliter per uur of een liter in één keer: de dosering van geneesmiddelen via infuuspompen moet absoluut exact, betrouwbaar en gelijkmatig zijn. Daarom worden maxon aandrijvingen gebruikt door toonaangevende fabrikanten van injectiepompen of peristaltische pompen.

  • Lineaire karakteristiek, uitstekende regeleigenschappen
  • Hoog vermogen met uitstekende vermogensdichtheid
  • Zeer efficiënte motoren met beperkte warmteontwikkeling
  • Weinig trillingen en geluidsemissies
  • Minimale elektromagnetische storingen
  • Lange levensduur

Gecertificeerd

maxon is gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485.

Onze aandrijfoplossingen voor medische pompen en medicatiedoseersystemen kunnen klantspecifiek volgens de eisen van ISO 13485 worden gerealiseerd. Ook de speciale productielocaties voor dit marktsegment zijn gecertificeerd volgens SN EN ISO 13485.

  • De fabricatie van medische producten minimaliseert potentiële risico’s voor de patiënten
  • De traceerbaarheid van processen en grondstoffen is gewaarborgd
  • Motoren en aandrijvingen kunnen worden gecertificeerd volgens UL- of CSA-normen

Drives

Onze aandrijfoplossingen voor pompen en doseersystemen.

Medikamenten-Dosiersystem_

Pompen voor de dosering van geneesmiddelen

Compacte en betrouwbare gelijkstroommotoren in combinatie met stille overbrengingen en encoders pompen vitale geneesmiddelen, bijvoorbeeld insuline, betrouwbaar en exact het lichaam in. De hoge efficiëntie en faalveiligheid van de maxon aandrijvingen zorgen er bovendien voor dat de pompsystemen altijd langer werken op conventionele batterijen.


    GettyImages-962036720

    Dialysepompen

    Wie tot nu toe een dialyse nodig had, moest meestal naar het ziekenhuis om daar te worden aangesloten op een meer dan 100 kg zware machine. En dat urenlang, meerdere keren per week. Onder andere aandrijfsystemen van maxon met een speciaal ontwikkelde riemoverbrenging zorgen ervoor dat de regelmatige dialyse voor patiënten in de toekomst veel eenvoudiger zou kunnen zijn. Want voor draagbare dialyseapparaten en rugzakversies zijn geminiaturiseerde componenten nodig. Deze moeten extreem sterke prestaties leveren en tegelijkertijd zo stil mogelijk werken, opdat het gebruik ervan nauwelijks afbreuk doet aan het dagelijks leven.


      GettyImages-1358004415

      Peristaltische pompen

      Voor peristaltische pompen, die voor de medische technologie en life sciences worden gebruikt, vullen wij motoren uit de maxon standaardcomponenten aan met klantspecifiek geproduceerde overbrengingen, voor een toepassingsgerichte systeemoplossing. Zo kunnen vloeistoffen zeer precies en zonder kruiscontaminatie worden getransporteerd. De slangpompsystemen overtuigen door de lange levensduur en optimale prestaties.


        Naar de shop

        Configuration

        Elk project vraagt om nieuwe ideeën.

        Daarom zijn maxon aandrijvingen configureerbaar. Onze aandrijftechniek wordt wereldwijd succesvol ingezet in medische toepassingen. Ons aanbod omvat daarbij standaardoplossingen voor de medische technologie, die echter kunnen worden aangepast aan de eisen van specifieke projecten.

        Aandrijfoplossingen voor de medische technologie

        Nu de brochure downloaden

        In de brochure vindt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden in de medische technologie en leest u meer over onze belangrijkste productseries voor insulinepompen, infuuspompen of beademingsapparatuur. 

        Corporate Blog

        Succesverhalen

        Wij kunnen speciale oplossingen voor prototypen binnen korte tijd leveren en bieden de hoogste kwaliteit in de serieproductie.
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        Tien jaar technologische revoluties

        We praten met Virginie Mialane, onze market manager voor France Medical, die de veranderingen van de afgelopen 10 jaar op het gebied van gemotoriseerde medische hulpmiddelen toelicht aan de hand van enkele toepassingen.
        Lees verder
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        Ademtherapie met maxon motoren.

        Het aantal verschillende soorten slaapziektes en slaapstoringen is groot – daarom bestaat er op de markt een breed aanbod aan therapiemogelijkheden. Ademhalingsapparaten zowel voor in het ziekenhuis als voor thuis hebben een ding gemeen: maxon…
        Lees verder

        Contact

        Nog vragen?

        Ons team van Medical-experts staat voor u klaar.