Acionamentos para sistemas cirúrgicos

Cirurgia eficaz

As ferramentas cirúrgicas têm de ser altamente precisas e fiáveis, e têm de resistir a muitos ciclos de esterilização. Os nossos sistemas de acionamento garantem o melhor desempenho, a mais elevada robustez e durabilidade, para que todo o potencial das ferramentas manuais cirúrgicas possa ser explorado. 

Sistemas cirúrgicos

Inovação médica — concebida na Suíça.

A maxon oferece uma ampla gama padrão de soluções técnicas para a área Sistemas Cirúrgicos, assim como soluções totalmente personalizadas.

 

A nossa unidade médica desenvolve acionamentos personalizados e pode, por conseguinte, basear-se em muitos anos de conhecimento nesta área — tanto do ponto de vista técnico como regulamentar.

  • Possibilidade de esterilização (autoclavável acima de 1000 x)
  • Fiabilidade absoluta
  • Elevado desempenho e excelente densidade de potência
  • Motores altamente eficientes com baixa produção de calor
  • Regulável de forma precisa
  • Baixas vibrações
  • Baixas emissões de ruído

Certificação

A maxon possui a certificação SN EN ISO 13485.

As nossas soluções de acionamento para sistemas cirúrgicos podem ser personalizadas de acordo com as exigências da norma ISO 13485. As unidades de produção selecionadas para este segmento de mercado também possuem certificação em conformidade com a norma SN EN ISO 13485.

  • O fabrico de produtos médicos minimiza potenciais riscos para os pacientes
  • É garantida a rastreabilidade dos processos e das matérias-primas
  • Os motores e acionamentos também podem ser certificados de acordo com as normas UL ou CSA

Um avanço feito pela maxon:

O primeiro sistema de acionamento esterilizável.

Tal como acontece com todos os instrumentos cirúrgicos, as ferramentas cirúrgicas também têm de estar esterilizadas. Normalmente, a esterilização é realizada num autoclave de calor húmido. Os aparelhos são aquecidos a mais de 130 °C sob alta pressão e cem por cento de humidade. Um enorme desafio para todos os componentes elétricos. 

maxon foi a primeira empresa a lançar um sistema de acionamento totalmente esterilizável — com encoder esterilizável e rotor hermeticamente selado. Os nossos acionamentos com sensores podem suportar mais de 1000 ciclos de esterilização em autoclave; sem sensores, até 2000 ciclos.

Drives

As nossas soluções de acionamento para a cirurgia.

Robôs cirúrgicos

Operam, prestam assistência, posicionam: atualmente, os robôs já apoiam os cirurgiões em muitos procedimentos difíceis. São necessárias várias dezenas de motores para garantir que os movimentos do cirurgião são transferidos com precisão para o robô através da consola de comando. As nossas soluções de acionamento não têm cogging e são ideais para utilização em robôs cirúrgicos, devido ao seu excelente feedback tátil.


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    Cirurgia dentária

    Na cirurgia dentária, são necessários instrumentos pequenos e altamente eficientes para perfurar, fresar e aparafusar. As respetivas ferramentas manuais eletromecânicas têm de ser leves, silenciosas, esterilizáveis e ter um binário elevado. Ao contrário dos acionamentos pneumáticos, os nossos sistemas de acionamento elétricos podem ser controlados de forma ideal no que diz respeito ao binário e à limitação de binário.


      mx_medical_chirurg_systeme

      Instrumentos elétricos cirúrgicos

      Em muitos procedimentos realizados no bloco operatório, o cirurgião depende de instrumentos elétricos alimentados a bateria. A maxon oferece tecnologia de acionamento personalizada e autoclavável para este fim e também pode desenvolver e produzir soluções completas para a construção de redutores e acessórios de instrumentos elétricos.


        Ir para a loja

        As nossas recomendações de produtos

        Os nossos motores não têm cogging e proporcionam uma densidade de potência e um binário particularmente elevados, graças a dois pares de polos. Isto torna-os ideais para utilização em instrumentos elétricos cirúrgicos e robôs cirúrgicos. A configuração flexível permite-nos encontrar sempre a solução de acionamento ideal.

        Plataforma EC frameless DT

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • até 15`000 rpm
        • até 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        Plataforma ECX SPEED

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • até 120`000 rpm
        • até 34 mNm
        EC-4pole22_short

        Plataforma EC-4pole

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • até 25`000 rpm
        • até 95 mNm

        Configurar

        Todos os projetos precisam de ideias novas.

        Por esse motivo, os acionamentos maxon são configuráveis. A nossa tecnologia de acionamento é utilizada com sucesso em aplicações cirúrgicas exigentes em todo o mundo. A nossa oferta inclui soluções padrão para a tecnologia médica, que podem, contudo, ser adaptadas às exigências de projetos específicos.

        Soluções de acionamento para a tecnologia médica

        Transfira já as brochuras

        Obtenha uma visão geral das possibilidades de aplicação na tecnologia médica e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para aparelhos, tais como shavers, serras para ossos ou brocas.

        Relatórios de aplicações

        Histórias de sucesso

        A alta tecnologia chegou ao bloco operatório: os cirurgiões utilizam instrumentos elétricos altamente complexos ou são apoiados por robôs durante procedimentos minimamente invasivos. Os sistemas de acionamento maxon tornam possíveis muitos destes avanços na tecnologia médica.
        drive-techmaxon Story

        Um laser que aponta o caminho

        O Departamento de Radiologia do Hospital Universitário de Basileia dispõe de equipamento de última geração. Para além do primeiro aparelho de raio X 3D do mundo, o hospital também conta com um novo sistema de navegação a laser para a tomografia…
        Mais informações
        160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyesmaxon Story

        Visão 20/20: uma estreia mundial na cirurgia ocular

        Embora atualmente os sistemas de assistência robótica estejam disponíveis para a maior parte dos tipos de cirurgia, a cirurgia ocular costumava ser uma exceção. Uma equipa neerlandesa contribuiu para essa mudança. A primeira operação a utilizar o…
        Mais informações
        Template DriveTech 1500x1000 robots chirurgicauxmaxon Story

        Robôs cirúrgicos de ponta

        Os componentes críticos utilizados nas versões mais recentes do sistema cirúrgico da Vinci™S HD incluem os motores de alta qualidade que funcionam suavemente mesmo a velocidades extremamente baixas.
        Mais informações

        Perguntas frequentes

        • Os motores maxon com escovas são autoclaváveis?

          Não. Os nossos motores com escovas não foram tecnicamente concebidos para o autoclave. Os motores sem escovas assinalados de forma especial encontram-se identificados no catálogo como “esterilizáveis”. Estes acionamentos foram concebidos para o processo de autoclave a 134 °C +/-4 °C, cem por cento de humidade relativa, 2,3 bar de pressão e 18 min de duração de ciclo. Por norma, estes acionamentos são concebidos para aprox. 1000 ciclos. São possíveis procedimentos de esterilização à base de ETO para todos os produtos de catálogo, sem restrições.

        • Qual é a vida útil dos motores e dos redutores?

          Não é possível responder a esta pergunta de forma geral; é necessário testar para cada aplicação específica. A temperatura, a humidade, a carga, os ciclos de carga, etc., têm uma influência significativa na vida útil dos componentes.

        • De acordo com que padrão de qualidade estão certificados os acionamentos maxon?

          A certificação de base de todos os produtos de catálogo é a ISO 9001. Para aplicações personalizadas, podem ser implementadas as exigências da norma ISO 13485, após consulta.

        Contacto

        Ainda tem alguma dúvida?

        A nossa equipa de especialistas médicos encontra-se à sua disposição.