Sistemas de acionamento VANT e de drones

Voar durante mais tempo e com ainda mais segurança.

A maxon garante a máxima qualidade dos produtos, dos processos e das certificações no mercado de drones. Os sistemas de acionamento VANT da maxon são compostos por motores DC sem escovas, por comandos ESC e por hélices concebidos para garantir uma segurança e eficiência máximas. Os nossos clientes beneficiam de mais de 60 anos de experiência e tecnologia de acionamento altamente moderna, que está a ser utilizada com êxito quer na Terra, quer também no espaço.

Voe com tecnologia de ponta

Tecnologia VANT Made in Switzerland.

O mais importante no setor dos drones é perceber o mais precisamente possível a interação perfeita entre os motores DC sem escovas, os comandos e as hélices adequadas ao nível do sistema.

Os nossos sistemas de acionamento VANT fornecem uma forte impulsão, uma elevada densidade de potência, um rendimento ideal e uma longa vida útil, juntamente com uma resistência máxima a influências ambientais.
 

  • Disposição de ímanes e conceção de enrolamento ideais
  • Os melhores algoritmos de comutação
  • Um peso reduzido com uma capacidade de carga máxima
  • Hélices afinadas na perfeição
  • Gestão de configuração consequente
  • Experiência abrangente em projetos de comando de movimentação

História

O primeiro voo de um drone em Marte.

Em abril de 2021, o helicóptero da NASA Ingenuity completou com sucesso o seu primeiro voo em Marte. Seis micromotores da maxon, especialmente adaptados, comandam a direção de voo do helicóptero. Um design leve e seguro contra falhas era a condição prévia para um voo bem-sucedido em Marte dado que, lá, quase não há atmosfera.

Testado milhões de vezes.

Cada novo componente VANT é submetido a uma série de testes de qualificação antes de ser aprovado. Este rigoroso sistema de qualidade garante a maior segurança possível.
 

Uma qualidade em que pode confiar

As aeronaves não tripuladas exigem componentes fiáveis e, principalmente, acionamentos energeticamente eficientes que garantam o maior tempo de voo possível. Os motores DC sem escovas e os comandos ESC da maxon cumprem sem problemas estes requisitos. A maxon garante a qualidade única dos seus sistemas de acionamento eficientes, fiáveis e potentes no setor dos drones. Desde 2012 que a maxon está certificada segundo a norma EN 9100 (corresponde à AS 9100). Essa norma foi concebida especificamente para empresas que desenvolvam e produzam componentes para a indústria aeronáutica e aeroespacial. A maxon oferece sustentabilidade e estabilidade, associada a uma gestão de configuração consequente e uma rastreabilidade dos componentes. Todos os produtos da maxon baseiam-se em construções, processos de fabrico e métodos de teste padronizados para garantir uma precisão de repetição máxima entre os componentes.

Traga os melhores a bordo

Há mais de 60 anos que tudo, na maxon , gira em torno de soluções específicas para clientes na área da tecnologia dos sistemas de acionamento. Os nossos motores DC com e sem escovas são sempre utilizados quando há elevadas exigências e a fiabilidade tem prioridade máxima. Há mais de 20 anos que a tecnologia de acionamento da maxon movimenta os rovers Mars no planeta vermelho. Os nossos engenheiros aplicam os conhecimentos adquiridos neste e noutros projetos da indústria aeronáutica e aeroespacial para continuar a melhorar componentes até ficarem prontos para a produção em série. Os sistemas de acionamento VANT da maxon beneficiam desta vasta experiência no desenvolvimento de soluções de acionamento feitas à medida para aplicações nas condições mais exigentes.

Testados de acordo com normas da indústria aeronáutica e aeroespacial

Agora que as aplicações VANT e os exemplos de aplicação são cada vez mais sofisticados, a fiabilidade operacional dos VANT e dos respetivos componentes  está cada vez mais em foco. A maxon disponibiliza comprovativos de conformidade com normas de teste ambiental estabelecidas e extremamente rigorosas da indústria aeronáutica e aeroespacial, e ajuda os fabricantes de drones a obterem o licenciamento. Além dos testes de qualificação padronizados da maxon durante o desenvolvimento, todo o portfólio de acionamento VANT foi também sujeito a testes ambientais de acordo com a norma DO-160G. O âmbito de teste extremamente rigoroso inclui testes de temperatura, vibração, segurança em colisão, choque e humidade do ar de acordo com as respetivas secções na norma padrão. Os testes a que os acionamentos da maxon tiveram de ser submetidos são equiparáveis aos necessários para a qualificação de componentes de helicópteros.


 

Tire partido da nossa perícia em VANT

O nome maxon representa não só a precisão à medida do cliente, como também uma rede de suporte abrangente que, com mais de 3000 colaboradores, garante os elevados padrões suíços em todo o mundo. Uma equipa de especialistas em tecnologia para a indústria aeronáutica e aeroespacial, e para drones ajuda os clientes em qualquer aplicação, desde a avaliação técnica das especificações até ao teste e ao fabrico, passando pelos protótipos – e isto também nos projetos de desenvolvimentos complexos ou com vários anos. Com base no extenso conhecimento da maxon relativamente ao setor da indústria aeronáutica e aeroespacial, a empresa desenvolveu processos e testes de qualidade internos próprios, incluindo também equipamentos de teste especializados para a análise de cada componente individual do sistema de acionamento. 

Especialistas em UAV

Ainda mais vantagens

GettyImages-1449084299

Os fabricantes de drones (UAV) beneficiam dos componentes personalizados maxon, do sistema de qualidade e da vasta experiência em projetos de controlo de movimento na indústria aeronáutica e aeroespacial. 

Mais informações

Veja a nossa tecnologia de motores em 3D e AR.

Dimensão compacta, potência máxima. 
Clique na imagem e desloque o ponteiro com a tecla do rato premida, para analisar o nosso motor VANT sob todas as perspetivas. Para a vista AR, basta fazer a leitura do código QR. 

Abrir na vista AR:

Sistemas de acionamento VANT e de drones

Transfira a brochura de produtos VANT da maxon.

O portfólio de produtos VANT da maxon oferece combinações perfeitamente adaptadas entre elas, compostas por motores, comandos ESC e hélices. Transfira a nossa brochura para obter uma vista geral e informações detalhadas sobre todos os componentes disponíveis. 

Especialistas

Componentes feitos à medida.

Os nossos engenheiros têm uma experiência de muitos anos na tecnologia de acionamento, que abrange vários setores. Se uma associação de produtos padrão maxon não cumprir os requisitos de uma determinada aplicação, a maxon é especialista em desenvolver acionamentos exatamente adaptados às necessidades dos clientes para o fabrico dos drones mais modernos.

Os nossos clientes beneficiam da nossa produção rápida e altamente flexível em pequenas e grandes séries. 

As nossas recomendações de produtos.

O portfólio da maxon, composto por motores planos VANT-DC sem escovas inclui motores de rotor externo com ímanes segmentados e enrolamentos de alta temperatura. Desenvolvidos para ter uma vida útil extremamente longa e uma fiabilidade máxima em VANT profissionais, a refrigeração otimizada da corrente de ar e os componentes leves em alumínio especialmente adaptado à indústria aeronáutica providenciam não só uma potência excecional, como também uma proteção contra influências ambientais e uma robustez máximas.

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • Propulsão: Até 290 g
  • Peso (incl. cabo): 23 g
  • Envergadura da hélice: 5" – 6" 

ECX 32 flat UAV

 

  • Propulsão: Até 1,5 kg
  • Peso (incl. cabo): 55 g
  • Envergadura da hélice: 9" – 11"
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • Propulsão: Até 2,4 kg
  • Peso (incl. cabo): 105 g
  • Envergadura da hélice: 14" – 16"

EC 69 flat UAV

 

  • Propulsão: Até 8,1 kg
  • Peso (incl. cabo): 269 g
  • Envergadura da hélice: 20" – 24"

EC 87 flat UAV

 

  • Propulsão: Até 9 kg
  • Peso (incl. cabo): 310 g
  • Envergadura da hélice: 26" – 30"

Trabalhamos com fabricantes líderes de hélices, para fornecer sistemas com elementos individuais perfeitamente adaptados entre eles. Por isso, os produtos VANT maxon são testados e emparelhados com hélices de alta qualidade.

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Hélice 14x4.5”

 

  • Diâmetro: 14" (356 mm)
  • Passo: 4,5" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • Diâmetro: 20" (508 mm)
  • Passo: 6,7" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • Diâmetro: 22" (559 mm)
  • Passo: 7,4" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • Diâmetro: 24" (610 mm)Diameter: 24” (610 mm)
  • Passo: 8,1" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • Diâmetro: 26" (660 mm)
  • Passo: 8,7" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • Diâmetro: 28" (711 mm)
  • Passo: 9,4" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • Diâmetro: 30" (762 mm)
  • Passo: 10" medido a 75% da pá da hélice
  • Peso: 96 g

Os comandos ESC da maxon usam um algoritmo de regulação sem sensor, que é único no mercado de VANT. A calibração individual e as definições avançadas de parâmetros garantem um Field-Oriented Control (controlo orientado para o campo) ideal para cada motor, e isto com uma perda mínima de potência e um desempenho máximo. O hardware é apoiado por um software de estúdio intuitivo. Desta forma, quem opera pode ajustar e monitorizar os parâmetros e dados relevantes para uma configuração ideal.

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • Peso (incl. cabo e caixa): 102 g
  • Bateria LiPo: 3 S - 12 S
  • Corrente de saída: 30 A contínua/90 A pico
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • Peso (incl. cabo e caixa): 102 g
  • Bateria LiPo: 3 S - 12 S
  • Corrente de saída: 30 A contínua/90 A pico
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV-ESC Bundle

 

O conjunto VANT-ESC contém um pacote completo para começar com o portefólio VANT maxon. Inclui o software EPOS Studio para a colocação em funcionamento, documentação exaustiva e ficheiros de parâmetros predefinidos.

Auterion

Abertura de novos horizontes para os drones.

O objetivo comum da nossa parceria estratégica é usar eficazmente o know-how das duas empresas para simplificar a operação, o desenvolvimento e a gestão de frotas de drones, e isto com custos drasticamente reduzidos.

Os clientes VANT beneficiarão deste ecossistema aberto e altamente moderno para a integração de sistemas aviónicos e motores no setor dos drones, que combina o módulo Skynode da Auterion e os motores BLDC e comandos ESC da maxon, líderes do setor. 

Mais informações

Blogue corporativo

Histórias de sucesso

Interessa o “Quê”, mas também o “Como”. Oferecemos soluções feitas à medida para uma grande variedade de empresas – desde start-ups até grupos internacionais. Os resultados falam por si.
GettyImages-1449084299Expert Blog

15 razões pelas quais os fabricantes de VANT confiam na maxon

O elemento mais importante na indústria dos drones é o pleno conhecimento da interação perfeita entre motores DC sem escovas, sistemas de controlo eletrónicos de velocidade e hélices compatíveis ao nível do sistema. Ao mesmo tempo, trata-se de…
Mais informações
Drone_newYoung Engineers Program

Abrindo o caminho para robôs voadores

Como parte de um projeto de foco na ETH Zurique, oito estudantes de licenciatura construíram um manipulador voador que pode pairar em qualquer orientação e agarrar objetos. O drone é ainda mais manobrável do que um quadricóptero e foi concebido com…
Mais informações
Int-Ball_ISS_maxonmaxon Story

Conheça a câmara de voo livre na EEI

Conheça o novo colega da tripulação da Estação Espacial Internacional (EEI): um drone de câmara autónomo. A pequena esfera filma os astronautas durante o seu trabalho e poderia potencialmente poupar cerca de dez por centro do seu valioso tempo de…
Mais informações

Sistemas de propulsão para UAV e drones

Descarregue o white paper

Para desenvolver um drone com êxito, é essencial dispor de uma solução de motorização fiável, especializada e potente. Para saber mais, descarregue o nosso white paper.

Perguntas mais frequentes

  • Não consigo encontrar um produto adequado no catálogo da maxon. O que devo fazer?

    Entre em contacto com o parceiro de distribuição maxon no seu país e disponibilize-lhe as seguintes informações para que lhe possamos prestar o máximo apoio:

    • Tensão mín./máx. da bateria/alimentação e tipo de bateria
    • Restrições de tamanho nas hélices. Se a hélice já estiver parada, comunique-nos as características/propriedades da hélice
    • Impulsão/binário/velocidade de rotação máxima (e o tempo durante o qual se deve manter cada ponto operacional)
    • Impulsão/binário/velocidade de rotação nominal (contínua)
    • Requisitos ambientais 
  • Qual a vantagem de um comando ESC com circuito de regulação fechado?

    A velocidade de rotação do motor é regulada e sempre garantida, enquanto que, num comando ESC com circuito de regulação aberto, a reduzida tensão da bateria e a elevada temperatura do motor levam a uma diminuição da velocidade de rotação após um certo tempo. 

  • Posso também usar o comando ESC-VANT maxon com motores e hélices de fabricantes terceiros?

    Apesar de isto ser possível teoricamente, os parâmetros de comando ESC foram definidos para o portfólio maxon e, por isso, nem sempre funcionam com todos os componentes de fornecedores terceiros. O aviso de utilizador no conjunto de comando ESC-VANT oferece uma primeira orientação. Para um potência ideal, os parâmetros da maxon têm de ser avaliados.

  • Com que frequência é que o sistema tem de ser sujeito a manutenção?

    O comando ESC e o motor VANT são isentos de manutenção. A maxon concebeu o motor de modo que os rolamentos durem por toda a vida útil do motor. Em condições e testes laboratoriais, a maxon alcançou, com o mesmo motor (e hélice) mais de 2000 horas de funcionamento contínuo e 1000 horas adicionais com um perfil de carga cíclica.

  • Os sistemas estão concebidos para ambientes exigentes?

    Sim. O motor foi desenvolvido com uma elevada proteção contra influências ambientais. As aberturas foram reduzidas ao mínimo, de forma a alcançar o nível de potência previsto. Desta forma, os efeitos da areia e da poeira são minimizados. O pulverizador de sal representa um desafio, mas foi testado com êxito pelos parceiros da maxon.
    O comando ESC foi desenvolvido com uma classe de proteção semelhante a IP54 (isto não se aplica às amostras dos produtos). Atualmente, ainda está a decorrer a qualificação.

  • Que classes de proteção IP tem a maxon no portfólio VANT?

    Ainda não testámos os motores de acordo com padrões IP. Por isso, não é adequado indicar uma classe de proteção IP. Os motores foram desenvolvidos com um design integral mecânico fechado e uma circulação de ar otimizada. Foram executadas várias repetições para encontrar o compromisso ideal entre uma dissipação de calor que permita uma elevada potência e um design fechado para a proteção contra influências ambientais.

Contacto

Tem mais perguntas?

Os nossos especialistas VANT encontram-se o seu dispor.