Sistemas de acionamento para a indústria aeronáutica

Prontos para a descolagem.

Os acionamentos da maxon garantem uma segurança fiável e mais conforto no ar. A nossa Business Unit Aviation desenvolve soluções de acionamento específicas, compostas por componentes individuais ou sistemas técnicos complexos para a indústria aeronáutica civil.

Qualidade

Na indústria aeronáutica, não há espaço para compromissos.

"Desde atuadores de acionamento para sistemas de bordo e equipamento de cabine até Force-Feedback-Joysticks ou comandos de voo Fly-by-Wire, passando por sistemas de piloto automático, a maxon desenvolve os acionamentos necessários. 
Como válvulas, bombas, comandos de portas, acionamentos de antenas ou chassis, os acionamentos da maxon cumprem os complexos requisitos relativamente a rendimento, peso baixo e precisão máxima."

  • Equipa de especialistas da indústria aeronáutica
  • Certificação de acordo com EN 9100
  • Catálogo com motores, redutores e sensores testados pela norma DO-160
  • Experiência no desenvolvimento de software de sistemas aviónicos de acordo com a DO-178/254
  • Ciclos de desenvolvimento rápidos e criação rápida de protótipos
  • Máximos padrões de qualidade, incluindo gestão da configuração e da obsolescência

Papel importante nos sistemas de controlo de aviões.

Existem centenas de sistemas de acionamento nas aeronaves modernas de médio e longo curso. Por cumprirem padrões de qualidade aumentados e procurarem a melhor eficiência energética possível e componentes de baixa manutenção, os atuadores elétricos substituem cada vez mais os sistemas hidráulicos ou pneumáticos na indústria aeronáutica. Os atuadores elétricos encontram-se em todo o lado a bordo: por exemplo, no sistema de controlo climático, onde eles providenciam temperaturas agradáveis e ar fresco. A regulação de oxigénio e pressão é feita através de muitas pequenas válvulas e atuadores – normalmente motores planos sem escovas. Mas os sistemas de acionamento da maxon têm também uma importante tarefa nos sistemas de controlo de aviões, por exemplo, em sistemas de piloto automático, como a regulação da posição de voo e a regulação automática da impulsão. 

Desenvolvimento mais rápido devido a componentes padrão. 

A nossa experiência de décadas na aviação permitiu-nos padronizar produtos comprovados, tornando-os assim mais rapidamente disponíveis para os nossos clientes. As modificações típicas da indústria aeronáutica, por ex., uma lubrificação especial a maior robustez ou os tipos de cabos específicos já estão incluídas nos nossos sistemas de acionamento. Todos os componentes estão testados de acordo com a DO-160G relativamente ao intervalo de temperatura, à vibração, ao choque e à humidade do ar, e cumprem os padrões ambientais da indústria aeronáutica e aeroespacial. Estas unidades pré-configuradas permitem-nos simplificar os ciclos de desenvolvimento e acelerar as introduções no mercado para os nossos clientes.   

As nossas recomendações de produtos.

Os produtos maxon destinados à indústria aeronáutica e aeroespacial foram testados de acordo com a norma DO-160G para condições ambientais, como oscilações de temperatura, humidade, choque e vibração, sendo assim também adequados para as aplicações mais exigentes. Um programa básico padronizado de produtos permite acelerar ciclos de desenvolvimento, para que os clientes tenham à disposição produtos sofisticados para a indústria aeronáutica e aeroespacial o mais rápido possível.  Para mais informações, contacte os seus especialistas maxon locais

DCX Aero

 

  • Motor com escovas potente e compacto
  • Disponível em diferentes tamanhos: Diâmetros 10-35 mm
  • Utilizados em Marte

EC-4pole Aero

 

  • A mais elevada relação potência/peso e tamanho
  • Enrolamento de altas temperaturas
  • Comprovado em condições ambientais extremas

EC-i Aero

 

  • Motor dinâmico de binário elevado
  • Com enrolamentos de núcleo de ferro
  • Compacto e leve

GPX Aero

 

  • Tecnologia de ponta em redutores planetários
  • Eficiência máxima
  • Boa dirigibilidade em marcha-atrás

Encoder para a indústria aeronáutica e aeroespacial

 

  • Série de codificadores rotativos ENX
  • XT = temperaturas extremas
  • Proteção contra humidade

Sistemas de acionamento para a indústria aeronáutica e aeroespacial

Transfira agora o panfleto.

Obtenha uma visão geral inicial e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para o setor aeroespacial.

Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

Sistemas de acionamento à medida do cliente.

Precisamente desenvolvidos e construídos de acordo com as especificações. Projetos de desenvolvimento de clientes subdivididos em marcos, feitos à medida para cada aplicação individual. Atuadores que combinam os melhores componentes maxon – motores, redutores, encoders – e são completados através de eletrónica de controlo integrada, carcaça, cabo e ligações. Basta conectá-los para ficarem prontos para a potencial tarefa. Desenvolvimento de designs de sistema eletrónico e regulador específicos para a indústria aeronáutica e aeroespacial. Específicos para clientes e, se necessário, de acordo com padrões determinantes, como a DO-178/254.

Corporate Blog

Histórias de sucesso

Prestamos auxílio aos clientes da indústria aeronáutica tanto em aplicações simples, como em complexos projetos de desenvolvimento com vários anos de duração.
Kitepower_Kitemaxon Story

Energia limpa das alturas

Globalmente, o número de turbinas eólicas que produz energia sustentável continua a crescer. Mas também existe um outro método, mais recente, para fazer uso da energia eólica. Uma equipa neerlandesa está atualmente a mudar toda uma indústria.
Mais informações
Clouds_airplanesmaxon Story

Motor a funcionar a 10 000 metros acima do nível do mar

Num avião de transporte de passageiros, vários pequenos motores elétricos estão a assumir tarefas que costumavam ser executadas de forma mecânica ou hidráulica. Esta é uma tendência em crescimento rápido. Bem-vindo a bordo!
Mais informações
iStock_000018068276Mediummaxon Story

Atuadores na aviação.

No campo da aeronáutica existem muitas aplicações controladas por atuadores, nomeadamente as destinadas ao controlo e limitação de velocidade através da atuação de alavancas e portas. Os motores maxon estão presentes em vários atuadores.
Mais informações

Perguntas mais frequentes

  • Que diferença existe entre o catálogo industrial, o catálogo aeroespacial e o produto personalizado?

    A principal tecnologia da maxon está, de facto, presente nos três, mas o domínio de aplicação é diferente. Enquanto a solução do catálogo industrial foi desenvolvida de acordo com a norma ISO 9001 e o domínio de aplicação o mais extenso possível, o catálogo aeroespacial viu serem integradas soluções resultantes de experiências e alterações de produto de vários anos. São assim nitidamente mais robustas e suportam as elevadas exigências da indústria aeronáutica. Em projetos personalizados são desenvolvidas soluções feitas à medida. A norma da indústria aeronáutica e aeroespacial EN 9100 também se pode aplicar aqui.  

  • Como funciona o sistema de garantia de qualidade?

    Trata-se de um sistema multinível que abrange desde o controlo de entrada de peças individuais até ao controlo final 100%, também a nível elétrico, na produção. Inclui também uma gestão de configuração e alteração, bem como uma rastreabilidade transparente e uma documentação cuidadosa para cada lote de produção individual.

  • Como funciona a gestão de configuração e alteração?

    Existem vários níveis de gestão de configuração e alteração em função dos requisitos específicos dos clientes. As alterações relativas à forma, ao ajuste ou à função de um produto são cuidadosamente analisadas. Consoante o que foi acordado e o nível aplicado, é necessária uma comunicação ou autorização antes da alteração. Para isso, oferecemos uma gestão da obsolescência abrangente, com comunicação precoce aos clientes.

  • A maxon pode fornecer informações sobre a fiabilidade, o MTBF (tempo médio entre falhas) e o MTTF (tempo médio sem falhas)?

    Sim. A maxon tem capacidades internas para a criação de dados de fiabilidade e de capacidade de manutenção, que estão continuamente a ser expandidas. Em determinadas situações, usamos a nossa rede de parceiros para a criação e o fornecimento destes dados.

  • Como podem os clientes beneficiar de serviços adicionais, como testes de aceitação definidos (ATP), respetivos relatórios (ATR), relatórios de teste de amostra inicial (FAIR), Certificados de Conformidade (CoC), matrizes de Compliance, análises de efeitos (FMEA) e avaliações da segurança?

    Além do hardware, a maxon oferece também serviços adicionais. A pedido do cliente, é possível integrar testes e inspeções adicionais com ATP, ATR, CoC ou, nas entregas de primeiras séries, relatórios de teste de amostra inicial (FAIR) de acordo com AS 9102 (ou VDA 2.5). Em projetos de desenvolvimento, o âmbito acordado é documentado e aprovado de acordo com a matriz de Compliance, sendo que análises do risco, da segurança e da fiabilidade fazem parte do processo.

Contacto

Tem mais perguntas?

Os nossos especialistas da indústria aeronáutica encontram-se o seu dispor.