Motores de bicicleta elétrica e sistemas de bateria para a eletromobilidade

Sistemas de bicicletas elétricas leves e potentes.

Os nossos motores leves para bicicletas elétricas, baterias eficientes, assim como interfaces e aplicações modernas, oferecem um sistema para bicicletas elétricas integrado na perfeição. A tecnologia maxon foi concebida para proporcionar o máximo desempenho no mais pequeno espaço. Absolutamente fiável e eficiente. 

BIKEDRIVE AIR S

O motor de bicicleta elétrica full-power mais leve.

A maxon desenvolveu um sistema de bicicleta elétrica leve com motor central que pode ser integrado discretamente no quadro. O sistema compacto permite a utilização de designs de quadro tradicionais para bicicletas gravel elétricas com peso de 10,5 kg e bicicletas elétricas de montanha com suspensão total de 15,5 kg. Desenvolvemos e fabricamos nossos acionamentos de e-bike na Suíça, em parceria com os principais fabricantes de bicicletas do mundo.

  • Adequado para bicicletas gravel, urbanas e de montanha
  • Peso da unidade motriz: 2 kg
  • Torque máximo: 90 Nm
  • Bateria: 400 Wh ou 600 Wh
  • Range Extender: 250 Wh
  • Condução especialmente natural

BIKEDRIVE AIR

O sistema de bicicleta elétrica eficiente.

A maxon desenvolveu um sistema de bicicleta elétrica leve com motor central que pode ser integrado discretamente no quadro. O sistema compacto permite o uso de designs de quadro tradicionais para bicicletas de estrada elétricas com peso de 10,5 kg e e-MTBs de trilha com suspensão total de 15,5 kg. Desenvolvemos e fabricamos nossos acionamentos de e-bike na Suíça, em parceria com os principais fabricantes de bicicletas do mundo.

  • Adequado para bicicletas de estrada, gravel, urbanas, infantis e de montanha
  • Peso da unidade motriz: 1,9 kg
  • Potência: 250 W
  • Bateria: 250 Wh e Range Extender 250 Wh
  • Condução especialmente natural

Certificações

Somos certificados SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

A precisão, a qualidade consistente e a segurança são fatores essenciais para nós. Os produtos maxon cumprem estes requisitos sem quaisquer problemas. Desde a especificação do cliente até ao produto acabado, o nosso foco está sempre na mais elevada qualidade. Enquanto fornecedor líder:

  • Cumprimos todos os requisitos regulamentares referentes a um sistema de gestão de qualidade
  • Cumprimos os padrões internacionais de qualidade referentes a um sistema de gestão ambiental
  • Dispomos do nosso próprio laboratório de testes, para a simulação de condições extremas
  • Somos sujeitos a um processo contínuo de avaliação e de melhoria
  • Somos sujeitos a auditorias anuais

maxon Eletromobilidade

A experiência adquirida com o desenvolvimento do sistema para bicicletas elétricas BIKEDRIVE também é utilizada pela maxon noutras áreas da eletromobilidade. Por exemplo, em sistemas de acionamento para scooters e triciclos elétricos, em acionamentos personalizados para desportos profissionais e radicais, assim como em acionamentos para cadeiras de rodas e veículos terapêuticos elétricos. Porque também aqui é necessária uma combinação de motor, redutor e gestão da bateria, para que funcionem em conjunto de forma precisa e fiável.

As nossas recomendações de produtos

A unidade de tração da e-bike consiste em um motor BLDC com rotor interno e uma engrenagem planetária de alto desempenho e baixo ruído. O fator Q começa em apenas 155 mm. A eletrônica e os sensores integrados garantem suporte sensível em todas as situações de condução. O sistema de roda livre patenteado e inovador não oferece resistência perceptível – tanto ao pedalar para trás quanto ao pedalar sem assistência elétrica. É possível instalar coroas de estrada ou de MTB.

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Unidade motriz AIR S

 

  • Binário máx. de 90 Nm
  • Cadência máx. suportada de 130 rpm
  • Velocidade de 25 km/h ou 20 mph
  • Peso de 2 quilos
Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Unidade motriz AIR

 

  • Binário máx. de 40 Nm 
  • Cadência máx. suportada de 115 rpm 
  • Velocidade de 25 km/h ou 20 mph 
  • Peso de 1,9 quilos

A bateria de íon de lítio é permanentemente integrada ao tubo inferior. Ela combina baixo peso com capacidade de energia de 250 Wh, 400 Wh ou 600 Wh, começando com apenas 1,4 kg.

Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batterie AIR S

 

  • Tensão de 36 V  
  • Capacidade dey 400 Wh ou 600 Wh
  • Tempo de carregamento 4 h   
  • Peso 1.8 quilos ou 2.8 quilos
Bikedrive-Air_Battery_ISO

Bateria AIR

 

  • Tensão de 36 V 
  • Capacidade de 250 Wh 
  • Tempo de carga 3,5 h 
  • Peso de 1,4 quilos 

O Range Extender oferece mais 250 Wh de energia. Funciona como um power bank e carrega a bateria integrada. O Range Extender pode ser inserido em um suporte de garrafa BIKEDRIVE AIR ou AIR S e integrado ao sistema por meio de um cabo ou pode ser transportado em uma mochila.

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

Range Extender

 

  • Tensão de 36 V  
  • Capacidade de 250 Wh
  • Tempo de carga 3 h  
  • Peso de 1.6 quilos  

Um elemento de comando confere controlo total sobre a bicicleta elétrica e pode ser conectado via Bluetooth (BLE) ao smartphone ou via ANT+ a outros dispositivos da Garmin, Sigma ou o-synce. Os três níveis de apoio podem ser configurados individualmente com a aplicação. Estão definidos de fábrica três modos de condução: Cruise (vento suave sentido nas costas), Push (modo desportivo), Blast (elevada potência para terrenos íngremes). Opcionalmente, existem manípulos de mudança discretos e intuitivos para o guiador da bicicleta de corrida e de montanha.

Bikedrive-Air_HMI_ISO

Interface

 

  • Indicação de bateria (SOC) 
  • 3 níveis de apoio
  • Bluetooth (BLE) e ANT+ 
  • Interruptor de luz (opcional)
Current_Design_1

Conectividade

Aplicações para ciclistas e distribuidores especializados.

Com a app maxon Connect, o smartphone torna-se o centro de comando: os níveis de apoio da bicicleta elétrica podem ser ajustados individualmente e todos os dados importantes são visíveis de forma resumida no painel. Graças ao recurso ANT+ ou Bluetooth (BLE), também podem ser conectados facilmente outros dispositivos. Garmin, Sigma, o-synce, etc. Está disponível uma aplicação de serviço intuitiva para os revendedores.

Mais informações

Relatórios de aplicações

Histórias de sucesso

Maior rapidez, maior alcance, maior flexibilidade — os acionamentos maxon contribuem para uma maior mobilidade das pessoas. Seja a andar de bicicleta ou a subir escadas. 
triathlon_3maxon Story

Quando cada décimo de segundo conta.

O triatlo e as corridas a contrarrelógio ganham diariamente mais e mais adeptos. Inovações tecnológicas, como uma transmissão eletrónica, são componentes que são pedidos, quando cada segundo antes do limite de tempo conta. Depois de anos de trabalho…
Mais informações
RWS transparentYoung Engineers Program

Direção ativa da roda traseira

Em que consiste?
Mais informações
AGV_GettyImagesmaxon Story

Os 5 pontos-chave na monitorização de um AGV

Os seus AGV não podem falhar, pelo que a escolha da sua motorização é fundamental. De seguida apresentamos os 5 pontos-chave a ter em conta na motorização de um AGV.
Mais informações

Contacto

Qual é o seu desafio?

O nosso especialista em soluções de eletromobilidade está à sua disposição.