Acionamentos para sistemas de segurança
Segurança e custos em consideração.
Os sistemas de fecho ou de vigilância requerem soluções de alta qualidade, mas também económicas. Com base no portfólio de produtos modular da maxon, encontramos sempre uma solução ideal sem comprometer a qualidade e o rendimento.
Testamos os limites dos nossos acionamentos.
Os sistemas de acionamento da maxon podem suportar várias condições: altas vibrações, temperaturas extremas de -100 °C a +200 °C e cargas brutais. Temos o nosso próprio laboratório de desenvolvimento com uma câmara de vácuo, sistemas de diferentes temperaturas e climas e um instrumento de teste de choque mecânico que pode gerar valores g extremos, de até 2500 g. Para além disso, a vida útil de mais de um milhar de motores é testada na nossa sala de testes de durabilidade: Aqui, os acionamentos funcionam durante mais de 20 000 horas.
As nossas recomendações de produtos.
Sistemas de fecho
Nos sistemas de fecho, o espaço é sempre reduzido. Os nossos acionamentos extremamente compactos, mas potentes, são a solução ideal.
Câmaras de vigilância
As câmaras de vigilância estão permanentemente expostas ao vento e às intempéries. Isto significa que os motores e os redutores têm de ser capazes de funcionar sem falhas sob condições extremas, por exemplo, em termos de humidade ou temperatura.
Portas de segurança
Os sistemas de acionamento para sistemas de bloqueio, sistemas de abertura,
assim como fechaduras de alta segurança em portas de segurança, têm de funcionar de forma perfeita, precisa e fiável durante muitos anos.
Sistemas de inspeção móveis
Os sistemas de manutenção ou de inspeção móveis, tais como câmaras para Pipe Crawlers, estão expostos a condições ambientais adversas e têm de resistir de forma fiável a cargas dinâmicas e vibrações.
FAQs
De que forma é que a maxon assegura que os dados apresentados no catálogo são alcançados?
Parte de cada desenvolvimento de produto é a validação dos dados do motor ou do redutor. Os novos produtos são testados exaustivamente no nosso laboratório interno. Desta forma, asseguramos o cumprimento das especificações elétricas e mecânicas.
A maxon pode simular o comportamento térmico num ponto operacional ou ciclo específico?
Sim, temos a possibilidade de determinar o comportamento de cada motor com simulações ou cálculos.
A maxon produz comandos personalizados além da gama apresentada no catálogo?
Sim. A maxon conta com uma grande equipa de engenheiros de desenvolvimento de comandos. Dispomos internamente de todo o know-how, desde a conceção até à produção de protótipos, pelo que podemos responder de forma flexível às necessidades específicas de cada cliente.
Existe uma quantidade de encomenda mínima para redutores ou motores configuráveis?
Não. Geralmente, os produtos configuráveis ou produtos com modificações padrão do catálogo maxon podem ser encomendados em qualquer quantidade. Para configurações mais complexas, aplica-se uma quantidade de encomenda mínima de três unidades.
Contacto
Como podemos ajudá-lo?
Os nossos especialistas em tecnologia de segurança terão todo o gosto em ajudá-lo.


















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54308/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)