maxon Story

Tecnologia de acionamento e liberdade de design

Tópicos

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

Enquanto o desenvolvimento do comércio eletrónico requer a conceção de AGV compactos, a democratização de veículos de mobilidade elétrica autónomos e conectados impõe desafios de segurança. Noutros setores, está a tornar-se essencial propor um design específico de modo a oferecer maior ergonomia de utilização, por exemplo, ferramentas manuais, bricolage ou cirurgia; e alguns fabricantes não têm outra opção senão criar designs atrativos para os clientes, tais como os utilizadores urbanos ou designers cada vez mais exigentes.

Neste contexto, as empresas têm de desenvolver soluções motorizadas, com designs específicos. De modo a satisfazer os requisitos dos seus clientes, estas têm de poder contar com um motor flexível e compacto, semelhante aos designs dos fabricantes de AGV ou de máquinas especiais. Consciente destes desafios, a maxon está a desenvolver inúmeros produtos concebidos para simplificar a integração de sistemas motorizados, bem como para oferecer aos seus clientes liberdade de design.

Liberdade de design: de que forma a maxon responde a este desafio?


Confrontada com as novas necessidades satisfeitas pelos engenheiros de aplicação, a maxon adaptou-se, encontrando formas cada vez melhores de satisfazer os pedidos mais específicos. Descubra a nossa gama de produtos e serviços.


Motor EC Flat: ideal para espaços limitados


Os motores planos EC sem escovas são o acionamento ideal para um vasto número de aplicações, graças ao seu formato plano. Os seus designs simples e bem concebidos permitem alcançar um elevado nível de automação no fabrico, o que resulta num preço acessível. Graças a um circuito magnético otimizado, os motores EC-i equipados com um enrolamento ferroso possuem uma densidade de potência muito alta e um binário de relutância reduzido. Concebidos com um rotor interno ou externo, estes motores BLDC conseguem atingir uma velocidade de rotação de 20 000 rpm.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

Gama de motores EC Flat maxon:


EC sem moldura plano: para máxima integração


Como sabemos, nem sempre é possível instalar adequadamente motores numa estrutura existente, como numa articulação robótica, por exemplo. Para ultrapassar este problema, a maxon oferece os seus motores planos EC na forma de um kit de motor sem moldura. Assim, recebe o rotor e o estator separadamente, sem rolamentos ou veios de motor, para que possa escolher a melhor combinação possível de elevada densidade de binário e volume mínimo. Com diâmetros externos de 45 a 90 mm, estes são extremamente compactos. O seu design plano, binários elevados e espaço amplo para passagens de cabos proporcionam um elevado nível de integração na sua aplicação. Uma solução personalizada ideal para a robótica, em campos tão variados como o setor médico, aeronáutico ou mobilidade elétrica.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

EC sem moldura plano maxon


EPOS 4: para um posicionamento simplificado


Quer envolva um posicionamento dinâmico ou uma regulação precisa da velocidade, o maxon EPOS4 é o sistema de controlo de motor ideal para qualquer aplicação. A interface CANopen permite a melhor integração possível do sistema maxon na arquitetura do seu fieldbus. Descubra mais informações aqui.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS micro: a versão miniatura do EPOS 4
Um novo sistema de controlo miniaturizado, o EPOS4 Micro 24/5 CAN possui um tamanho de apenas 32 mm x 22 mm. A relação de preço/desempenho atrativa, com funções praticamente idênticas às de outros modelos na gama, dá resposta a aplicações de eixo simples e multieixos sensíveis à evolução dos custos.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

Módulo EPOS4 da maxon


DCX: compacidade e alta densidade de potência 


Os motores DCX são impressionantes devido à sua alta densidade de potência (velocidade e binário disponíveis dentro do volume do produto) e ao seu funcionamento perfeitamente silencioso. Graças ao seu design robusto patenteado em todo o mundo, estes motores DC com escovas oferecem um acionamento altamente dinâmico, em praticamente todas as situações. Os motores DCX de alto desempenho com engrenagens e codificadores, podem ser configurados online e são entregues no prazo de 11 dias úteis.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10S: perfeito para próteses


Mais especificamente o DCX 10S é utilizado graças ao seu desempenho com próteses. O DCX 10 S está disponível como um pequeno rolamento de esfera pré-tensionado ou acionamento de rolamento sinterizado. A função de remoção de faíscas (CLL), opcionalmente disponível, proporciona uma longevidade excecional a este motor DC equipado com escovas de metais preciosos. Os sistemas de acionamento DCX compactos são utilizados em especial nas próteses de mãos e pés. Estes distinguem-se pela sua alta densidade de potência (binário por volume) e pelo seu funcionamento perfeitamente silencioso e fluido.

April 2018 driven vincent systems 3

Motores DCX dentro da mão protética da Vincent Systems

IDX: 20% mais compacto do que os seus concorrentes

Uma nova gama de motores compactos, a IDX, foi concebida para satisfazer as necessidades motoras compactas, inteligentes e industriais. Para economizar espaço, é possível adquirir o IDX sem sistema eletrónico integrado (utilizando uma placa EPOS4 remota), mas com a proteção IP65 em torno do motor. Esta disposição otimiza a integração do motor e do seu sistema de controlo.


Que funções deve ter um sistema de controlo de motor? Que meios são utilizados para controlar o movimento? Onde deve ser instalado o sistema de controlo? Como parte do design de um AGV, tal como o vaivém logístico, o engenheiro de desenvolvimento tem de ter vários aspetos em consideração. Consequentemente, a maxon oferece praticamente todas as opções possíveis para lhe permitir escolher a melhor opção possível para a sua aplicação. Assim, é possível escolher entre um sistema de controlo de velocidade e posicionamento integrado ou, por exemplo, instalar o sistema de controlo no lado exterior e, portanto, fora do motor. Além disso, a maxon fornece todos os reguladores com o sistema de bus de comunicação CANopen ou EtherCAT. Se não for utilizado qualquer sistema mestre, a maxon também sugere o controlo dos acionamentos de velocidade variável com E/S analógicas ou digitais.


Informamos que a nova gama de motores IDX também pode ser configurada online.

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M


Roda motorizada: uma solução compacta para uma maior mobilidade


A roda motorizada maxon é uma solução compacta para AGV e veículos autónomos para aplicações exteriores e de intralogística.


Introduzida na SPS 2019, esta inovação maxon oferece alto desempenho, compacidade e fiabilidade. Peça às nossas equipas uma demonstração para configurar o seu projeto.
Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

Nova roda motriz compacta da maxon para AGV


Sistemas de baterias: mais mobilidade com dimensões modulares


Do protótipo à produção, a maxon garante mobilidade independentemente da aplicação — desde o robô autónomo ao dispositivo portátil, incluindo scooters elétricas desportivas. Com o Sistema de Gestão de baterias (BMS) da maxon, os blocos de bateria desenvolvidos por nós são perfeitamente adaptados aos sistemas de acionamento descritos neste artigo.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

Bateria e BMS maxon


Solução mecatrónica otimizada: adaptação de produtos padronizados


Com base nos componentes padronizados, esta solução otimizada irá ajudar o seu equipamento a viajar com eficiência ao melhor custo possível. Motor, travão, engrenagem, sistema eletrónico, enrolamento, etc. Conseguimos satisfazer muito rapidamente as suas necessidades, do simples padrão adaptado (Flex) a produtos mais específicos: o design de sistemas mecatrónicos inteligentes, autónomos e multieixos. Contacte as nossas equipas.
DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

Sistemas mecatrónicos personalizados

maxon, o parceiro mecatrónico de aplicações com liberdade de design


Em conclusão, graças às suas inigualáveis técnicas de enrolamento que oferecem compacidade, binário de potência e eficiência energética, a maxon possui uma vasta gama de motores compactos e modulares. De modo a responder a estes desafios de integração — essencialmente para várias aplicações robóticas, de mobilidade elétrica ou automação industrial, as gamas EC Flat e IDX especialmente concebidas para se adaptarem a estas necessidades de compacidade serão amplamente elogiadas.


Mais especificamente, a gama IDX com e sem sistema eletrónico é uma resposta ao desenvolvimento de máquinas especialmente compactas, bem como ao desenvolvimento de AGV logísticos compactos e potentes.


Deseja saber mais sobre IDX?


Saiba mais: contacte as nossas equipas para mais informações e um apoio adicional no desenvolvimento dos seus projetos com a maxon.


Visite idx.maxongroup.com