Media Release 18-08-2026
Dit zijn de maxon productinnovaties

In de herfst van 2024 brengt maxon een reeks innovatieve nieuwe producten en verdere ontwikkelingen op de markt. Of het nu gaat om een aandrijving met een diameter van slechts 16 millimeter, een besturing die zelfs in de kleinste ruimtes eenvoudig kan worden geïntegreerd of een robuuste en betrouwbare robotactuator - we presenteren deze en vele andere spannende producten in onze jaarlijkse productvideo.
De video met de presentatie van de nieuwe maxon producten is hier ook beschikbaar op YouTube.
En dit zijn de nieuwe maxon producten in detail:
ECX PRIME 16 L
Met de ECX PRIME 16 L is nu een tweede grootte van de extreem krachtige PRIME-motorserie beschikbaar in het maxon portfolio. Uitgerust met ijzervrije wikkelingen en 4-polige rotorontwerpen hebben de borstelloze PRIME-motoren een uitgesproken toerentalstijfheid.
De 53 millimeter lange ECX PRIME 16 L wordt ook gekenmerkt door hoge koppels tot 25 mNm en hoge snelheden tot 40.000 rpm.
De 4-polige motor, die voor het eerst verkrijgbaar is met een diameter van 16 mm, is ook verkrijgbaar als steriliseerbare versie, die bijvoorbeeld geschikt is voor medische handapparaten.
De ECX PRIME 16 L is vrij van cogging koppels en kan worden gecombineerd met een groot aantal andere maxon componenten om een aandrijfsysteem op maat te maken voor de betreffende toepassing.
ECX FLAT platform
De ECX FLAT motoren met geïntegreerde elektronica zijn compacte borstelloze maxon motoren met diameters van 22 tot 42 mm, ideaal voor beperkte ruimte. Ze zijn ontworpen als externe rotormotoren en bereiken tot 15.000 omwentelingen per minuut. Afhankelijk van de grootte kunnen ze ook worden gecombineerd met reductiekoppen en encoders.
Dankzij de innovatieve wikkeltechnologie en krachtige magneten heeft de ECX FLAT een unieke verhouding tussen koppel en grootte. De borstelloze gelijkstroommotoren zijn verkrijgbaar als standaardversies met de beste prijs-prestatieverhouding of als versies met een hoog koppel voor een maximaal koppel.
De ECX FLAT is nu ook verkrijgbaar als versie met geïntegreerde elektronica. Deze kan eenvoudig worden aangestuurd via vier digitale en analoge in- en uitgangen. Uniek is dat de uitgebreide functies en parameters van de geïntegreerde snelheidsregelaar direct online kunnen worden geconfigureerd.
ESCON2-regelaar
Met de introductie van de ESCON2 servoregelaar en de gebruiksvriendelijke Motion Studio software heeft maxon een nieuw flexibel platform gecreëerd. ESCON2 controllers maken gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van halfgeleider- en printplaatfabricage. Dit resulteert in een ongeëvenaarde vermogensdichtheid en besturingsprestaties in termen van koppel en snelheid. De controllers bieden extra functies en hebben een modulair ontwerp zodat ze eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in een groot aantal toepassingen.
De ESCON2 controllers zijn veelzijdig - van eenvoudige stand-alone toepassingen zoals ventilatoren of pompen tot geavanceerde CANopen-gebaseerde systemen in AGV's en handheld apparaten. Nieuw is de ESCON2 Nano 24/2 voor zeer geminiaturiseerde toepassingen.
Naast de controllers heeft maxon ook de nieuw ontwikkelde "Motion Studio" software uitgebracht, waarmee alle ESCON2 en bestaande ESCON producten geconfigureerd kunnen worden.
IDX 70 met GB65 tandwielkast van Parvalux
maxon IDX 70 is een compacte, krachtige borstelloze DC-motor met geïntegreerde EPOS4-controller en robuuste behuizing. Hij biedt tot 750 W vermogen en 6000 tpm en is met zijn IP65-bescherming geschikt voor veeleisende toepassingsgebieden zoals robotica, automatisering en logistiek. De IDX 70 ondersteunt EtherCAT- en CANopen-communicatie en is eenvoudig te configureren. Een geïntegreerde temperatuursensor beschermt tegen oververhitting en zorgt voor een veilige continue werking.
In combinatie met de haakse tandwielkast GB65 van Parvalux is de IDX 70 ideaal voor toepassingen in de landbouw, geneeskunde en magazijnautomatisering. De tandwielkast met een koppel tot 300 Nm werkt efficiënt, stil en is IP67-beschermd.
Robotactuator HEJ90
De High Efficiency Joint 90 is een compact, geïntegreerd aandrijfsysteem voor robotica. Het bevat alle benodigde subsystemen zoals elektronica, motor, tandwielkast en sensoren. De HEJ90 is volledig ingekapseld, beschermd tegen schokken en water en ontworpen voor continu gebruik, indien nodig met actieve koeling. Dankzij de hoge robuustheid, geavanceerde besturingsopties en lange levensduur is het systeem ideaal voor alle robottoepassingen. Geschikte simulatiemodellen maken ook nauwkeurige systeemplanning en -optimalisatie mogelijk.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de persafdeling van maxon:
Telefoon: +41 41 662 43 81
E-mail: media@maxongroup.com
Afbeeldingen
Afbeeldingen met betrekking tot dit persbericht kunnen worden gedownload door te klikken op de downloadknop aan het begin van dit persbericht. De afbeeldingen mogen alleen worden gebruikt in verband met berichtgeving over maxon.
Over maxon: De Zwitserse specialist voor kwaliteitsaandrijvingen
maxon is een toonaangevende leverancier van elektrische precisiemotoren en aandrijfsystemen, die aandrijfoplossingen ontwikkelt op maat van de behoeften van klanten op het gebied van medische technologie, industriële automatisering, lucht- en ruimtevaart, mobiliteit en robotica. Het Zwitserse bedrijf werd opgericht in 1961 en is eigendom van de familie Braun. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sachseln in het Zwitserse kanton Obwalden. De maxon Group heeft ongeveer 3300 mensen in dienst in negen productievestigingen wereldwijd en is vertegenwoordigd in meer dan 40 landen.