18.08.2026

maxon präsentiert neue Produkt-Highlights und erweitert den Katalog für 2024/25

newsproducts_news

Wir haben für jede Anwendung den richtigen Antrieb: Mit der Erweiterung des Produktkatalogs für 2024/25 gilt das mehr denn je. Scrollen Sie sich durch die Onlineversion, oder bestellen Sie den gedruckten Katalog. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es hier: 

 

IDX56M_ParvaluxGB12

Integration von Parvalux Produkten
Mit den robusten Winkelgetrieben von Parvalux erweitert maxon ihr Portfolio. Diese Getriebe, die sich nicht nur für die Türautomatisierung eignen, sondern auch für Anwendungen wie Förderanlagen oder AGVs, können mit unseren Motoren aus den Reihen IDX, EC-i und EC flat kombiniert werden. Die Schneckengetriebe-Technologie ermöglicht hohe Drehmomente und beeindruckende Leistungsdichte. Das macht sie besonders geeignet für die erwähnten Anwendungen.
 

ECX_PRIME_16_BS-Flansch_Frontside

ECX PRIME 16L: Hochdynamisches Kraftpaket
Besonders stolz ist maxon auf die Vorstellung den neuen ECX PRIME 16L. Diese zweite Grösse der äusserst leistungsstarken ECX PRIME-Motorenserie ist ein echtes Kraftpaket. Ausgestattet mit eisenlosen Wicklungen und 4-Pol-Rotordesigns zeigen die bürstenlosen PRIME Motoren ein aussergewöhnlich steifes Drehmoment-Drehzahl-Verhalten, welches sehr stabile Regelungen in hochdynamischen Anwendungen ermöglicht.
 

EC_frameless_DT38S

EC-Frameless: Das Angebot wächst weiter 
Mit den neuen EC frameless DT 38 S und EC frameless DT 38 M erweitern wir unser Sortiment an vielseitigen Flachmotoren. Diese BLDC-Motorkits mit Innenrotortechnologie bieten ein flaches Design, hohe Drehmomente und viel Platz für Kabeldurchführungen, was eine hohe Integration in jede Anwendung ermöglicht.
 

TSX_40_MAG_open_radial_connector

TSX 40 MAG und TSX 40 RIO: Zwei Encoder für anspruchsvolle Anwendungen 
Der optische TSX 40 RIO bietet eine ultrahohe Präzision bei der Positionierung mit sowohl inkrementellen als auch absoluten Signalen. Der magnetische TSX 40 MAG bietet ein hochpräzises inkrementelles Signal mit Kommutationssignal. Diese Encoder sind besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Robotik, Automationssysteme und Hochleistungsmaschinen aufgrund ihrer hohen Auflösung und Robustheit.
 

783734_ESCON2_Compact_60-30

ESCON2 Compact 60/30 Servokontroller: Kompakte Power

Die ESCON2 Compact 60/30 stellt die erste Variante der brandneuen maxon ESCON2-Produktlinie von Servokontrollern dar. Als Produkt der nächsten Generation bietet es eine konstante Ausgangsleistung von bis zu 1.800 Watt, eine CAN-Bus-Schnittstelle, I/O-Funktionalitäten und feldorientierte Regelung (FOC).

 

Besuchen Sie unseren Shop: shop.maxongroup.ch
Erkunden Sie unseren Katalog: epaper.maxongroup.ch