BLDC-Motoren mit eisenloser oder eisenbehafteter Wicklung
Dynamisch. Langlebig. Hocheffizient.
Bürstenlose DC-Motoren von maxon bieten längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen als bürstenbehaftete DC-Motoren. Zudem sind sie wartungsfrei und damit ideal für den Einsatz in Fit-and-Forget-Anwendungen.
maxon BLDC-Motoren: Das Wichtigste auf einen Blick.
Durch die Verwendung eines elektronischen Reglers, wird eine sehr präzise Steuerung der Drehzahl und des Drehmoments ermöglicht.
Damit Sie schneller zum richtigen Motor finden, haben wir unsere Programmreihen für BLDC-Motoren nach den wichtigsten Paramenten sortiert.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX PRIME∅ 6 ... 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDX Motor□ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 22 ... 42 mm | EC∅ 22 mm | EC-max∅ 16 - 22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30 - 52 mm | EC flat∅ 60 ... 90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eisenlose Wicklung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Innenläufer | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Konfigurierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baugrösse | ∅ 4 ... 22 mm | ∅ 6 ... 30 mm | ∅ 22 mm | □ 56 ... 70 mm | ∅ 22 ... 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 ... 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30 ... 52 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 ... 90 mm |
| Hohe Drehzahl | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hohes Drehmoment | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamisch | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Preis/Leistung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| zusätzliche Eigenschaft | Sterilisierbare Ausführung | Sterilisierbare Ausführung | - | IP65 Schutz | kurze (flache) Bauform | IP54 und heavy-duty Ausführung | - | Heavy-duty Ausführung | - | kurze (flache) Bauform | Gehäuselos, kurze Bauform | Gehäuselos, Hohlwelle |
| Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
Unser Produkt Portfolio.

ECX SPEED
Extrem schnell und laufruhig

ECX PRIME
Spitzenleistung

ECX TORQUE
Mehrpoliger Innenläufer mit viel Drehmoment

IDX
Leistungsstärke im Industriegehäuse

ECX FLAT
Hohe Drehmomente für begrenzte Platzverhältnisse

EC
Maximale Lebensdauer

EC-max
Lange Lebensdauer zum besten Preis

EC-4pole
So geht Spitzenleistung: ∅32 mm, 200 Watt

EC-i
Ein Kraftpaket für kleinsten Raum

EC flat
Bester Preis für hohe Drehmomente

EC frameless HT
Ein vielseitiger Motor mit hohem Drehmoment

EC frameless DT
Noch mehr Dynamik für Robotik-Antriebe
Parvalux
BLDC-Motoren von Parvalux.
Seit 2018 gehört Parvalux Electric Motors Ltd zur maxon Gruppe. Parvalux bietet ein umfangreiches Sortiment an bürstenlosen DC-Motoren an, die als reine BLDC-Motoren oder in Kombination mit Inline- oder Winkelgetriebe exklusiv bei maxon erhältlich sind. Die Motoren bieten ein hohes Startdrehmoment, eine hervorragende Leistungsdichte und einen leisen Betrieb.

Einfache Konfiguration. Größte Auswahl
Schnell verfügbar, Support beim Kauf und auf Wunsch speziell für Ihre Anwendung konfiguriert. Noch mehr Gründe, unseren Online-Shop zu nutzen, finden Sie hier:
Produkt Programm
Selektion
Durch Eingabe weniger Parameter zum richtigen Antriebssystem.
Auswahl
6000
Produkte mit mehr als 1 Million Kombinationsmöglichkeiten.
Informationen
Downloads
CAD und Produktdaten, Manuals und Software können im Shop heruntergeladen werden.
Versand
Schnell geliefert
Konfigurierte Antriebe sind durch schnelles Proto-Typing und automatisierte Prozesse in kurzer Zeit produziert und auslieferbereit.
Globales Netzwerk
Kundenservice
Für alle kundenspezifischen Rückfragen steht der maxon Verkaufssupport zur Verfügung. Weltweit.
Konfiguration
Ihr Wunschantrieb
Der Online-Konfigurator führt Schritt für Schritt durch alle Optionen.