UAV- und Drohnenantriebssysteme

Länger und noch sicherer fliegen.

maxon garantiert höchste Qualität der Produkte, Prozesse und Zertifizierungen im Drohnenmarkt. Die maxon UAV-Antriebssysteme bestehen aus bürstenlosen DC-Motoren, ESC-Steuerungen und Propellern, die für höchste Sicherheit und Effizienz gebaut werden. Unsere Kunden profitieren von über 60 Jahren Erfahrung und hochmoderner Antriebstechnik, die sowohl auf der Erde als auch im Weltraum erfolgreich im Einsatz ist.

Fliegen Sie mit Spitzentechnologie

UAV-Technologie Made in Switzerland.

Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von bürstenlosen DC-Motoren, Steuerungen und den passenden Propellern auf Systemebene genauestens zu verstehen.

Unsere UAV-Antriebssysteme liefern einen starken Schub, eine hohe Leistungsdichte, einen optimalen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer in Verbindung mit höchster Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
 

  • optimale Magnetanordnung und Wicklungsauslegung
  • die besten Kommutationsalgorithmen
  • geringes Gewicht bei maximaler Belastbarkeit
  • optimal abgestimmte Propeller
  • konsequentes Konfigurationsmanagement
  • tiefgreifende Erfahrung bei Projekten zur Bewegungssteuerung

Story

Der erste Marsflug einer Drohne.

Im April 2021 absolvierte NASAs Helikopter Ingenuity erfolgreich seinen Pionierflug auf dem Mars. Sechs speziell angepasste Mikromotoren von maxon steuern die Flugrichtung des Helikopters. Das leichte und ausfallsichere Design war Voraussetzung für einen erfolgreichen Flug auf dem Mars, da dort kaum Atmosphäre vorhanden ist.

Millionenfach getestet.

Jede neue UAV-Komponente durchläuft eine Reihe von Qualifikationsprüfungen, bevor sie freigegeben wird. Dieses strenge Qualitätssystem gewährleistet die grösstmögliche Sicherheit.
 

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Unbemannte Luftfahrzeuge verlangen nach zuverlässigen Komponenten und vor allem energieeffizienten Antrieben, die eine möglichst lange Flugzeit sicherstellen. Bürstenlose DC-Motoren und ESC-Steuerungen von maxon erfüllen diese Anforderungen problemlos. maxon garantiert die einzigartige Qualität seiner effizienten, zuverlässigen und leistungsstarken Antriebssysteme in der Drohnenbranche. Seit 2012 ist maxon nach EN 9100 (entspricht AS 9100) zertifiziert. Die Norm ist speziell für Unternehmen konzipiert, die Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickeln und produzieren. maxon bietet Nachhaltigkeit und Stabilität, kombiniert mit konsequentem Konfigurationsmanagement und Rückverfolgbarkeit der Teile. Alle Produkte von maxon beruhen auf standardisierten Konstruktionen, Herstellungsprozessen und Prüfverfahren, um maximale Wiederholgenauigkeit zwischen den Teilen zu gewährleisten.

Holen Sie sich die Besten an Bord

Seit mehr als 60 Jahren dreht sich bei maxon alles um kundenspezifische Lösungen im Bereich der Antriebssystemtechnologie. Unsere bürstenbehafteten und bürstenlosen DC-Motoren kommen immer dann zum Einsatz, wenn hohe Anforderungen gestellt werden und Zuverlässigkeit höchste Priorität hat. Seit über 20 Jahren bewegt die Antriebstechnik von maxon die Mars-Rover auf dem roten Planeten. Unsere Ingenieur:innen setzen das bei diesen und anderen Luft- und Raumfahrtprojekten gewonnene Wissen ein, um serienreife Komponenten weiter zu verbessern. Die UAV-Antriebssysteme von maxon profitieren von dieser umfassenden Erfahrung bei der Entwicklung von massgeschneiderten Antriebslösungen für Anwendungen in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Nach Luft- und Raumfahrtstandards geprüft

Nun da die UAV-Anwendungen und Anwendungsfälle immer ausgereifter werden, rückt die Betriebssicherheit der UAVs und der dazugehörigen Komponenten stärker in den Fokus. maxon stellt Konformitätsnachweise für etablierte und äusserst strenge Umweltprüfnormen der Luft- und Raumfahrtindustrie bereit und unterstützt Drohnenhersteller so dabei, eine Betriebserlaubnis zu erhalten. Neben den maxon Standardqualifikationsprüfungen während der Entwicklung durchlief das gesamte UAV-Antriebsportfolio auch Umweltprüfungen nach DO-160G. Der äusserst strenge Prüfumfang enthält Temperatur-, Vibrations-, Crash-Sicherheits-/Schock- und Luftfeuchtigkeitsprüfungen gemäss den jeweiligen Abschnitten im Standard. Die Prüfungen, die die maxon Antriebe durchlaufen mussten, gleichen denen, die für die Helikopterkomponentenqualifikation erforderlich sind.


 

Profitieren Sie von unserer UAV-Expertise

Der Name maxon ist nicht nur ein Synonym für kundenspezifische Präzision, sondern steht auch für ein umfangreiches Supportnetzwerk, das mit über 3000 Mitarbeitenden weltweit die hohen Schweizer Standards garantiert. Ein spezialisiertes Team aus Expert:innen für Luft- und Raumfahrt- sowie Drohnentechnologie unterstützt Kunden bei jeder Anwendung von der technischen Bewertung der Spezifikationen über Prototypen bis hin zur Prüfung und Herstellung – und dies auch bei komplexen oder mehrjährigen Entwicklungsprojekten. Ausgehend von maxons umfassendem Wissen hinsichtlich der Luft- und Raumfahrtbranche hat das Unternehmen eigene, interne Qualitätsverfahren und -prüfungen entwickelt. Dies schliesst auch spezialisierte Prüfmittel zur Analyse jeder einzelnen Komponente des Antriebssystems mit ein. 

UAV-Erfahrung

Noch mehr Vorteile

GettyImages-1449084299

UAV-Hersteller profitieren von maxons massgeschneiderten Komponenten, dem Qualitätssystem und der umfangreichen Erfahrung aus Motion-Control-Projekten in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Mehr erfahren

Sehen Sie unsere Motorentechnologie in 3D und AR.

Wir packen maximale Leistung in kleinste Bauräume. 

Klicken Sie das Bild an und bewegen Sie den Zeiger bei gehaltener Maustaste, um unseren UAV-Motor aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Für die AR-Ansicht scannen Sie einfach den QR-Code. 

In AR Ansicht öffnen:

UAV- und Drohnenantriebssysteme

Laden Sie die maxon UAV-Produktbroschüre herunter.

Das maxon UAV-Produktportfolio bietet aufeinander abgestimmte Kombinationen aus Motoren, ESC-Steuerungen und Propellern. Laden Sie unsere Broschüre herunter, um eine Übersicht sowie detaillierte Informationen zu allen verfügbaren Komponenten zu erhalten. 

Expert:innen

Massgefertigte Komponenten.


Unsere Ingenieur:innen verfügen über jahrelange und branchenübergreifende Erfahrung in der Antriebstechnik. Falls eine Kombination aus maxon Standardprodukten nicht den Anforderungen einer bestimmten Anwendung entspricht, so ist maxon darauf spezialisiert, genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Antriebe zur Herstellung modernster Drohnen zu entwickeln.

 

Unsere Kunden profitieren von unserer hochflexiblen und schnellen Produktion in Klein- oder Grossserien. 

Unsere Produktempfehlungen.

maxons Portfolio von bürstenlosen DC-UAV-Flachmotoren beinhaltet Aussenläufermotoren mit segmentierten Magneten und Hochtemperaturwicklungen. Entwickelt für eine extrem lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit in professionellen UAVs sorgen die optimierte Luftstromkühlung und leichten Bauteile aus Luftfahrt-Aluminium nicht nur für eine ausgezeichnete Leistung, sondern auch für maximalen Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie ein Maximum an Robustheit.

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • Schub: bis 290 g
  • Gewicht (inkl. Kabel): 23 g
  • Propellerspannweite: 5" - 6" 

ECX 32 flat UAV

 

  • Schub: bis 1.5 kg
  • Gewicht (inkl. Kabel): 55 g
  • Propellerspannweite: 9" - 11"
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • Schub: bis 2.4 kg
  • Gewicht (inkl. Kabel): 105 g
  • Propellerspannweite: 14" - 16"

EC 69 flat UAV

 

  • Schub: bis 8.1 kg
  • Gewicht (inkl. Kabel): 269 g
  • Propellerspannweite: 20" - 24" 

EC 87 flat UAV

 

  • Schub: bis 9 kg
  • Gewicht (inkl. Kabel): 310 g
  • Propellerspannweite: 26" - 30" 

Wir arbeiten mit führenden Propellerherstellern zusammen, um Systeme mit optimal aufeinander abgestimmten Einzelelementen zu liefern. Deshalb werden maxon UAV-Produkte mit hochwertigen Propellern geprüft und gepaart.

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 14x4.5”

 

  • Durchmesser: 14" (356 mm)
  • Steigung: 4.5" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • Durchmesser: 20" (508 mm)
  • Steigung: 6.7" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • Durchmesser: 22" (559 mm)
  • Steigung: 7.4" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • Durchmesser: 24" (610 mm)
  • Steigung: 8.1" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • Durchmesser: 26" (660 mm)
  • Steigung: 8.7" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • Durchmesser: 28" (711 mm)
  • Steigung: 9.4" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • Durchmesser: 30" (762 mm)
  • Steigung: 10" bei 75% des Propellerblatts gemessen
  • Gewicht: 96 g

ESC-Steuerungen von maxon nutzen einen sensorlosen Regelalgorithmus, der im UAV-Markt einzigartig ist. Individuelle Kalibrierung und fortschrittliche Parametereinstellungen gewährleisten eine optimale Field-Oriented Control (feldorientierte Regelung) für jeden Motor, und das bei minimalem Leistungsverlust und maximaler Leistungsfähigkeit. Die Hardware wird von einer intuitiven Studiosoftware unterstützt. So kann der/die Betreibende die relevanten Parameter und Daten für ein optimales Setup einstellen und überwachen.

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • Gewicht (inkl. Kabel, inkl. Gehäuse): 102 g
  • LiPo-Batterie: 3S - 12S
  • Ausgangsstrom: 30 A dauernd / 90 A in der Spitze
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • Gewicht (inkl. Kabel, inkl. Gehäuse): 102 g
  • LiPo-Batterie: 3S - 12S
  • Ausgangsstrom: 30 A dauernd / 90 A in der Spitze
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV-ESC Bundle

 

Das UAV-ESC-Steuerungspaket enthält ein komplettes Starter-Paket für das neue maxon UAV-Portfolio. Es beinhaltet die EPOS Studio Software für die Inbetriebnahme, eine umfassende Dokumentation und vordefinierte Parameterdateien.

Auterion

Eröffnung neuer Horizonte für Drohnen.

Das gemeinsame Ziel unserer strategischen Partnerschaft ist es, das Know-how beider Unternehmen wirkungsvoll einzusetzen, um den Betrieb, die Entwicklung und das Flottenmanagement von Drohnen zu vereinfachen – und dies zu drastisch reduzierten Kosten.

UAV-Kunden werden von diesem hochmodernen, offenen Ökosystem zur Avionik- und Motorenintegration in der Drohnenbranche profitieren, das das Skynode-Modul von Auterion und die branchenführenden BLDC-Motoren und ESC-Steuerungen von maxon zusammenführt. 

Mehr erfahren

Corporate Blog

Erfolgsstories

Es zählt nicht nur das «Was», sondern auch das «Wie». Wir bieten massgefertigte Lösungen für eine grosse Vielzahl an Unternehmen – von Start-ups bis hin zu internationalen Konzernen. Die Ergebnisse sprechen für sich.
GettyImages-1449084299Expert Blog

15 Gründe, warum Drohnenhersteller auf maxon setzen

Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von bürstenlosen DC-Motoren, ESC-Steuerungen (Electronic Speed Controller) und den passenden Propellern auf Systemebene zu meistern. Gleichermassen müssen die spezifischen…
Mehr erfahren
Drone_newYoung Engineers Program

Auf dem Weg zum fliegenden Roboter

Im Rahmen eines Fokusprojektes der ETH Zürich haben acht Bachelor-Studierende einen fliegenden Manipulator gebaut, der in beliebiger Ausrichtung schweben und Objekte greifen kann. Die Drohne übertrifft die Manövrierfähigkeit eines Quadrocopters und…
Mehr erfahren
Int-Ball_ISS_maxonmaxon Story

Dürfen wir vorstellen: Die frei fliegende Kamera auf der ISS

Lernen Sie die neue Kollegin der Crew auf der Internationalen Raumstation ISS kennen: eine autonome Kameradrohne. Die kleine Kugel filmt die Astronaut:innen bei der Arbeit und spart ihnen so möglicherweise ca. 10 % ihrer wertvollen Arbeitszeit ein.
Mehr erfahren

UAV- und Drohnen-Antriebssysteme

Whitepaper herunterladen.

Eine zuverlässige, spezialisierte und leistungsstarke motorisierte Lösung ist entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung einer Drohne. Erfahren Sie mehr und laden Sie unser Whitepaper herunter.

Häufig gestellte Fragen

  • Ich kann kein passendes Produkt im maxon Katalog finden. Wie soll ich weiter verfahren?

    Bitte nehmen Sie Kontakt zum maxon Vertriebspartner in Ihrem Land auf und stellen Sie die folgenden Informationen zur Verfügung, damit wir Sie optimal unterstützen können:

    • Min./max. Batterie-/Versorgungsspannung und Batterietyp
    • Grösseneinschränkungen bei den Propellern. Falls der Propeller bereits feststeht, teilen Sie uns bitte die Propellermerkmale/-eigenschaften mit
    • Maximalschub/-drehmoment/-drehzahl (und für wie lange jeder Arbeitspunkt aufrechterhalten werden muss)
    • Nennschub/-drehmoment/-drehzahl (kontinuierlich)
    • Umweltanforderungen 
  • Was ist der Vorteil einer ESC-Steuerung mit geschlossenem Regelkreis?

    Die Motordrehzahl wird geregelt und immer garantiert, wohingegen bei einer ESC-Steuerung mit offenem Regelkreis die reduzierte Batteriespannung und die erhöhte Motortemperatur dazu führen, dass sich die Drehzahl nach einer bestimmten Zeit verringert. 

  • Kann ich die maxon UAV-ESC-Steuerung auch mit Motoren und Propellern von Drittherstellern nutzen?

    Obwohl dies theoretisch möglich ist, wurden die ESC-Steuerungsparameter für das maxon Portfolio definiert und funktionieren daher nicht unbedingt mit allen Drittanbieterkomponenten. Der Anwenderhinweis im UAV-ESC-Steuerungspaket bietet eine erste Orientierungshilfe. Für eine optimale Leistung müssen die Parameter von maxon ausgewertet werden.

  • Wie häufig muss das System gewartet werden?

    Die ESC-Steuerung und der UAV-Motor sind wartungsfrei. maxon hat den Motor so entworfen, dass die Lager die gesamte Lebensdauer des Motors hinweg überdauern. Unter Laborbedingungen und in Laborprüfungen erreichte maxon mit dem gleichen Motor (und Propeller) über 2000 Stunden Dauerbetrieb und zusätzliche 1000 Stunden mit einem Zykluslastprofil.

  • Sind die Systeme für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt?

    Ja. Der Motor wurde mit einem hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse entwickelt. Die Öffnungen sind auf ein Minimum reduziert, um das vorgesehene Leistungsniveau zu erreichen. Dadurch werden die Auswirkungen von Sand und Staub minimiert. Salzsprühnebel stellt eine Herausforderung dar, wurde aber von Partnern von maxon erfolgreich geprüft.
    Die ESC-Steuerung wurde mit einer Schutzklasse ähnlich IP54 entwickelt (dies gilt nicht für Muster der Produkte). Die Qualifikation läuft derzeit noch.

  • Welche IP-Schutzarten hat das maxon UAV-Portfolio?

    Wir haben die Motoren noch nicht gemäss IP-Standards geprüft. Daher ist es nicht angemessen, eine IP-Schutzart anzugeben. Die Motoren wurden mit einem geschlossenen mechanischen Gesamtdesign und optimierter Luftzirkulation entwickelt. Mehrere Iterationen wurden ausgeführt, um den optimalen Kompromiss zwischen der Wärmeableitung für eine höhere Leistung und dem geschlossenen Design für Schutz vor Umwelteinflüssen zu finden.

Kontakt

Sie haben weitere Fragen?

Unsere UAV-Expert:innen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.