Antriebssysteme für Laborautomation

Zuverlässige Diagnose und Forschung.

Antriebssysteme von maxon sorgen für zuverlässige Abläufe in Laboranwendungen - und damit für konsistente Ergebnisse. Denn im Labor ist Genauigkeit entscheidend. Dank höchster Qualität und Zuverlässigkeit können reproduzierbare Ergebnisse im Bereich der Diagnostik, Life Science und Analytik erzielt werden.

Have this as the still image from video

Lab Automation

Der Grundstein für die Laborautomatisierung

Ein tiefgehender Einblick mit Sandro Walter, unserem Experten für industrielle Automatisierung, über Maschineneffizienz und warum sie wichtig ist.

Whitepaper

Ein Muss für OEMs: Effizienz im Labor freisetzen

Erfahren Sie, wie maxon OEMs dabei unterstützt, die größten Herausforderungen bei der Entwicklung und Leistung von Laborinstrumenten zu meistern.

Vorteile

Präzision und Zuverlässigkeit treffen auf modernste Wissenschaft.

Schnelle DNA-Sequenzierung, Plasmavorbereitung oder POC-Anwendungen erfordern immer komplexere Prozesse, die von Menschen kaum noch standardisiert durchgeführt werden können.   

maxon Antriebstechnologien sorgen für das fehlerfreie Durchführen von Laborverfahren und garantieren hohe Durchsätze sowie schnelle Ergebnisse

Die Vorteile sind:

  • EN 9001 und SN EN ISO 13485 zertifiziert
  • Langer Produktlebenszyklus
  • Hohe Leistungsdichte und hohes Dauerdrehmoment
  • Hohe Dynamik
  • 100% Endprüfung in der Produktion

Unsere Produktempfehlungen.

Liquid Handling Anwendungen erfordern Zuverlässigkeit, Präzision und Leistungsdichte. Mit hoher Geschwindigkeit und präziser Positionssteuerung sind maxon Antriebe optimal für viele Operationen wie X-, Y-Achsen-Bewegungen oder Z-Achsen für die Dosierung geeignet. 

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • bis 17 000 min-1
  • bis 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • bis 150 mm/s
  • bis 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • bis 10 A
  • bis zu 6 Achsen

PCR- und DNA-Anwendungen reichen von Grundlagenforschung über Krankheitsdiagnose bis hin zu landwirtschaftlichen Tests und forensischen Untersuchungen. Mit den kompakten, effizienten Antriebssystemen von maxon kann die PCR-Laufzeit bei gleichbleibender Präzision erhöht werden. 

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • bis 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • bis 15 000 min-1
  • bis 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • bis 16 000 min-1
  • bis 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • bis 15 000 min-1
  • bis 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • bis 65 536 Impulse
  • Line Driver RS422

maxon liefert Antriebslösungen, die in elektronischen Pipetten für die exakte und wiederholbare Abgabe von Proben und Reagenzien in der Molekularbiologie, der analytischen Chemie und Medizin eingesetzt werden. Unsere linearen Lösungen verbessern die Effizienz und ermöglichen eine sehr hohe Betätigungskraft für den Einsatz von Flüssigkeiten mit höherer Viskosität.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • bis 50 000 min-1
  • bis 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • bis 120 000 min-1
  • bis 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • bis 11 000 min-1
  • bis 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Screw drives Plattform

 

  • ∅6 … 32 mm
  • bis 186 mm/s
  • bis 2700 N

Damit POC-Anwendungen in der Praxis effektiv für schnelle Analysen und frühzeitige Diagnosen genutzt werden können, müssen sie klein und leicht zu bedienen sein. Darüber hinaus genau kalibriert und möglichst automatisiert. maxon bietet mit Antrieben mit einem Durchmesser von 6 bis 16 mm die idealen Lösungen für POC. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • bis 50 000 min-1
  • bis 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • bis 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Um exakt zu greifen, müssen Roboterarme für Labor-Anwendungen höchste Anforderungen erfüllen. Elektroantriebe müssen durch ein Zusammenspiel von Motoren und Encodern Bewegungen absolut präzise ausführen. Hohe Leistungsdichte ist essenziell, um möglichst viel Drehmoment auf kleinem Bauraum zu erhalten. maxon bietet die richtige Lösung. Durch ihre spezielle Wicklung sind unsere Antriebssysteme effizient und hochpräzise. 

ECX FLAT Plattform

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • bis 15`000 min-1
  • bis 106 mNm

Das manuelle Verschließen und Entkappen von Probenröhrchen kostet viel Arbeitszeit. Die Automatisierung des Prozesses verringert das Risiko menschlicher Fehler und vermeidet gleichzeitig potenzielle Gesundheitsrisiken und Aerosolkontaminationen für das Laborpersonal. Die 8 mm BLDC-Motoren von maxon eignen sich ideal für eine 96-Achsen-Lösung, während ein 16 mm Motor beispielsweise für eine 24-Achsen-Lösung geeignet ist. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • bis 50 000 min-1
  • bis 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • bis 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • bis 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • bis 120 000 min-1
  • bis 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • bis 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • bis 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Antriebssysteme für Laborautomation

Jetzt Broschüre downloaden

Informieren Sie sich über maxon Antriebe für Laborautomation und erfahren Sie in zwei Cases, wie unsere Produkte bei Labor-Robotern und Blutanalysegeräten für extreme Genauigkeit und hohen Durchsatz sorgen. 

Präzise Antriebslösungen

Wir machen Laborverfahren mit kundenspezifischen Lösungen schneller und präziser.

GettyImages-1307216100

Sechs-Achsen Motherboard

Insbesondere bei XYZ-Achsen kann durch die hohe Leistungsdichte von maxon Antrieben Platz eingespart werden. Für Mehr-Achsen-Anwendungen wie beispielsweise Decapper (24, 48, 96 Channel) oder Liquid Handling Instrumente bieten wir kundenspezifische Controller Lösungen an und integrieren mehrere Achsen auf einem Board. Dank der hohen Dynamik in Kombination mit einer präzisen Multi-Achsen-Steuerung werden Laborverfahren effizienter, was die Durchsatzrate erhöht.

  • Sechs Achsen auf einem Board integriert
  • Für kompakte Mehrachsen-Steuerung
  • ISO 9001 zertifiziert
  • Erhältlich mit CAN / Ethercat

mdp_inside3

Komplette mechatronsiche Systeme

Fördermodule im Labor gewährleisten einen schnellen, präzisen, sicheren und sauberen Automatisierungsprozess für eine hocheffiziente Verarbeitung. Ob für den Transport von Proben oder ein Gantry-Roboter-System für medizinische Instrumente, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden eine spezifische Automatisierungs-Lösung, damit Verfahren schneller, präziser und zuverlässiger werden. 

  • Entwicklung eines kompletten mechatronischen Systems
  • Verwendung diverser Antriebstechnologien im System
  • Produktion und Test von gesamtem System

AdobeStock_119170829

Pipettier-Kassetten

Automatisiertes Pipettieren reduziert die Fehlerquote im Labor und erhöht die Produktivität. Von den Antrieben über Spindellösungen für das Pipettieren der Flüssigkeiten bis hin zur gesamten Kassette agieren wir als zuverlässiger Partner in der Entwicklung und bringen Erfahrung und umfassendes Know-How im Produktdesign mit.

  • Bürstenbehaftete und bürstenlose Motoren mit Durchmesser von 8 -16 mm
  • Keramik- und Stahl-Spindellösungen für das Pipettieren
  • Integrierte Antriebslösungen, spezifisch für das Pipettieren (Raster 8 und 16mm)
  • Gesamte Pipettier-Kassette wird zusammen mit dem Kunden entwickelt

Kontakt aufnehmen

Corporate Blog

Erfolgsstories

Weltweit werden maxon Antriebe im Bereich Diagnostik, Life-Science und Analytik eingesetzt und sorgen dafür, dass Analyseprozesse zuverlässig und repetitiv durchgeführt werden können.
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

Apothekenautomation und Antriebstechnologie

Laborproduktion, Verpackung, automatisierte Medikamentenausgabesysteme in der Apotheke: Um die Produktivität zu steigern, hat die Pharmabranche damit begonnen, ihre gesamte Lieferkette zu automatisieren. Wie reagiert die Motorentechnologie auf…
Mehr erfahren

Antoine Joordan

Global Operations Director

Andrew Alliance

„Die Größe war zentral, aber die Genauigkeit war noch wichtiger. Dank des eingebauten Encoders auf dem Flachmotor können wir eine hohe Präzision garantieren.“

Jean-François Gelin

Projektleiter

Stago

„maxon brachte das Fachwissen mit und gab uns wertvolle Tipps.“ 

Rob Harkness

Business Development Manager

Peak Analysis and Automation Ltd.

„Uns überzeugte der Kundensupport und die wettbewerbsfähigen Preise. Es war schnell klar, dass die Produkte von maxon die beste Wahl für unser S-Lab-System sind.“ 

FAQs

  • Wie können maxon Antriebskomponenten sicherstellen, dass bei Laboranalyse-Geräten reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden?

    Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist ein präzise steuerbares Antriebssystem entscheidend. Dies ist beispielsweise bei eisenlosen Antrieben gewährleistet, da diese kein Rastmoment aufweisen. Ausserdem kann mittels eines Encoders eine hohe Auflösung und somit hohe Reproduzierbarkeit gewährleistet werden. 

  • Gibt es die Möglichkeit, von maxon ein absolutes Antriebssystem zu beschaffen, sodass im Falle eines Stromausfalles die letzte Position gespeichert ist?

    Ja. Durch das Verwenden des absoluten Multiturn-Encoders (Produkt: ENX 22 EMT) wird die Position des Antriebes dank einer integrierten Harvesting-Technologie gespeichert und bleibt somit auch noch nach einem Stromausfall bekannt.

  • Kann maxon bei der Auslegung und Produktion ganzer Antriebssysteme (Bewegungen im Gerät) unterstützen?

    Ja. maxon ist dank langjähriger Erfahrung in der Lage bei der Auslegung ganzer Translative-Bewegungen zu unterstützen und hilft, Geräte in Bezug auf Kosten oder Performance zu optimieren. 

  • Welche Vorteile bieten die Verwendung eines maxon Controller?

    Bei maxon Controllern ist die für eisenlosen Motoren erforderliche Induktivität bereits integriert. Ausserdem bietet die EPOS und ESCON Software den Vorteil, dass maxon Antriebe voll automatisch getunt werden können. Damit ist der Antrieb bestmöglich auf den Controller abgestimmt. Das einfache GUI interface ermöglicht es, Messungen und Fine-Tuning am Motor vorzunehmen.

Kontakt

Wie können wir Sie unterstützen?

Unsere Experten für Laborautomatisierung stehen Ihnen gerne zur Verfügung.