Antriebe für Sicherheitssysteme
Sicherheit und Kosten im Blick.
Schließsysteme oder Überwachungskameras erfordern hochwertige, aber auch kosteneffiziente Lösungen. Auf Basis des modularen maxon Produktportfolios finden wir immer eine optimale Lösung, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung.
Wir bringen unsere Antriebe an ihre Grenzen.
Antriebssysteme von maxon halten einiges aus: hohe Vibrationen, extreme Temperaturen von -100 °C bis +200 °C und brutale Belastungen. Wir verfügen über ein eigenes Entwicklungslabor mit Vakuumkammer, verschiedenen Klima-Temperatur-Systemen und mechanischem Schlagprüfgerät, das extreme g-Werte von bis zu 2500 g erzeugen kann. Außerdem wird in unserem Dauertestraum die Lebensdauer von mehr als tausend Motoren getestet: Antriebe laufen hier mehr als 20.000 Stunden.
Unsere Produktempfehlungen.
Schließsysteme
Platz ist bei Schließanlagen immer sehr knapp. Unserer sehr kleinen, aber dennoch leistungsstarken Antriebe bieten hier die ideale Lösung.
Überwachungskameras
Überwachungskameras sind Wind und Wetter dauerhaft ausgesetzt. Das bedeutet, dass die Motoren und Getriebe in der Lage sein müssen, unter extremen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder Temperatur fehlerfrei zu arbeiten.
Sicherheitstüren
Antriebssysteme für Blockiersysteme, Öffnungssysteme
sowie Hochsicherheitsschlösser in Sicherheitstüren müssen über viele Jahre hinweg einwandfrei, präzise und zuverlässig funktionieren.
Mobile Inspektionssysteme
Mobile Inspektions- oder Wartungssysteme wie Kameras für Pipe-Crawler sind rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt und müssen Vibrationen und Stoßbelastungen zuverlässig standhalten.
FAQs
Wie stellt maxon sicher, dass die im Katalog ausgewiesenen Daten erreicht werden?
Teil jeder Produktentwicklung ist die Validierung der Motor- oder Getriebedaten. In unserem hauseigenen Labor werden Neuprodukte umfangreich getestet. So stellen wir sicher, dass die elektrischen und mechanischen Spezifikationen eingehalten werden.
Kann maxon das thermische Verhalten in einem spezifischen Arbeitspunkt oder Zyklus simulieren?
Ja, wir haben die Möglichkeit für jeden Motor mit Simulationen oder Berechnungen das Verhalten zu bestimmen.
Stellt maxon neben dem Katalogprogramm auch kundenspezifische Steuerungen her?
Ja. Bei maxon arbeitet ein großes Team von Entwicklungsingenieuren für Steuerungen. Das gesamte Know-how vom Design bis zur Fertigung von Prototypen haben wir im Haus und wir sind daher in der Lage flexibel auf spezielle Kundenanforderungen zu reagieren.
Gibt es eine Mindestbestellmenge für konfigurierbare Motoren oder Getriebe?
Nein, grundsätzlich können konfigurierbare Produkte oder Produkte mit Standardmodifikationen aus dem maxon Katalog ab einer Stückzahl von einem Stück bestellt werden. Bei komplexeren Konfigurationen gilt eine Mindestbestellmenge von drei Stück.
Kontakt
Wie können wir Sie unterstützen?
Unsere Experten für Sicherheitstechnik stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://aam-mxn-chn-digitalplatform-dev02.azure-api.net/assets/uat-public/caas/v1/media/54282/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)