Leistungsstarke Roboterantriebe: Perfekte Lösungen für moderne Robotik

Maschine. Helfer. Retter. Freund.

Roboter montieren Geräte, erkunden das Weltall und führen Operationen an Menschen durch. Ermöglicht werden diese menschenähnlichen Bewegungen und Verhaltensweisen durch leistungsstarke und höchst präzise Antriebe.

 

maxon entwickelt und fertigt kundenspezifische Bauteile für autonome mobile und industrielle Roboter wie humanoide, vierbeinige oder kollaborative Roboter oder Landwirtschafts- und Serviceroboter.

Elektroantriebe für Roboter

Robotikantriebe von 0.0002 bis 480 Nm.

Mobilität wird auch im Bereich der Robotik immer schneller. Roboter müssen mit hoher Präzision und sicheren Bewegungsabläufen bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit arbeiten. Unsere Antriebsstränge für anwendungsoptimierte Roboter sind Module für OEM-Integration mit hoher Leistungsdichte.

  • Ausgezeichnete Regeleigenschaften
  • Hohe Effizienz und Drehmomentdichte
  • Positioniersteuerungen können direkt in die Robotergelenke designed werden
  • Verschiedene Ethernet-Standards wie EtherCAT usw. ermöglichen Konnektivität
  • Hochdynamische Reaktion bei geringen Systemverlusten
  • Einfach zu kombinieren

Wir entwickeln für jeden Roboter das richtige Antriebssystem.

Mit umfassenden Systemsimulations- und Optimierungsleistungen stellen wir sicher, dass Sie die passende Lösung für Ihr Problem erhalten. Dazu gehören unter anderem Simulationsmodelle für komplette Antriebssysteme, Kinematiksimulationen, ganzheitliche Systemkonstruktion und -optimierung sowie Beratung zur funktionalen Sicherheit oder Risikobewertungen.  

Unser Portfolio für integrierte Robotik-Antriebssysteme ist in zwei Kategorien unterteilt: Gelenke für hohe Wirkungsgrade (High Efficiency Joints oder HEJ) und Gelenke für hohe Präzision (High Precision Joints oder HPJ), die jeweils den einzigartigen Ansprüchen unterschiedlicher Robotik-Segmente gerecht werden. 

HEJ 90-48-140 front

Elektrische Antriebe für Roboter

Robotergelenke für hohe Wirkungsgrade

  • Hohe Abgabeleistungen, gute Kühlfähigkeit
  • Dynamische Bewegungen und hohe Spitzendrehmomente
  • Wirkungsgrade bis zu 86%
  • Schutzklasse IP67
  • Integrierte Elektronik und Gelenkabtriebslagerung
  • Mobile autonome Roboter (humanoide und vierbeinige Roboter, mobile Manipulation)
Mehr erfahren
ANYDrive_V2023_Front

Elektrische Antriebe für Roboter

Robotergelenke für hohe Präzision

  • Breites Angebot an Grössen und Merkmalen
  • Merkmale wie Bremsen, Drehmomentsensoren und integrierte Elektronik verfügbar
  • Anpassbar für flexible Integration
  • Hohe Drehmomentdichten
  • Spielfreie Präzisions-Gelenk-Encoder
  • Industrieautomation, medizinische Roboter (Pick-and-Place, Manipulation, Roboterarme)

EC frameless DT

Jetzt Robotik White Paper herunterladen.

Lernen Sie unsere Hochleistungs-Motorenplattform für die Robotik kennen. Erfahren Sie mehr über unsere einzigartigen Systemmerkmale, Kernanwendungen und Erwägungen zur Systemintegration.

Unsere Produktempfehlungen

Roboteranwendung mit hoher Achsenanzahl erfordern absolute Wiederholgenauigkeit, ausgezeichnete Effizienz bei höchster Dynamik und Langlebigkeit. maxon bietet dafür verschiedenste Antriebslösungen und kann in Design und Simulation auch bei hochkomplexen Robotersystemen unterstützen.

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm in der Spitze bei 2 kg
  • Bis zu 26 rad/s
  • Wirkungsgrade von bis zu 86%
  • Integrierte Elektronik und Abtriebslagerung
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm - 120 Nm
  • 4.2 rad/s - 22 rad/s
  • Integrierte Encoder und Abtriebslagerung
  • Hochgradig anpassbar 

EC frameless DT Plattform

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • bis 15`000 min-1
  • bis 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • für die Motoren DT 38 … 90
  • 2560 Impulse 
  • Line Driver RS422

Anwendungsberichte

Erfolgsstories

Das Anwendungsgebiet der Robotik wird immer vielfältiger und komplexer. Für maxon Antriebe bedeutet das, höchste Ansprüche an Präzision, Geschwindigkeit und Sicherheit zu erfüllen.
melo_robot-1bf7b0c1maxon Story

Ein Fossil als Freund

Einen Roboter mit Beinen zum Laufen zu bringen, ist nicht so einfach wie es aussieht. Um die Bewegungen aller Gelenke zu koordinieren und flüssige Bewegungsabläufe zu erreichen, die denen echter Tiere nahe kommen, bedarf es fortschrittlicher Technik…
Mehr erfahren
Colossum_maxon1maxon Story

Der Held von Notre-Dame

Ein verheerendes Feuer im Frühling 2019 beschädigte die Kathedrale Notre-Dame stark. Doch die Pariser Feuerwehr verhinderte eine komplette Zerstörung des Gebäudes – auch dank eines speziellen Mitglieds aus den eigenen Reihen.
Mehr erfahren
MA40_Subconn_Stecker_cuttedmaxon Story

Druckkompensierte Aktuatoren

maxon Aquatic Solutions, Teil der globalen maxon Group, lancierte unlängst eine Reihe von Druckkompensatoren für ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (Remotely Operated Vehicles oder ROVs) und autonome Unterwasserfahrzeuge (Autonomous Underwater…
Mehr erfahren

ANYbotics

Autonomer Roboter

Er arbeitet an Orten, an denen es für Menschen zu gefährlich ist. maxon hat für die neuste Generation des Roboters ANYmal des Züricher Start-ups ANYbotics ein kundenspezifisches Antriebssystem entwickelt. Herzstück ist der neue EC flat DT Motor in Kombination mit einem serienelastischen Aktuator (SEA), der in vier Millisekunden Maximalgeschwindigkeit erreicht.

Mehr erfahren

Kontakt

Welche Herausforderungen haben Sie?

Unser Experte für Robotiklösungen steht Ihnen gerne zur Verfügung.