E-Bike-Motoren und Batteriesysteme für die Elektromobilität

Leichte und leistungsstarke E-Bike-Systeme.

Unsere leichten E-Bike-Motoren, effizienten Akkus sowie modernen Interfaces und Apps bieten ein perfekt aufeinander abgestimmtes E-Bike-System. Die maxon Technologie ist darauf ausgelegt, maximale Leistung auf kleinstem Raum zu erbringen. Effizient und absolut verlässlich. 

BIKEDRIVE AIR S

Der leichteste Full-Power-E-Bike-Motor.

maxon hat ein leichtes, mittig montiertes E-Bike-System entwickelt, das unauffällig im Rahmen integriert werden kann. Das kompakte System ermöglicht die Verwendung traditioneller Rahmendesigns für elektrische Gravelbikes mit einem Gewicht von 10,5 kg und vollgefederten elektrischen Mountainbikes mit einem Gewicht von 15,5 kg. Wir entwickeln und fertigen unsere E-Bike-Antriebe in der Schweiz in Zusammenarbeit mit führenden Fahrradherstellern weltweit.

  • Geeignet für Gravel-, Urban- und Mountainbikes
  • Gewicht Antriebseinheit: 2 kg
  • Maximales Drehmoment: 90 Nm
  • Akku: 400 Wh oder 600 Wh
  • Range Extender: 250 Wh
  • Besonders natürliches Fahrverhalten

BIKEDRIVE AIR

Das effiziente E-Bike-System.

maxon hat ein leichtes, mittig montiertes E-Bike-System entwickelt, das unauffällig im Rahmen integriert werden kann. Das kompakte System ermöglicht die Verwendung traditioneller Rahmendesigns für elektrische Rennräder mit einem Gewicht von 10,5 kg und vollgefederte Trail-E-MTBs mit einem Gewicht von 15,5 kg. Wir entwickeln und fertigen unsere E-Bike-Antriebe in der Schweiz in Zusammenarbeit mit führenden Fahrradherstellern weltweit.

  • Geeignet für Rennräder, Gravel-, Urban-, Kinder- und Mountainbikes
  • Gewicht Antriebseinheit: 1,9 kg
  • Leistung: 250 W
  • Akku: 250 Wh und Range Extender 250 Wh
  • Besonders natürliches Fahrverhalten

Zertifikate

Wir sind nach SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001 zertifiziert.

Für uns zählen Präzision, gleichbleibende Qualität und Sicherheit. maxon Produkte erfüllen diese Anforderungen problemlos. Von der Kundenvorgabe bis zum fertigen Produkt setzen wir immer auf höchste Qualität. Als führender Anbieter:

  • erfüllen wir alle behördlichen Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem
  • erfüllen wir die internationale Qualitätsnorm für ein Umweltmanagementsystem
  • verfügen wir über ein eigenes Testlabor zur Simulation von Extrembedingungen
  • unterliegen wir einem ständigen Evaluierung- und Verbesserungsprozess
  • unterziehen wir uns jährlichen Audits

maxon Elektromobilität

Die Expertise, die durch die Entwicklung des BIKEDRIVE E-Bike-Systems gewonnen wurde, setzt maxon auch in anderen Bereichen der E-Mobility ein. Zum Beispiel bei Antriebssystemen für E-Scooter und E-Trikes, bei kundenspezifischen Antrieben für den Profi- und Extremsport, aber auch in Antrieben für elektrische Rollstühle und Therapiefahrzeuge. Denn auch hier wird eine Kombination aus Motor, Getriebe und Batteriemanagement benötigt, präzise und verlässlich miteinander funktionieren.

Unsere Produktempfehlungen

Die E-Bike-Antriebseinheit besteht aus einem BLDC-Innenläufermotor und einem geräuscharmen Hochleistungs-Planetengetriebe. Der Q-Faktor beginnt bei nur 155 mm. Die integrierte Elektronik und Sensorik sorgt für eine feinfühlige Unterstützung in allen Fahrsituationen. Der patentierte, innovative Freilauf hat keinen spürbaren Widerstand – weder beim Rückwärtstreten noch beim Fahren ohne elektrische Unterstützung. Es können entweder Road- oder MTB-Kettenblätter montiert werden.

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Drive unit AIR S

 

  • 90 Nm max. Drehmoment   
  • 130 rpm max. unterstützte Kadenz 
  • 25 km/h oder 20 mph Geschwindigkeit  
  • 2 kg Gewicht
Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Drive unit AIR

 

  • 40 Nm max. Drehmoment 
  • 115 rpm max. unterstützte Kadenz 
  • 25 km/h oder 20 mph Geschwindigkeit 
  • 1.9 kg Gewicht

Der Lithium-Ionen-Akku ist dauerhaft im Unterrohr integriert. Er kombiniert geringes Gewicht mit einer Energiekapazität von 250 Wh, 400 Wh oder 600 Wh und beginnt bei nur 1,4 kg.

Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batterie AIR S

 

  • 36 V Spannung 
  • 400 Wh oder 600 Wh Kapazität 
  • 4 h Ladedauer 
  • Gewicht: 1.8 kg oder 2.8 kg
Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batterie AIR

 

  • 36 V Spannung 
  • 250 Wh Kapazität 
  • 3.5 h Ladedauer 
  • 1.4 kg Gewicht 

Der Range Extender bietet weitere 250 Wh Leistung. Er funktioniert wie eine Powerbank und lädt den integrierten Akku auf. Der Range Extender kann in einen BIKEDRIVE AIR oder AIR S Flaschenhalter eingesetzt und per Kabel in das System integriert oder im Rucksack transportiert werden.

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

Range Extender

 

  • 36 V Spannung    
  • 250 Wh Kapazität 
  • 3 h Ladedauer 
  • 1.6 kg Gewicht  

Ein Bedienelement gibt volle Kontrolle über das E-Bike und kann via Bluetooth (BLE) mit Smartphone oder via ANT+ mit anderen Devices von Garmin, Sigma oder o-synce verbunden werden. Die drei Unterstützungsstufen lassen sich individuell mit der App konfigurieren. Werkseitig sind drei Fahrmodi eingestellt: Cruise (sanfter Rückendwind), Push (sportlicher Modus), Blast (viel Kraft für steiles Gelände). Optional gibt es dezente und intuitive Shifter für den Rennrad- und Mountainbike-Lenker.

Bikedrive-Air_HMI_ISO

Interface

 

  • Batterieanzeige (SOC) 
  • 3 Unterstützungsstufen
  • Bluetooth (BLE) und ANT+ 
  • Lichtschalter (optional)
Current_Design_1

Connectivity

Apps für Rider und Fachhändler.

Mit der maxon Connect App wird das Smartphone zur Kommandozentrale: Die Unterstützungsstufen des E-Bikes können  individuell angepasst werden und alle wichtigen Daten sind auf einen Blick auf dem Dashboard sichtbar. Dank ANT+ oder Bluetooth (BLE) können auch andere Devices einfach verbunden werden. Garmin, Sigma, o-synce etc. Für Händler gibt's eine intuitive Service App.

Mehr erfahren

Anwendungsberichte

Erfolgsstories

Schneller, weiter, flexibler – maxon Antriebe sorgen dafür, dass Menschen mobiler werden. Egal ob beim Radfahren oder Treppensteigen. 
triathlon_3maxon Story

Wenn jede Zehntelsekunde zählt.

Triathlon und Zeitfahren gewinnen täglich mehr und mehr Anhänger. Technologische Innovationen, wie eine elektronische Schaltung sind Komponenten, die gefragt sind, wenn vor der Ziellinie jede Sekunde zählt. In jahrelanger Entwicklungsarbeit wurde…
Mehr erfahren
RWS transparentYoung Engineers Program

Aktive Hinterradlenkung

Worum geht es?
Mehr erfahren
AGV_GettyImagesmaxon Story

Motorisierung von FTFs – diese 5 Punkte sind zu beachten

Ihre fahrerlosen Transportfahrzeuge sollten möglichst nie ausfallen, so viel steht fest. Daher ist bei der Wahl der Motorisierung grösste Sorgfalt geboten. Worauf ist dabei besonders zu achten? Wir haben hier 5 Tipps für Sie.
Mehr erfahren

Kontakt

Welche Herausforderung haben Sie?

Unser Experte für Elektromobilität steht Ihnen gerne zur Verfügung.