Media Release 18.08.2026
maxon auf der Hannover Messe 2025: Präzise Antriebe, flexible Steuerungen und integrierte Robotiksysteme

Von Robotik über industrielle Automation bis zur Medizintechnik – präzise Antriebslösungen sind es-senziell für leistungsfähige Systeme. maxon präsentiert auf der Hannover Messe 2025 vom 31. März bis 4. April neue Produkte, die Ingenieur:innen und Entwickler:innen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.
Wellgetriebe: Kompakte Bauweise mit hoher Präzision
Mit den neuen spielfreien Wellgetriebe der GSW-Serie erweitert maxon sein Portfolio für hochpräzise Antriebe. Die Modelle GSW 55 A und GSW 62 A bieten eine hohe Drehmomentübertragung bei kompakter Bauweise und eignen sich besonders für Robotik- und Automatisierungsanwendungen. Die spielfreie Verzahnung sorgt für eine exakte Positionierung – eine entscheidende Eigenschaft für dynamische und punktgenaue Bewegungen in High-End-Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
ESCON2 & MicroMACS6: Flexibel einsetzbare Motor & Motion Controller
Mit den ESCON2-Servokontrollern bietet maxon leistungsstarke Lösungen für eine dynamische Drehzahlrege-lung mit höchster Laufruhe – auch bei Antrieben ohne hochauflösende Encoder. Das stetig wachsende Portfo-lio reicht vom kompakten ESCON2 Nano 24/2 (48/144 W) bis zum leistungsstarken ESCON2 Compact 60/30 (1800/3600 W). Die Antriebsregler sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert und bieten eine hohe Effizienz sowie vielfältige Schnittstellen zur Ansteuerung.
Zusätzlich stellt maxon den MicroMACS6 Motion Controller vor, eine programmierbare Einheit für bis zu sechs Achsen. Diese äusserst kompakte Steuerung ermöglicht komplexe Bewegungsabläufe und eignet sich insbe-sondere für präzise Automatisierungsanwendungen.
HEJ Joint: Integriertes Antriebssystem für Robotik
Ein weiteres Highlight ist der High Efficiency Joint (HEJ), ein modulares System für Robotikanwendungen und Exoskelette. Durch die Integration von Motor, Getriebe, Elektronik und Sensorik in einer Einheit reduziert sich der Entwicklungsaufwand erheblich. Das System, aktuell verfügbar in den Varianten HEJ 70 und HEJ 90, zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, hohe Dynamik und moderne Impedanzregelung mit integrierter Drehmomentmessung aus und erleichtert den Aufbau modularer Robotersysteme.
Technologie mit Geschichte
Seit über sechs Jahrzehnten entwickelt maxon hochpräzise Antriebssysteme für anspruchsvolle Anwendun-gen. Im Rahmen der Hannover Messe zeigt das Unternehmen nicht nur neueste Entwicklungen, sondern auch einige historische Produkte, die Einblicke in die technologische Evolution der Antriebstechnik geben.
Treffen Sie maxon auf der Hannover Messe 2025!
Besuchen Sie uns vom 31. März bis 4. April 2025 und erleben Sie unsere neuesten Antriebslösungen live.
Der neue maxon-Katalog wird zur Messe digital verfügbar sein: maxon Produktprogramm 2025/26