maxon Story
Nog eens grip op het leven krijgen


Wie zijn hand door bijvoorbeeld een tragisch ongeval is kwijtgeraakt kan daar in het dagelijks leven veel hinder van ondervinden. Niets is zoals het was en zelfs de kleinste dingen lijken opeens onmogelijk. De hightechhandprothese Michelangelo geeft levenskwaliteit terug aan mensen die een hand hebben verloren. maxon borstelloze gelijkstroommotoren spelen een belangrijke rol.
De hand van een mens is een wonder van de natuur en heeft ons geholpen te worden wat we nu zijn. We gebruiken onze handen om de kleinste uurwerken te maken, ballen te gooien of om te communiceren als we op taalbarrières stoten. Dit maakt het leven moeilijk voor mensen die een hand hebben verloren in een ongeval. Patrick Mayrhofer begrijpt deze worstelingen op een persoonlijk niveau. Bij een arbeidsongeval raakte zijn linkerhand zo ernstig verwond, dat deze korte tijd later moest worden geamputeerd. Maar de jonge man liet zich niet kennen. “Ik concentreer me op mijn doelen, en als ik ergens mijn zinnen op zet, dan lukt het me meestal ook.” Hij wil geen speciale behandeling en heeft die ook niet nodig. Met zijn nieuwe handprothese kan hij bijna alle alledaagse situaties zonder problemen aan.
Het onmogelijke wordt mogelijk
Zijn prothese, de Michelangelo Hand, werd ontwikkeld door Ottobock in Wenen. Deze prothese kan zeven verschillende grijpbewegingen uitvoeren, die de gebruiker kan aansturen via spieren in zijn stomp. Taken die vroeger onmogelijk waren, zijn plotseling weer mogelijk: een bord op je hand balanceren, een ei uit een eierdoos pakken, een menukaart vasthouden of zelfs een banaan schillen. In de woorden van Martin Wehrle, een andere Michelangelo-gebruiker: “Bij veel bewegingen denk ik niet eens echt na, ik pak gewoon wat ik wil pakken.”
Om de mensenhand zo goed mogelijk na te maken, moesten de ingenieurs bij Ottobock jarenlang experimenten uitvoeren en alle elektronica en mechanische componenten in de prothese steeds kleiner maken. Het resultaat weegt nu slechts 520 g en is comfortabel om te dragen. De prothese ziet er niet alleen natuurlijk uit, hij voelt ook zo, bijvoorbeeld bij het handen schudden. Dit komt deels door de kunstmatige pols met zijn gedempte bewegingen. De mechanische systemen die de grijpfuncties mogelijk maken, worden aangedreven door een borstelloze maxon motor, type EC 10, en een aangepaste versie van de EC 45. De eerste motor drijft de duim aan, de tweede is verantwoordelijk voor de hoofdaandrijving van de wijsvinger en middenvinger. De ringvinger en pink bewegen passief. De EC-motor voor de duim heeft een ijzerloze wikkeling en is eveneens uitgerust met een schroefas die is aangepast door maxon motor.
Aandrijvingen met hoge vermogensdichtheid
maxon motor ondersteunt Ottobock met speciale oplossingen sinds het bedrijf begon met de ontwikkeling van Michelangelo.
Eisen aan het aandrijfsysteem zijn onder andere een hoge vermogensdichtheid, rustige loop en bestendigheid tegen hoge axiale asbelasting. maxon borstelloze gelijkstroommotoren voldoen aan al deze vereisten. Daarnaast hebben ze een lange levensduur.
Sensoren voor veilig grijpen
De interactie met het menselijk lichaam is een ander belangrijk aspect van de Michelangelo-prothese. Ottobock maakt gebruik van elektroden om de elektrische pulsen in de spieren van de stomp te meten en zendt deze naar een processor. Het Axon-Bus-gegevensoverdrachtsysteem is extreem snel en betrouwbaar. Het garandeert een eenvoudig en intuïtief gebruik van de prothese door de gebruiker. Hoe sterker de gebruiker spieren aanspant, hoe sneller en sterker de hand grijpt. Gelijktijdig meet een sensor in de duim de sluitkracht. Dit zorgt voor een nauwkeurige besturing van de grijpkracht als een voorwerp dreigt te vallen.
De Michelangelo Hand biedt veel gebruikers de mogelijkheid weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dit geldt met name voor mensen die midden in het leven staan, een familie hebben en willen werken. Deze mensen kunnen veel profijt hebben van de vele mogelijkheden die deze prothese biedt. Hans Dietl, algemeen directeur van Ottobock, zegt: “We willen mensen zoveel mogelijk mobiliteit en onafhankelijkheid geven. We werken hier dagelijks aan en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.”
Copyright afbeelding
Ottobock HealthCare GmbH, maxon