maxon Story
Motion control voor Industrie 4.0


Intelligente beweging is de eerste stap naar flexibele netwerkproducten die de belofte van Industrie 4.0 volledig kunnen waarmaken. Motion-control-oplossingen zorgen voor een betere productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid omdat met behulp van bewegingscontrole productietaken geautomatiseerd kunnen worden.
Gegevens en digitale hulpmiddelen zijn de spil van de vierde grote industriële revolutie. Het doel is een steeds geavanceerdere interconnectie tussen de verschillende systemen van een productie-eenheid tot stand te brengen. Ondersteund door de komst van het ‘Internet of Things’ (IoT) en de ontwikkeling van nieuwe communicatiestandaarden voor machine-to-machine, opent Industrie 4.0 de deur naar nieuwe toepassingen waaronder voorspellend onderhoud en real-timecontrole van productiestromen.
De transformaties die dit met zich meebrengt stimuleren de concurrentie tussen bedrijven en hebben onder andere tot doel om gelijke tred met veranderende consumptiepatronen te houden. Zo kunnen bijvoorbeeld specifieke parameters van een geautomatiseerd productieproces worden aangepast aan een verzoek van de klant.
Motorisering: de drijvende kracht achter intelligente automatisering
Om de belofte van Industrie 4.0 op korte tot middellange termijn waar te maken, is een robuust en betrouwbaar productiesysteem van essentieel belang. Dat vereist op zijn beurt het gebruik van betrouwbare, superieure mechatronische technologie. Meer dan ooit staan motorisering en motion control centraal in de uitdagingen waar de industrie mee wordt geconfronteerd.
De oplossingen beïnvloeden niet alleen de assemblage van de uiteindelijke machines, maar ook hun energieverbruik, betrouwbaarheid en werkingssnelheid. Bijgevolg dragen ze rechtstreeks bij tot zowel de productiviteit als de kwaliteit, aangezien een succesvolle automatisering de overeenstemming tussen productie en doel (dat zich de ontwerpingenieurs hebben gesteld) garandeert. Menselijke operators kunnen zodoende worden ingezet voor andere taken met een grotere toegevoegde waarde.
Motor met geïntegreerde elektronica – vermogen binnen handbereik
Als nieuwkomer in het assortiment van maxon biedt de IDX-motor met geïntegreerde elektronica aanzienlijke voordelen. De IDX is niet alleen gebruiksvriendelijk, beschikt over automatische instellingen en kan snel worden opgestart. De motor presteert bovendien heel goed en heeft alleen simpel onderhoud nodig. Deze borstelloze motor met geïntegreerde positieregelaars heeft een maximaal nominaal koppel en een hoge koppeldichtheid (20% hogere prestaties in vergelijking met andere beschikbare producten van dezelfde grootte). Daarnaast is de IDX door zijn kleinere afmetingen voordeliger dan de alternatieven die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Het hoogwaardige ontwerp omvat een IP65-behuizing. U vindt alle details over de IDX op zijn speciale website.
Nieuw assortiment reductiemotoren van Parvalux
maxon France heeft sinds eind 2019 (nadat Parvalux dat jaar werd overgenomen door de maxon Group) het assortiment reductiemotoren van Parvalux in zijn assortiment opgenomen. Zo kon maxon France haar doel realiseren om het motoriseringsaanbod voor industriële automatisering uit te breiden. Het bedrijf beschikt ondertussen over een toegewijd team dat u kan helpen bij de keuze van motorisering voor transportbanden, automatische deuren en luiken, verpakkingen en nog veel meer. Kom meer te weten over het Parvalux-assortiment op de speciale website of neem contact op met het team van maxon France.
Het MDP-assortiment bevat direct aangedreven motoren (inclusief rol- of draaitafel) die als units zonder frame kunnen worden geleverd, samen met een printplaat voor de integratie in een automatiseringssysteem. Ze kunnen ook als pakket worden geleverd, met verschillende opties voor montage (roestvrij staal) en certificering (IP65).
Multitechnologische motoren, automatisering en HMI
Het MDP-assortiment bevat een breed scala aan standaard- en maatwerkoplossingen voor motion control, die vervolgens naar wens worden aangepast.
Tijdens het hele project kunt u rekenen op de hulp van onze speciale ontwerpafdeling, die tot taak heeft u te helpen bij alles wat te maken heeft met het ontwerpen van de oplossing of het valideren van de specificaties. Hun rol bestaat erin u te helpen bij het bepalen van een systeem dat uw productieactiviteiten tegen een optimale kostprijs kan moderniseren, zodat u zoveel mogelijk kunt profiteren van het potentiële rendement op investering op korte termijn.
U hoeft alleen maar de kenmerken van uw motorisering aan ons door te geven (zoals aantal assen, gewenste motortechnologie, geïntegreerde elektronica) plus de automatiseringsparameters (servo, bus, type encoder enz.). Wij helpen u dan om de beste combinatie onderdelen te vinden voor uw specifieke wensen.
Een voorbeeld: een borstelloze reductiemotor met encoder op een spindel van 30 W, samen met zijn printplaat en 7-inch HMI-scherm (Human Machine Interface), wordt aangeboden voor ongeveer 6.600 euro (excl. btw), inclusief opstartondersteuning, programmeerondersteuning, cursus in onderhoudsbeheer en bezoek ter plaatse.
Een ander, complexer motion-control-project met vier stappenmotoren, geïntegreerde elektronica en een speciale PLC kost ongeveer 10.000 euro (excl. btw), ook weer met opstart-, programmeer- en onderhoudsinstructies.
In beide gevallen wordt de programmering begeleid door een projectmanager die de taak heeft om uw wensen te beschrijven en te analyseren, het bedradingsschema op te stellen, de I/O's toe te wijzen, de HMI-interface in Codesys te creëren, te testen, te debuggen en de documentatie samen te stellen. Onze inhouse-ontwerpafdeling houdt ook toezicht op de tests en ontwerpverificaties op ons testplatform vóór de inbedrijfstelling. Indien nodig kan dit team aangepaste driveroplossingen ontwikkelen.
Een compleet motion-control-aanbod van een automatiseringsspecialist
Voor een compleet aanbod betrekt maxon France PLC's, drivers en HMI's van haar partners, die tot de beste specialisten op de markt behoren. We kunnen ons aanbod dus aan elk verzoek aanpassen, zodat ook kleinere en middelgrote bedrijven van de voordelen van Industrie 4.0 kunnen profiteren.
Dankzij onze ervaring van meer dan dertig jaar in het integreren van complexe systemen kunnen wij kant-en-klare oplossingen voor motion control aanbieden. maxon France zorgt voor alles wat u nodig hebt bij de implementatie van de oplossing. Al naargelang uw wensen kunnen we u bijvoorbeeld helpen bij het elektrotechnische systeem, de configuratie van kasten, het bedradingsschema of de aansluiting op veldbussen.
Het multitechnologische, plug & play MDP-assortiment van maxon France wordt al gebruikt in uiteenlopende sectoren: verpakking, voedselverwerking, textiel, kunststoffen, drukwerk, halfgeleiders, medisch, robotachtige rovers en ruimtevaart. De producten zijn overal te vinden waar automatisering kracht, precisie en betrouwbaarheid vereist.