maxon Story

Automatische ribbenspreider: zachte methode voor chirurgie.

Onderwerpen

Physcient_1Physcient_1

Physcient, een Amerikaanse high-tech onderneming heeft een automatische ribbenspreider ontwikkeld die postoperatieve pijn van patiënten reduceert en de genezing versnelt. Koppelsterke maxon motoren zorgen voor een soepele beweging van de tool.

Overview - brushless motors
Physcient_1
Overview - brushless motors
Physcient_1

maxon biedt een breed spectrum motoren en motorbesturingen aan. De borstelloze EC serie is bijzonder geschikt voor medisch-technische toepassingen. © 2012 maxon motor ag

1/2

Hoewel het moeilijk te geloven is, zijn enkele van de in de invasieve chirurgie toegepaste gereedschappen oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren dertig van de vorige eeuw en sindsdien nauwelijks verbeterd. Hoewel deze gereedschappen meestal bruikbaar zijn voor hun specifieke toepassingen, duurt het genezingsproces lang. In het bijzonder geldt dit voor ingrepen in de borstkas, zoals hart- of longoperaties. Momenteel bestaan er twee belangrijke methoden om de borstkas ver genoeg te openen zodat de arts daarin kan werken: de thoracotomie (snede in de tussenribruimte) en de sternotomie (scheiding van het borstbeen in de lengte). In beide gevallen spreidt de chirurg de ribben of de beide delen van het borstbeen middels een schroefdraad met handkruk en sperpal, de zogenoemde ribbenspeirder. Het spreiden van ribben vereist echter veel kracht. 

Het ontwikkelingsteam van Physcient (Durham, North Carolina) is erachter gekomen dat de kracht die nodig is om de ribben te spreiden ongeveer even groot is als het gewicht van de patiënt. De toepassing van een ribbenspreider kan botbreuken, beknelde zenuwen, uitgerekte gewrichten en gescheurde banden veroorzaken. Dit kan leiden tot een langdurig genezingsproces. Physcient heeft technologieën ontwikkeld waarmee de krachten die ontstaan door spreiding van de thorax aanzienlijk kunnen worden gereduceerd.

Chuck Pell, die samen met Hugh Crenshaw de onderneming Physcient heeft opgericht, licht toe: 
”Er waren twee belangrijke problemen die we moesten oplossen. Ten eerste mocht onze ribbenspreider niet groter zijn dan de momenteel in operatiekamers gebruikte apparaten. Ten tweede moest onze spreider zeer vaak gesteriliseerd kunnen worden.”

De Assuage™ Smart Retractor™ van Physcient werd ontwikkeld met als doel: met nieuwe technologie een oud probleem oplossen, zonder de werkwijze van de chirurg te veranderen. Pell vertelt verder: ”We hebben beide biomechanica gestudeerd. Daarom proberen we onze kennis over de bewegingswijze van levende wezens over te dragen op de technologie. Sinds kort houden wij ons bezig met chirurgische instrumenten. Dit is een zeer interessant gebied. Veel van de momenteel in de chirurgie gebruikte gereedschappen zijn uitgevonden nog voordat biomechanica een uitgekristalliseerde wetenschap was.” Volgens het National Heart, Lung, and Blood Institute worden jaarlijks meer dan een half miljoen hartoperaties uitgevoerd. Als daarbij nog de honderdduizend longoperaties worden opgeteld, wordt snel duidelijk hoe groot de behoefte is aan betere instrumenten. Vanwege de ouderwetse constructie van huidige ribbenspreiders en het hoge aantal uitgevoerde operaties neemt het aantal ribbreuken gestaag toe.

Crenshaw en Pell ontdekten dat de door ribbenspreiders uitgeoefende krachten nauwelijks onderzocht waren. Ze stelden een team samen om de werking ervan te meten en technologieën te ontwikkelen die beschadigingen tegen konden gaan. Botten zijn flexibel en kunnen tamelijk ver worden gebogen voordat ze breken. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee de spreider zich beweegt. Als een rib schoksgewijs wordt gebogen – zoals vaak bij een spreider met handkruk – kan deze breken. De botvezels hebben tijd nodig om langer te worden. Dankzij ingebouwde sensors in de automatische Assuage™-ribbenspreider kan eenvoudiger worden herkend wanneer de vezels instabiel worden. Deze informatie wordt teruggestuurd naar het gereedschap, zodat onmiddellijk op gebeurtenissen in het weefsel kan worden gereageerd. Deze gesloten feedbackregelkring voor de motor moet extreem exact en absoluut betrouwbaar zijn om in medische apparaten te kunnen worden gebruikt.

Koppelsterke maxon motoren voor geleidelijke bewegingen

Op basis van een maxon motor heeft Physcient zijn eerste prototype geconstrueerd. Een van de belangrijkste voorwaarden aan de motor was dat deze ook bij lage toerentallen vrij van restkoppel moest zijn. De ribbenspreider moet langzaam en schokvrij bewegen om de belasting van de patiënt tot een minimum te reduceren. De borstelloze gelijkstroommotoren worden eenvoudig door een batterij gevoed. Een ingebouwde besturing met sensorsysteem helpt om het spreiden nauwkeurig te controleren. Om de grote krachten aan te kunnen, heeft Physcient koppelsterke motoren uitgekozen. 
“De motoren die wij van maxon krijgen moeten niet alleen de hoogste ooit in de medische geschiedenis gemeten spreidkrachten aankunnen, ze moeten hierbij ook zeer exact werken om de beschadiging van banden en zacht weefsel te minimaliseren”, legt Pell uit.

maxon motor heeft in haar brede assortiment motoren met diameters van 6 mm tot 90 mm voor de meest uiteenlopende toepassingen. Door elektronische commutering worden elektromagnetische storingen geminimaliseerd. De borstelloze gelijkstroommotoren hebben geen mechanische borstels  die kunnen slijten; een lange levensduur is gegarandeerd. Bovendien wordt door hoogwaardige, voorgespannen kogellagers de levensduur van de motoren nog verder verlengd.

De Physcient Assuage™ Smart Retractor™ houdt rekening met de fysische eigenschappen van botten en weefsel. Net als bij de meeste researchprojecten op het gebied van cardiothorax-chirurgie zijn tests bij varkens uitgevoerd, omdat hun biomechanica op die van de mens lijkt. Het Physcient-team heeft een prototype geconstrueerd met twee rijen kromme metaaltanden die elk een rib omsluiten. Terwijl de ribbenspreider de ribben automatisch uit elkaar beweegt, wordt de maxon motor met behulp van de sensorsignalen zodanig geregeld dat geleidelijk openen is gegarandeerd. Bij experimenten kon het spreidapparaat van Physcient weefseltrauma en pijn aanzienlijk reduceren. De ademhaling wordt eveneens vereenvoudigd en de genezing verloopt sneller. Nadat de Assuage™ in productie is genomen, zal het Physcient-ontwikkelingsteam aan verdere medische apparaten werken die al sinds lange tijd niet meer zijn verbeterd.

Voor Physcient heeft bij de verbetering van medische instrumenten het welzijn van de patiënt steeds de hoogste prioriteit. De onderneming is van plan om alle operatiegereedschappen van de chirurgie te automatiseren en te verbeteren. De marktintroductie van de Assuage™ Smart Retractor™ is gepland voor 2013.

Auteur: Anja Schütz, Debora Setters