Azionamenti per i sistemi chirurgici

Chirurgia efficiente

Gli strumenti chirurgici devono essere estremamente precisi e affidabili e resistere a svariati cicli di sterilizzazione. I nostri sistemi di azionamento garantiscono prestazioni eccellenti, elevata robustezza e durata per poter sfruttare a pieno il potenziale degli elettroutensili chirurgici. 

Sistemi chirurgici

Innovazione medica, design svizzero.

Per i sistemi chirurgici maxon vanta un'ampia offerta standard di soluzioni tecniche e soluzioni completamente personalizzate.

 

La nostra Medical Unit sviluppa azionamenti personalizzati attingendo da anni e anni di conoscenze nel settore, sia dal punto di vista tecnico che normativo.

  • Sterilizzabilità (oltre 1000 volte in autoclave)
  • Affidabilità assoluta
  • Prestazioni elevate ed eccellente densità di potenza
  • Motori altamente efficienti con ridotto sviluppo di calore
  • Regolazione precisa
  • Vibrazioni ridotte
  • Ridotte emissioni acustiche

Certificata

maxon è certificata SN EN ISO 13485.

Le nostre soluzioni di azionamento per i sistemi chirurgici possono essere realizzate secondo le esigenze dei clienti come stabilito dai requisiti della ISO 13485. Anche gli stabilimenti di produzione dedicati a questo segmento di mercato dispongono della certificazione SN EN ISO 13485.

  • Realizzazione di prodotti medici con rischi minimi per i pazienti
  • Tracciabilità garantita di processi e materie prime
  • Motori e azionamenti possono essere certificati secondo le norme UL o CSA

Il progresso made by maxon:

il primo sistema di azionamento sterilizzabile.

Come tutti gli strumenti chirurgici, anche gli strumenti chirurgici operativi elettrici devono essere sterili. Solitamente la sterilizzazione avviene nell'ambiente caldo umido dell'autoclave. I dispositivi vengono riscaldati a temperature superiori a 130 °C, con pressione elevata e umidità dell'aria al 100%. Si tratta di condizioni estreme per tutti i componenti elettrici. 

maxon è stata la prima azienda a lanciare sul mercato un sistema di azionamento completamente sterilizzabile, con encoder sterilizzabile e rotore a tenuta ermetica. I nostri azionamenti con sensori sono in grado di resistere a oltre 1000 cicli di sterilizzazione in autoclave e fino a 2000 cicli senza sensori.

Drives

Le nostre soluzioni di azionamento per la chirurgia.

Robot operatori

Operare, assistere, posizionare: al giorno d'oggi i robot aiutano il personale chirurgico in numerosi interventi difficili. Affinché il robot riceva con precisione i movimenti del chirurgo attraverso la console di comando e li esegua correttamente sono necessari svariati motori. Le nostre soluzioni di azionamento non presentano cogging e grazie all'eccellente feedback aptico sono ideali per l'impiego nei robot chirurgici.


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    Chirurgia dentale

    Nella chirurgia dentale vengono utilizzati strumenti compatti ma estremamente efficienti per forare, fresare e avvitare. Gli utensili manuali elettromeccanici devono essere leggeri, silenziosi e sterilizzabili e disporre di coppia elevata. A differenza degli azionamenti pneumatici, i nostri sistemi di azionamento elettrici possono essere controllati in maniera ottimale per quanto riguarda coppia e limitazione della coppia.


      mx_medical_chirurg_systeme

      Strumenti elettrici per la chirurgia

      In molti interventi in sala operatoria vengono utilizzati utensili elettrici a batteria. Vengono impiegati per tagliare ossa o eseguire fori. maxon offre soluzioni di azionamento su misura sterilizzabili in autoclave ed è in grado di sviluppare e produrre anche soluzioni complete per l'azionamento e gli attacchi degli utensili elettrici.


        Vai allo shop

        I nostri prodotti raccomandati

        I nostri motori non presentano cogging e, grazie alle due coppie di poli, offrono una densità di potenza particolarmente elevata e una coppia eccellente. Sono quindi ideali per l'impiego negli strumenti elettrici per la chirurgia e nei robot operatori. Grazie alla configurazione flessibile siamo in grado di individuare sempre la soluzione di azionamento ideale.

        Piattaforma EC frameless DT

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • fino a 15`000 rpm
        • fino a 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        Piattaforma ECX SPEED

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • fino a 120`000 rpm
        • fino a 34 mNm
        EC-4pole22_short

        Piattaforma EC-4pole

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • fino a 25`000 rpm
        • fino a 95 mNm

        Configura

        Ogni progetto necessita di nuove idee.

        Per questo gli azionamenti maxon sono configurabili. La nostra tecnica di azionamento viene utilizzata con successo in tutto il mondo nelle applicazioni chirurgiche più complesse. La nostra offerta comprende soluzioni standard per la tecnologia medicale adattabili ai requisiti di progetti specifici.

        Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica

        Scaricate adesso la brochure

        Date un'occhiata alle possibilità di impiego della tecnologia medicale e scoprite tutto ciò che c'è da sapere sulle nostre serie di prodotti principali per strumenti come shaver, seghe per ossa o trapani.

        Application story

        Storie di successo

        È arrivata l'alta tecnologia nelle sale operatorie: i chirurghi utilizzano strumenti elettrici altamente complessi o vengono supportati dai robot negli interventi mini-invasivi. Molti di questi progressi della tecnologia medicale sono possibili grazie ai sistemi di azionamento maxon.
        drive-techmaxon Story

        Un laser indica la strada

        Il reparto di radiologia dell'Ospedale universitario di Basilea dispone di attrezzature d'avanguardia. Oltre al primo dispositivo per raggi X 3D al mondo, l'ospedale si affida anche a un nuovo sistema di navigazione laser per la scansione CT: la…
        Scopri di più
        Winnepeg Ventilator 2.0_1500pxmaxon Story

        Combattere il COVID-19 una pompa alla volta

        In risposta alla pandemia di COVID-19, il progetto Winnipeg Ventilator ha dovuto compiere delle scelte critiche nella progettazione e nella scelta dei componenti, in particolare per il motore utilizzato nelle pompe meccaniche.
        Scopri di più
        Template DriveTech 1500x1000 viewray machinemaxon Story

        Una nuova tecnologia per la radioterapia

        Un'azienda di ingegneria medica negli USA ha sviluppato una nuova tecnologia di radioterapia progettata per la cura del cancro. Per questa radioterapia sono necessari diversi dispositivi per regolare i raggi gamma, che vengono indirizzati con…
        Scopri di più

        Domande frequenti

        • I motori maxon con spazzole possono essere sterilizzati in autoclave?

          No. Date le caratteristiche progettuali, i nostri motori con spazzole non sono concepiti per la sterilizzazione in autoclave. I motori brushless appositi sono indicati nel catalogo con la dicitura "sterilizzabile". Questi azionamenti sono sviluppati per la sterilizzazione in autoclave a 134 °C +/-4 °C, umidità relativa 100%, pressione 2,3 bar e durata del ciclo 18 min. Solitamente sono concepiti per circa 1000 cicli. Le procedure di sterilizzazione basate su ETO sono possibili senza limitazioni per tutti i prodotti a catalogo.

        • Qual è la vita utile di motori e riduttori?

          Non è possibile fornire informazioni generiche, è necessario testare la vita utile a seconda dell'applicazione specifica. Temperatura, umidità dell'aria, carico e cicli di carico, ecc. incidono significativamente sulla durata dei componenti.

        • Secondo quale norma è certificata la qualità degli azionamenti maxon?

          La certificazione base di tutti i prodotti a catalogo è la norma ISO 9001. Per le applicazioni customizzate è possibile adottare i requisiti della norma ISO 13485 previa consultazione con maxon.

        Contatto

        Altre domande?

        Il nostro team di esperti medical è a vostra disposizione.