Azionamenti per riabilitazione e protesi

Controllo dei movimenti.

Salire le scale, allacciarsi le scarpe, afferrare una forchetta: per gli ingegneri simulare i movimenti umani con i sistemi meccatronici è una delle sfide più grandi. Per i movimenti precisi le aziende più innovative si affidano ai sistemi di azionamento maxon.

Riabilitazione e protesi

Tecnologia medicale del futuro.

Leggerezza, potenza, affidabilità e facilità d'uso: sono solo alcuni dei requisiti delle protesi, degli esoscheletri e dei dispositivi funzionali per le terapie riabilitative e motorie. L'enorme sfida tecnica è dovuta all'elevata coppia e velocità a fronte di dimensioni compatte. Per questo è importante quindi scegliere i motori elettrici integrati giusti: maxon lavora a stretto contatto con i clienti per individuare l'azionamento perfetto per l'applicazione specifica.

  • Affidabilità assoluta
  • Prestazioni elevate ed eccellente densità di potenza
  • Coppia elevata a fronte di dimensioni compatte
  • Elevata dinamica
  • Motori altamente efficienti (sviluppo di calore ridotto e durata elevata della batteria)
  • Regolazione precisa
  • Vibrazioni ridotte
  • Ridotte emissioni acustiche

Drives

Le nostre soluzioni di azionamento per la medicina riabilitativa.

Esoscheletri

I progressi nel campo della robotica e della biomeccatronica permettono agli esoscheletri con tecnologie intelligenti di supportare un protocollo di trattamento delle limitazioni muscoloscheletrali dei movimenti. Il prodotto finale deve essere sufficientemente potente da aiutare durante gli esercizi fisioterapici ma non deve essere pesante o difficile da maneggiare. Sviluppiamo e produciamo sistemi customizzati o configurati con encoder e motori. maxon conosce già bene i requisiti di questo mercato in crescita e può vantare un'esperienza accumulata in 20 anni di progressi della tecnologia medicale.


    Protesi

    Le moderne protesi motorizzate sono tra le tecnologie di punta del settore della biomeccatronica. La sfida tecnica sta nei requisiti complessi che i prodotti devono soddisfare per essere concorrenziali, sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Vengono richieste coppie e velocità elevate. È necessario inoltre disporre di una struttura meccanica che permetta di creare dispositivi leggeri, compatti e silenziosi e che sia in grado di controllare in maniera precisa tutti i meccanismi che riproducono la deambulazione. Per questo è importante quindi scegliere i motori elettrici integrati adatti: l'esperienza della medical unit maxon è essenziale per individuare l'azionamento perfetto per ogni applicazione specifica.


      Vai allo shop

      I nostri prodotti raccomandati

      Molti movimenti sono l'interazione di notevoli forze e richiedono una dinamica elevata: i motori infatti devono continuamente modificare la direzione di rotazione con il movimento. Inoltre è necessario tener conto di una struttura compatta che richieda meno spazio possibile.

      DCX6

      Piattaforma DCX

       

      • ∅6 … 35 mm
      • fino a 18 000 rpm
      • fino a 138 mNm
      DC-MAX 22

      Piattaforma DC-max

       

      • ∅16 … 26 mm
      • fino a 11 000 rpm
      • fino a 32.7 mNm
      ECX4M

      Piattaforma ECX

       

      • ∅4 ... 22 mm
      • fino a 120 000 rpm
      • fino a 34 mNm

      Piattaforma ECX FLAT

       

      • ∅22 ... 42 mm
      • fino a 15`000 rpm
      • fino a 106 mNm

      I nostri riduttori offrono massima potenza a fronte di un peso contenuto e uno sviluppo ridotto dei rumori. In questo modo non risultano compromesse le prestazioni della protesi e aumenta il comfort per il portatore.

      GP22_AR

      Piattaforma GPX UP

       

      • ∅22 … 70  mm
      • i= 3.9 … 1526
      • fino a 70 Nm 

      Gli encoder sono indispensabili per il controllo dinamico delle protesi. In caso di normali movimenti volontari, gli stimoli tra muscoli, sistema nervoso e cervello viaggiano indicativamente 20 volte al secondo. Per le protesi o l'esoscheletro sono necessari quindi sensori potenti in grado di riprodurre il più fedelmente possibile le abilità motorie richieste.
       

      ENX_10_EASY_XT_Makro

      ENX EASY

       

      • ∅10 / 16 mm
      • fino a 1024 cpt / 4096 step
      • RS 422 line driver
      TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

      TSX MAG

       

      • per motori DT 38 … 90
      • 2560 cpt 
      • RS 422 line driver

      Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica

      Scaricate adesso la brochure

      Date un'occhiata alle possibilità di impiego della tecnologia medicale e scoprite tutto ciò che c'è da sapere sulle nostre serie di prodotti principali per protesi high-tech ed esoscheletri. 

      Corporate Blog

      Le storie di successo

      Per milioni di persone, le protesi moderne e i sistemi di assistenza meccanici intelligenti non significano solo una qualità della vita sensibilmente migliore, ma anche inclusione, partecipazione e autonomia.
      Revival bionics drive.tech 1500x1000maxon Story

      La rivoluzione delle protesi bioniche.

      Compensare completamente la disabilità: questa è la mission di Revival Bionics. Creata nel 2021 dopo 2 anni di lavoro, questa start-up sviluppa tecnologie di avanguardia nella biomeccatronica per la riproduzione della camminata per le persone con…
      Scopri di più
      title_exoskelet_rexbionicsmaxon Story

      Esoscheletro robotico: un passo avanti nella qualità di vita.

      Secondo una stima, ogni giorno nel mondo 185 milioni di persone utilizzano una sedia a rotelle. Una società con sede a Auckland, in Nuova Zelanda, ha sviluppato una tecnologia robotica innovativa che aiuta le persone con mobilità limitata a…
      Scopri di più
      ExoskeletonYoung Engineers Program

      Un esoscheletro montato sulle sviluppato da studenti universitari

      Gli studenti dell'università di Ottawa stanno sviluppando un esoscheletro montato sulle anche per i pazienti colpiti da atrofia muscolare a seguito di ictus o patologie debilitanti che potrebbero causare un livello di attività ridotto.
      Scopri di più

      Cybathlon

      Cybathlon e maxon

      Cybathlon, un progetto no profit del politecnico federale di Zurigo, intende essere una piattaforma che mette alla prova team di sviluppatori di tutto il mondo per dar vita tecnologie di assistenza adatte alla vita di tutti i giorni con e per le persone con disabilità. maxon supporta Cybathlon in qualità di sponsor e presenting partner.

      Domande frequenti

      • Qual è il gioco del riduttore?

        I riduttori maxon si differenziano per il gioco. Nei riduttori standard questo valore è riportato nel nostro catalogo alla rispettiva pagina del prodotto alla voce "Average Backlash".

      • Esistono riduttori privi di gioco?

        I riduttori Zero Backlash presentano un gioco particolarmente ridotto. Attualmente è in fase di sviluppo un riduttore maxon con gioco particolarmente ridotto (Cycloflex). I cosiddetti riduttori a gioco zero possono essere integrati anche da Harmonic Drive.

      • Qual è il senso di rotazione dei riduttori?

        Per l'uso, il senso di rotazione dei riduttori è irrilevante (CW e CCW).

      • I riduttori possono essere controrotanti?

        I riduttori planetari sono nati per garantire efficienza elevata, pertanto non sono concepiti per essere controrotanti. In determinati casi i riduttori a uno o due stadi possono essere controrotanti. In caso di tre stadi però la controrotazione non è possibile. Anche i cosiddetti "riduttori a gioco zero" in linea di massima non sono controrotanti.

      • Qual è l'ampiezza di gamma offerta per la risoluzione dell'encoder?

        La risoluzione encoder va da 1 cpt a 65536 cpt (encoder RIO). Sono disponibili diversi encoder assoluti (single-turn, multi-turn) con risoluzione fino a 19 bit.

      • Sono possibili anche soluzioni Dual-Loop / 2 encoder su un unico controller motore?

        Sì. EPOS 4 supporta la modalità Dual Loop (2 encoder).

      Contatto

      Altre domande?

      Il nostro team di esperti medical è a vostra disposizione.