Motori per e-bike e sistemi di batterie per l’elettromobilità

Sistemi e-bike leggeri e potenti.

I nostri motori leggeri per e-bike, le nostre efficienti batterie e le nostre moderne interfacce e app offrono un sistema per e-bike perfettamente armonizzato. La nostra tecnologia si pone l'obiettivo di ottenere le massime prestazioni in spazi ridottissimi. Efficiente ed estremamente affidabile. 

BIKEDRIVE AIR S

Il motore e-bike full-power più leggero.

maxon ha sviluppato un sistema e-bike centrale e leggero che può essere integrato in modo invisibile nel telaio. Il sistema compatto consente l’utilizzo di design di telai tradizionali per gravel bike elettriche del peso di 10,5 kg e mountain bike elettriche full suspension da 15,5 kg. Sviluppiamo e produciamo i nostri sistemi di trazione e-bike in Svizzera, in collaborazione con i principali produttori di biciclette a livello mondiale.

  • Adatto per gravel, urban e mountain bike
  • Peso unità motrice: 2 kg
  • Coppia massima: 90 Nm
  • Batteria: 400 Wh o 600 Wh
  • Range Extender: 250 Wh
  • Maneggevolezza particolarmente naturale

BIKEDRIVE AIR

Il sistema e-bike efficiente.

maxon ha sviluppato un sistema e-bike centrale e leggero che può essere integrato in modo invisibile nel telaio. Il sistema compatto consente l’uso di telai tradizionali per bici da corsa elettriche del peso di 10,5 kg e trail e-MTB full suspension da 15,5 kg. Sviluppiamo e produciamo i nostri sistemi di trazione e-bike in Svizzera, in collaborazione con i principali produttori di biciclette a livello mondiale.

  • Adatto per bici da strada, gravel, urban, per bambini e mountain bike
  • Peso unità motrice: 1,9 kg
  • Potenza: 250 W
  • Batteria: 250 Wh e Range Extender 250 Wh
  • Maneggevolezza particolarmente naturale

Certificati

Siamo certificati SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

I valori che perseguiamo sono: precisione, qualità costante e sicurezza. I prodotti maxon soddisfano assolutamente questi requisiti. Dalle specifiche fornite dal cliente al prodotto finito puntiamo sempre a raggiungere la massima qualità. In quanto fornitori leader:

  • soddisfiamo tutti gli obblighi normativi relativi al sistema di gestione della qualità
  • rispettiamo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale relativi al sistema di gestione ambientale
  • disponiamo di un laboratorio interno di prova per la simulazione di condizioni estreme
  • adottiamo un processo di valutazione e miglioramento continui
  • ci sottoponiamo a controlli annuali

Elettromobilità di maxon

L'esperienza accumulata nello sviluppo del sistema per e-bike BIKEDRIVE viene applicata da maxon anche ad altri settori della e-mobility. Ad esempio in sistemi di azionamento per scooter elettrici ed eTrike, in azionamenti personalizzati per sport professionali ed estremi, ed inoltre  in azionamenti per sedie a rotelle elettriche e dispositivi per fisioterapia. Anche questi settori richiedono infatti un sistema costituito da motore, riduttore e gestione della batteria che funzioni in modo preciso e affidabile.

Prodotti consigliati

L’unità di trazione e-bike è composta da un motore BLDC a rotore interno e da un riduttore epicicloidale ad alte prestazioni e silenzioso. Il fattore Q parte da soli 155 mm. L’elettronica e i sensori integrati garantiscono un supporto sensibile in tutte le situazioni di guida. Il ruotismo libero brevettato e innovativo non presenta alcuna resistenza percepibile – sia durante la pedalata all’indietro che durante la guida senza assistenza elettrica. È possibile installare corone stradali o MTB.

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Drive unit AIR S

 

  • Coppia max. 90 Nm
  • Cadenza di pedalata massima supportata 130 giri/min  
  • Velocità 25 km/h o 20 mph  
  • Peso 2 kg
Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Drive unit AIR

 

  • Coppia max. 40 Nm 
  • Cadenza di pedalata massima supportata 115 giri/min 
  • Velocità 25 km/h o 20 mph 
  • Peso 1,9 kg

La batteria agli ioni di litio è integrata in modo permanente nel tubo obliquo. Combina un peso ridotto con una capacità energetica di 250 Wh, 400 Wh o 600 Wh, a partire da soli 1,4 kg.

Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batterie AIR S

 

  • Tensione 36 V  
  • Capacità 400 Wh o 600 Wh
  • Durata di carica 4 h   
  • Peso 1.8 kg o 2.8 kg
Bikedrive-Air_Battery_ISO

Batterie AIR

 

  • Tensione 36 V 
  • Capacità 250 Wh 
  • Durata di carica 3,5 h 
  • Peso 1,4 kg 

Il Range Extender offre ulteriori 250 Wh di potenza.  Funziona come un powerbank e carica la batteria integrata.Il Range Extender può essere inserito in un portaborraccia BIKEDRIVE AIR o AIR S e integrato nel sistema tramite un cavo oppure trasportato in uno zaino.

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

Range Extender

 

  • Tensione 36 V   
  • Capacità 250 Wh
  • Durata di carica 3 h  
  • Peso 1.6 kg  

Il sistema di comando offre il pieno controllo sull'e-bike e può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth (BLE) o ad altri dispositivi Garmin, Sigma o o-synce tramite ANT+. È possibile configurare i tre livelli di assistenza individualmente mediante app. In fabbrica vengono impostate tre modalità di guida: Cruise (leggero vento alle spalle), Push (modalità sportiva), Blast (spinta potente su terreni ripidi). Opzionalmente sono disponibili anche cambi discreti e intuitivi per manubri da bici da corsa e mountain bike.

Bikedrive-Air_HMI_ISO

Interface

 

  • Indicatore di stato della batteria (SOC) 
  • 3 livelli di assistenza
  • Bluetooth (BLE) e ANT+ 
  • Interruttore della luce (opzionale)
Current_Design_1

Connettività

App per rider e rivenditori.

maxon Connect App trasforma lo smartphone in una centrale di comando: i livelli di assistenza della e-bike possono essere adattati individualmente e tutti i dati significativi risultano immediatamente visibili sul cruscotto. Con ANT+ o Bluetooth (BLE) è possibile collegare in modo semplice anche altri dispositivi, ad esempio Garmin, Sigma, o-synce. I rivenditori possono inoltre usufruire di un'intuitiva Service App.

Scopri di più

Casi d'uso

Storie di successo

Più veloce, più flessibile, più lontano: gli azionamenti di maxon favoriscono la mobilità delle persone. Che si tratti di andare in bici o salire le scale. 
RWS transparentYoung Engineers Program

Sterzata posteriore attiva

Di cosa si tratta?
Scopri di più
triathlon_3maxon Story

Quando ogni decimo di secondo conta.

Il triathlon e le gare a cronometro stanno acquisendo sempre maggiore popolarità. Quando ogni secondo conta, aumenta la richiesta di tecnologie e componenti innovativi, come ad esempio un cambio elettronico. Il cambio elettronico EPS (Electronic…
Scopri di più
Scalevo_mitFahrerimaxon Story

Una sedia a rotelle per ogni esigenza

Un gruppo di studenti del Politecnico federale di Zurigo ha progettato una sedia a rotelle in grado di salire le scale. Diventerà il mezzo di trasporto del futuro per i portatori di disabilità motorie?
Scopri di più

Contatti

Quale sfida dovete affrontare?

Il nostro esperto in elettromobilità sarà a vostra completa disposizione.