Azionamenti per pompe e dosaggio farmaci

Quando ogni microlitro conta.

La tecnologia medicale necessita di dispositivi in grado di dosare con estrema precisione farmaci indispensabili. Gli azionamenti maxon compatti e affidabili combinati con riduttori silenziosi ed encoder garantiscono la massima precisione di pompe e sistemi per il dosaggio dei farmaci.

Azionamenti per pompe e dosaggio farmaci

L'anima svizzera fino ai minimi dettagli.

Sia che si tratti di pochi millilitri l'ora o un intero litro, il dosaggio dei farmaci tramite le pompe di infusione deve essere estremamente preciso, affidabile e uniforme. Gli azionamenti maxon vengono utilizzati dai produttori leader nelle pompe di iniezione o nelle pompe peristaltiche.

  • Curve caratteristiche lineari, comportamento di regolazione eccezionale
  • Prestazioni elevate ed eccellente densità di potenza
  • Motori altamente efficienti con ridotto sviluppo di calore
  • Vibrazioni ridotte ed emissioni acustiche basse
  • Interferenze elettromagnetiche minime
  • Lunga durata di servizio

Certificata

maxon è certificata SN EN ISO 13485.

Le nostre soluzioni di azionamento per le pompe mediche e i sistemi di dosaggio dei farmaci possono essere realizzate secondo le esigenze dei clienti come stabilito dai requisiti della ISO 13485. Anche gli stabilimenti di produzione dedicati a questo segmento di mercato dispongono della certificazione SN EN ISO 13485.

  • Realizzazione di prodotti medici con rischi minimi per i pazienti
  • Tracciabilità garantita di processi e materie prime
  • Motori e azionamenti possono essere certificati secondo le norme UL o CSA

Drives

Le nostre soluzioni di azionamento per pompe e sistemi di dosaggio.

Medikamenten-Dosiersystem_

Pompe e sistemi per il dosaggio dei farmaci

I motori DC compatti ed affidabili combinati con riduttori leggeri ed encoder permettono di erogare farmaci essenziali, come ad esempio l'insulina, in maniera affidabile e precisa nel corpo dei portatori. L'elevata efficienza e l'assenza di guasti degli azionamenti maxon assicura inoltre che i sistemi di pompaggio vengano utilizzati sempre più con le comuni batterie.


    GettyImages-962036720

    Pompe per la dialisi

    Fino ad ora chi necessitava di dialisi doveva recarsi solitamente presso una clinica per essere collegato a una macchina che pesava oltre un quintale. Tutto questo per diverse ore, più volte la settimana. Grazie a una trasmissione a cinghia appositamente sviluppata, in futuro i sistemi di azionamento maxon contribuiranno in maniera preziosa a facilitare enormemente il lavaggio del sangue dei dializzati. Per i dializzatori portatili e le versioni a zaino i componenti devono essere miniaturizzati. Devono essere estremamente potenti e il più possibile silenziosi, in modo da non pregiudicare minimamente la qualità della vita di tutti i giorni.


      GettyImages-1358004415

      Pompe peristaltiche

      Le pompe peristaltiche impiegate per la tecnologia medicale e le Life Sciences vengono integrate da motori dei componenti standard maxon con riduttori customizzati che vanno a creare soluzioni di sistema per le applicazioni specifiche. In questo modo è possibile trasportare i liquidi con una maggior precisione e senza contaminazione crociata. I sistemi di pompaggio con tubi flessibili convincono per la massima durata di servizio e le prestazioni ottimali.


        Vai allo shop

        Configuration

        Ogni progetto necessita di nuove idee.

        Per questo gli azionamenti maxon sono configurabili. La nostra tecnica di azionamento viene utilizzata con successo in tutto il mondo nelle applicazioni mediche più complesse. La nostra offerta comprende soluzioni standard per la tecnologia medicale adattabili ai requisiti di progetti specifici.

        Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica

        Scaricate adesso la brochure

        Date un'occhiata alle possibilità di impiego della tecnologia medicale e scoprite tutto ciò che c'è da sapere sulle nostre serie di prodotti principali per pompe dell'insulina, pompe di infusione o respiratori. 

        Corporate Blog

        Storie di successo

        Siamo in grado di fornire in tempi estremamente ridotti soluzioni speciali per la prototipazione e offriamo massima qualità per la produzione in serie.
        Fotolia_9728980_S_© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com_2maxon Story

        Terapia respiratoria con motori maxon.

        Esiste un'ampia casistica di disturbi e patologie del sonno, a cui il mercato risponde con una vasta gamma di opzioni terapeutiche. Concepiti per l'impiego all'interno di strutture sanitarie o per l'uso privato nelle case dei pazienti, i dispositivi…
        Scopri di più
        Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newmaxon Story

        Un decennio di rivoluzioni tecnologiche

        Raggiungiamo Virginie Mialane, la nostra marketing manager per France Medical, che ci spiega i cambiamenti degli ultimi 10 anni nel campo dei dispositivi medici motorizzati con diversi esempi di importanti applicazioni.
        Scopri di più

        Contatto

        Altre domande?

        Il nostro team di esperti medical è a vostra disposizione.