Tecnologia di azionamento per veicoli subacquei

Massime prestazioni sott'acqua.

I nostri propulsori ad elica e i nostri attuatori dimostrano la loro efficacia nelle profondità marine: la tecnologia di azionamento maxon per sistemi subacquei propone dispositivi efficienti, leggeri e compatti, a prova di corrosione e pressoché esenti da manutenzione.

Tecnologia sottomarina

Dispositivi piccoli, leggeri e tuttavia potenti.

Gli azionamenti maxon sono ideali per veicoli mini-ROV e AUV compatti e per applicazioni che devono resistere alle difficili condizioni ambientali del mare a una profondità massima di 600 bar. La struttura compatta li rende inoltre idonei all'uso in applicazioni sottomarine come manipolatori, pinze, sistemi di comando per telecamere, sorgenti luminose e sensori. 

  • Profondità di immersione massima 6.000 metri
  • Struttura leggera e compatta
  • Esenti da manutenzione a breve termine
  • Durata di esercizio fino a 1.000 ore
  • Campo di impiego fino a 600 bar
  • Nessuna erosione (POM e titanio)

Propulsori ad elica: per un lavoro sicuro sott'acqua.

Per garantire la sicurezza delle missioni subacquee è necessario affidarsi a una tecnologia di azionamento duratura e affidabile, in grado di resistere a lungo all'azione aggressiva dell'acqua salata e all'enorme pressione ambientale del mare. Per questo i nostri propulsori ad elica sono stati progettati appositamente per applicazioni sottomarine.

Garantiscono che le attività di ispezione, riparazione, analisi, ricerca e messa in sicurezza vengano svolte con successo. Tali attività includono il controllo degli ormeggi di piattaforme petrolifere o turbine eoliche off-shore, l'ispezione di cavi elettrici e linee dati, il controllo delle condizioni di condutture di gas e petrolio e di pozzi sigillati, come pure analisi ambientali.

Un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza è quello della cartografia su larga scala e delle indagini geologiche e vulcanologiche dei fondali marini, necessarie ad esempio per la successiva estrazione di risorse minerarie.

Prodotti consigliati

I propulsori ad elica maxon sono azionamenti sottomarini affidabili per ROV e AUV. Possono raggiungere una profondità di immersione massima di 6.000 metri e impiegano motori BLDC estremamente potenti e impermeabili. Inoltre, possono allungare notevolmente il tempo di funzionamento dei veicoli subacquei, consentendo agli AUV di coprire distanze maggiori con la stessa capacità della batteria.

MT 20

 

  • Potenza: 36 VDC / 4,7 (8,0) ADC             
  • Spinta del propulsore 1,3 (2,2) kg                     
  • Peso in acqua salata: 130 g

MT 30

 

  • Potenza: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • Spinta del propulsore 3,7 (6,3) kg                    
  • Peso in acqua salata: 262 g

MT 40

 

  • Potenza: 48 VDC / 20 (29) ADC            
  • Spinta del propulsore 7 (10,7) kg                   
  • Peso in acqua salata: 540 g
MT70

MT 70

 

  • Potenza: 48 VDC / 17,6 ADC
  • Spinta del propulsore max: 16,8 kg
  • Peso in acqua salata: 2830 g

I compensatori di pressione maxon rappresentano un componente essenziale degli azionamenti subacquei, poiché sono in grado di compensare gli effetti delle differenze di pressione in profondità. Tale compensazione garantisce una leggera e costante sovrapressione all'interno del sistema idraulico, che viene mantenuta dalla superficie fino alla massima profondità.

MC30_2

MC 30

 

  • Volume olio: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • Peso in acqua salata: 30 g     
MC70_2

MC 70

 

  • Volume olio: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • Peso in acqua salata: 71 g

Gli attuatori maxon generano un movimento rotatorio e costituiscono una base ottimale per le applicazioni subacquee.
Saremo lieti di proporvi delle versioni personalizzate, che modificano il design dell'albero o prevedono mandrini e riduttori speciali. 
Il funzionamento e il campo di impiego degli attuatori sono sostanzialmente identici a quelli dei Thruster maxon e sono ideali per le profondità marine (max. 600 bar / 6.000 m di profondità).
 

MA 20

 

  • 36 VDC, 0,13 Nm 
  • 4500 rpm
  • Peso in acqua salata: 130 g  

MA 30

 

  • 48 V DC, 0,5 Nm
  • 2500 rpm
  • Peso in acqua salata: 262 g     

MA 40

 

  •  48 VDC, 1,1 Nm
  • 2500 rpm
  • Peso in acqua salata: 540 g  

MA 70

 

  • 48 VDC, 4,4 Nm
  • 2000 rpm
  • Peso in acqua salata: 2830 g

Personalizzazione

Tutto da un'unica fonte

maxon sviluppa e produce azionamenti sottomarini personalizzati, perfettamente armonizzati con l'applicazione a cui sono destinati. Per questo motivo ha progettato un sistema modulare che prevede motori DC subacquei senza spazzole, riduttori planetari e sistemi di comando. A ciò si aggiungono alloggiamenti ed eliche. Le unità sono concepite per l'impiego in acqua di mare e sono realizzate principalmente in titanio e materiale plastico, per poter resistere all'acqua salata e reggere una pressione fino a 600 bar. I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi una soluzione specifica.

Tecnologia di azionamento per veicoli subacquei

Scarica la brochure

Scoprite gli ambiti di applicazione dei nostri azionamenti sottomarini, accedete a ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione e leggete gli interessanti casi d'uso.

Caso d'uso

Risorse nascoste

Molti misteri si nascondono sotto la superficie del mare: fondali inesplorati, forme di vita uniche e preziose materie prime. Per scoprirli, un'azienda norvegese ha sviluppato una tecnologia che scansiona il fondo del mare.

Scopri di più

Casi d'uso

Storie di successo

Dalla pulizia alla ricerca di tesori, gli azionamenti maxon svolgono un lavoro affidabile sott'acqua. Sulla terra e oltre.
Halle_webmaxon Story

Il nuovo mondo sottomarino

Gli ingegneri del Robotics Innovation Center di Brema lavorano ai robot subacquei, destinati a farci conoscere gli oceani del mondo e, in futuro, anche le acque profonde di altri pianeti.
Scopri di più
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

Risorse nascoste

L'oceano nasconde molti segreti: profondità inesplorate, forme di vita grottesche e preziose risorse. Per trovare queste risorse, una società norvegese ha sviluppato una tecnologia di scansione molto dettagliata dei fondali dell'oceano.
Scopri di più
Ibass_2012_PI_Tube_03_Meerwassermanipulator_im_Rohr_16x24maxon Story

Ispezione subacquea su dodici ruote.

Per poter ispezionare tubi sommersi nelle centrali elettriche, è necessario procedere con particolare cautela e abilità. I veicoli robotici utilizzati devono essere ottimizzati di conseguenza, per essere in grado, ad esempio, di affrontare,…
Scopri di più

Domande frequenti

  • Qual è la spinta (propulsiva espressa in kg) dei Thruster maxon?

    Il Bollard Thrust viene indicato come spinta in entrambe le direzioni. Alla sezione "Prodotti consigliati" di questa pagina sono riportate ulteriori informazioni nelle schede tecniche dei modelli di Thruster maxon.

  • Quanto costa un Thruster maxon?

    I prezzi dipendono dalle quantità e dalle dimensioni. Il Thruster MT 20 è disponibile a partire da 840,00 €/pezzo per ordini minimi di 1.000 pezzi.

  • Un Thruster maxon richiede un compensatore anche a basse profondità?

    Sì. È sempre necessario aggiungere un compensatore, poiché l'intero sistema è riempito di olio. Il compensatore ha il compito di bilanciare il volume dell'olio a seguito delle variazioni di temperatura e pressione.

  • Is it possible to integrate multiple thrusters into the same hydraulic system?

    In linea di principio è possibile assemblare più Thruster o azionamenti marini mediante un sistema idraulico. Il numero di azionamenti che è possibile assemblare per ogni compensatore dipende dalla profondità dell'acqua e dalle dimensioni degli azionamenti stessi. In caso di domande vi consigliamo di rivolgervi a noi.

  • I Thruster o azionamenti marini maxon possono essere realizzati su misura?

    Sì. È possibile eseguire degli adattamenti personalizzati. Saremo lieti di consigliarvi.

Contatti

Come possiamo assistervi?

Il nostro esperto in applicazioni marine sarà a vostra completa disposizione.