Expert Blog

Flachmotoren als Frameless-Kit

Themen

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

Motoren in der Robotik müssen leicht sein und gleichzeitig ein hohes Drehmoment liefern. Nur dann lassen sich Arme und Greifer dynamisch bewegen. Deshalb bietet der Schweizer Antriebsspezialist maxon eine neue Lösung an: Die bewährten bürstenlosen Flachmotoren als Frameless-Kit. Daraus ergeben sich gleich mehrere Vorteile.

Massgeschneiderte Lösung für die Robotik

Nicht immer lassen sich DC-Motoren optimal in eine Struktur integrieren. Bei Robotergelenken zum Beispiel spielen Platz und Gewicht eine übergeordnete Rolle und Standardlösungen stossen an ihre Grenzen.

Der Antriebsspezialist maxon hat deshalb eine Alternative für den wachsenden Robotikmarkt entwickelt und bietet seine bürstenlosen Flachmotoren (EC flat) neu als Frameless-Motor-Kit an. Rotor und Stator werden getrennt geliefert – ohne Lagerung und ohne Motorwelle – und erst beim Zusammenbau der Komponenten miteinander verbunden. Damit erhält der Kunde das Optimum aus hoher Drehmomentdichte und minimalem Volumen.

Zudem spielen diese Anforderungen in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie E-Mobilität eine wichtige Rolle, weshalb die Lösung auch für diese Branchen optimal geeignet ist.

Kompakt, aber viel Platz für Kabeldurchführungen

Die bürstenlosen Flachmotoren der EC-flat-Baureihe sind mit Aussendurchmessern von nur 43 mm bis 90 mm äusserst kompakt. Als Aussenläufer konzipiert, bieten sie im Innern viel Platz für Kabeldurchführungen. maxon liefert sie mit Hall-Sensoren – für eine einfache Ansteuerung.

Ingenieur:innen können Frameless-Motoren von maxon platzsparend in Robotergelenke integrieren. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

  • Hohe Integration in die Struktur der Maschine
  • Hohe Drehmomente durch hochpoligen Aussenläufer-Rotor
  • Tiefes Rastmoment
  • Viel Platz für Kabeldurchführungen
  • Hohe Überlastbarkeit
  • Ausgestattet mit Hall-Sensoren und thermischen Sensoren (NTC)
     

Ob sich eine Lösung mit Frameless-Motoren anbietet, muss von Fall zu Fall entschieden werden. maxons Spezialist:innen beraten die Kunden kompetent und entscheiden gemeinsam mit ihnen. Nehmen Sie Kontakt auf!

TEMPLA~2

Der bürstenlose Flachmotor EC 90 (90 W) in der Frameless-Ausführung

Sie finden die Frameless-Ausführungen unserer Flachmotoren im maxon e-Shop.

Entdecken Sie den EC 90 flat von maxon jetzt auch im MDP-48-Stunden-Katalog.

Flachmotoren mit verbesserter Leistung

Neuheit: maxon hat die Leistung seiner bürstenlosen Flachmotoren (mit einem Durchmesser von 60 und 90 Millimetern) gesteigert. Dadurch ergibt sich eine Steigerung von bis zu 100%. Die Antriebe EC 60 flat und EC 90 flat sind neu als Power-Up-Ausführungen erhältlich, entweder mit offenem Rotor oder aufgesetztem Lüfter. Aufgrund der optimalen Motorkühlung liefert der EC 60 flat nun eine Leistung von 200 W und der EC 90 flat von 600 W.