maxon Story
Massima potenza alle Olimpiadi


Le Olimpiadi del 2020 si sono svolte nel 2021 a Tokyo, Giappone, dove 10.500 preparatissimi atleti da 204 diversi paesi si sono riuniti e hanno lottato per le medaglie più ambite in 33 discipline sportive. Abbiamo fatto il tifo per questi guerrieri e li abbiamo guardati gareggiare con gli occhi incollati agli schermi televisivi.
Per fornire la migliore esperienza di visione da casa dell'evento, gli organizzatori delle Olimpiadi hanno utilizzato esclusivamente soluzioni con telecamere premium di Egripment, una società a gestione familiare che dal 1976 ha acquisito molti anni di esperienza in questo settore. Non è la prima volta che questa azienda con sede nei Paesi Bassi ha a che fare con le Olimpiadi visto che collabora all'organizzazione dal 1984. Grazie all'acquisizione nel 1981 di Kaleidoscope, specializzata nel comando di telecamere, è riuscita a diventare un fornitore a lungo termine per i principali eventi sportivi.
Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto Egripment per le attrezzature rinomate per essere innovative, affidabili e in grado di fornire immagini estremamente stabili. Per le Olimpiadi, Egripment ha fornito cinquanta teste per telecamere remote. I cinquanta modelli sono composti da quarantaquattro teste per telecamere remote n. 301 e sei teste per telecamere remote n. 306. La testa per telecamera remota n. 301 è il modello più recente e incredibilmente veloce da manovrare. Le teste per telecamere remote n. 306 sono state appositamente progettate per una visuale più ampia. Ciascuna di esse è dotata di due potenti azionamenti maxon. Questi potenti azionamenti sono formati da un motore brushless EC-max da 30 mm con encoder a 1000 impulsi e collegati a un'unità di comando EPOS 2. Questa soluzione meccatronica completa provvede alla rotazione delle teste delle telecamere. Alle Olimpiadi erano presenti complessivamente un centinaio di sistemi di azionamenti maxon che hanno fornito una potenza ottimale per assicurare la migliore esperienza possibile agli spettatori. Cinque collaboratori di Egripment erano presenti sul posto per tracciare e seguire il processo garantendo un'assistenza ottimale.
Egripment ha scelto di collaborare con maxon per l'elevata potenza e la qualità costante dei prodotti: dimensioni compatte e rendimento elevato. Il direttore Philippe Tresfon aggiunge: “Le telecamere professionali sono in rapido sviluppo e diventano sempre più piccole a ogni nuova edizione, quindi il nostro reparto di Ricerca e sviluppo deve adattarsi molto rapidamente. Ciò significa che abbiamo bisogno di soluzioni di azionamento in grado di soddisfare questi criteri.”