maxon Story
Attuatori con compensazione della pressione


maxon Aquatic Solutions, che fa parte del gruppo maxon mondiale, ha recentemente lanciato una gamma di compensatori della pressione per veicoli operati in remoto (ROV) e veicoli subacquei autonomi (AUV). Questi veicoli presentano la compensazione della pressione per funzionare a profondità fino a 6.000 m e sono altamente efficienti e affidabili.
maxon dispone dei adeguati propulsori e ha visto un aumento delle richieste di attuatori con compensazione della pressione sottomarini. “I clienti chiedevano dei propulsori ma senza elica,” spiega il team Aquatic Solutions. “Abbiamo ascoltato le loro richieste e abbiamo sviluppato una gamma adatta per le loro esigenze.”
Un cliente ha contattato maxon per un'applicazione di ispezione sottomarina. Le unità montavano i sensori per il monitoraggio della corrosione su vari tipi di strutture sottomarine.
Da questa specifica dettagliata è stata sviluppata una combinazione di motore e riduttore in grado di offrire i requisiti di uscita dall'alimentazione in ingresso. È stato poi compito degli ingegneri di progettazione alloggiarla in una custodia riempita con olio e specificare i dettagli delle altre modifiche richieste dal cliente. Il risultato è stato un disegno di livello superiore inviato al cliente per l'approvazione.
Molti settori si stanno allontanando dall'attuazione idraulica preferendo l'attuazione elettro-meccanica. maxon offre soluzioni di attuazione sia rotativa che lineare per le applicazioni sottomarine. Le soluzioni rotative possono avere il solo motore per le applicazioni ad alta velocità e coppia ridotta o una combinazione di motore-riduttore per applicazioni a bassa velocità e coppia superiore. Utilizzando gli azionamenti a vite di maxon possiamo fornire anche attuatori lineari per svariate applicazioni di velocità e carico come pinze, manipolatori, attuazione di alette e propulsione.
maxon vanta una lunga storia nella fornitura di prodotti per ambienti altamente impegnativi: sott'acqua, sotto terra, in aria o su Marte. Questi ambienti presentano un'ampia gamma di sfide, come urti e vibrazioni, alte temperature, basse temperature e vuoto. maxon ha investito in una ricca serie di attrezzature per test per convalidare i prodotti per queste condizioni impegnative.
Per i nostri clienti è importante che maxon continui a essere un aiuto sicuro in grado di fornire prodotti dalla qualità costantemente elevata che funzionino negli ambienti in cui operano i nostri clienti.