Systèmes d’entraînement pour l’industrie pétrolière et gazière
Conçus pour des utilisations en conditions extrêmes.
Les entraînements Heavy Duty de maxon utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière résistent à des températures allant jusqu’à 200°C ainsi qu'à la pression, aux chocs et aux vibrations. Leur utilisation est donc optimale en présence de conditions extrêmes que l’on retrouve dans de nombreuses applications de forage profond comme les commandes de vannes hydrauliques, les mécanismes de communication et les appareils de mesure.
Technologie Heavy Duty.
Depuis 2010, les entraînements à haut rendement de maxon sont utilisés dans diverses applications de forage profond, notamment pour les processus de mesure en cours de forage. Associés à un réducteur puissant, le bobinage sans fer ainsi que le rotor à haute performance garantissent un système d’entraînement robuste avec un couple élevé. La gamme de moteurs Heavy Duty de maxon se caractérise par un rendement allant jusqu’à 88% dans l’air et dépassant les 70% dans l’huile.
Conçus pour des températures très élevées.
La plupart des composants de nos entraînements Heavy Duty sont conçus en acier inoxydable. Lors du montage, nous réduisons au maximum l’utilisation de colles structurales et nous raccordons les différents composants au moyen d'ajustements mécaniques et de soudures au laser afin d'augmenter la résistance.
Les aimants des moteurs Heavy Duty sont fabriqués en samarium-cobalt qui ont besoin de températures bien plus élevées avant de se démagnétiser. L’isolation du fil de cuivre du bobinage ainsi que le vernis d'imprégnation se caractérisent eux aussi par une résistance aux températures très élevées.
Nos recommandations de produits.
Moteurs
De nombreux mouvements impliquent des forces importantes, mais le système doit aussi être hautement dynamique car les moteurs changent sans cesse de sens de rotation à cause des mouvements. Il est indispensable que leur conception soit compacte et donc leur encombrement le plus réduit possible.
Réducteurs
Nos réducteurs combinent une puissance maximum avec un poids réduit et un faible niveau acoustique. Cela n'affecte en rien la performance des prothèses et améliore même le confort des utilisateurs.
Freins
Frein du couple de saillance
- Frein mécanique
- Empêche les manœuvres en marche arrière
- Compact
Systèmes d’entraînement maxon pour l’industrie pétrolière et gazière
Téléchargez le catalogue Oil and Gas maintenant.
Découvrez notre dernier catalogue spécialement conçu pour les applications pétrolières et gazières, mettant en avant les solutions maxon pour actionneurs de mud pulser, générateurs de fond de puits, micropompes hydrauliques et systèmes de mesure avancés.


Fabrications spéciales
Sur mesure.
Qu’il s'agisse d’un système d’entraînement électrique complet ou d’un entraînement personnalisé devant s'intégrer dans un espace donné, nous développons à partir de nos produits des entraînements à haute performance selon les spécifications de nos clients.
Nous poussons nos entraînements à leurs limites.
Notre laboratoire interne nous permet, lors de la phase de développement, de simuler des conditions extrêmes et de réaliser les tests standard maxon. Il est possible, sur demande, de procéder à des tests spécifiques aux clients.
FAQ
Comment maxon teste les composants d’entraînement afin de s’assurer qu’ils sont bien adaptés au forage profond?
Tous les composants d’entraînement de la gamme Heavy Duty sont testés lors de la phase de développement pour une utilisation en forage profond. Ces tests comprennent notamment des tests de résistance aux températures élevées, aux chocs et aux vibrations. Si besoin, il est possible de procéder à des tests spécifiques aux clients, en interne ou en externe. Tous les moteurs haute performance et les assemblages sont testés en production en présence de températures élevées.
Est-ce que maxon propose des entraînements linéaires pour les applications de forage profond?
Oui. En ce qui concerne les entraînements linéaires, nous pouvons intégrer des vis à billes ou d’autres types de vis à nos réducteurs.
Quels sont les capteurs proposés par maxon?
Les moteurs Heavy Duty sont équipés par défaut de capteurs à effet Hall testés également pour répondre aux conditions du forage profond. Pour une plus grande précision, nous proposons de combiner le moteur avec un résolveur. Les capteurs à effet Hall ne sont plus nécessaires dans cette combinaison.
Est-ce que maxon propose d'autres moteurs Heavy Duty en dehors des moteurs EC 22 HD et EC 32 HD?
EC 22 HD et EC-4pole 32 HD sont des produits du catalogue destinés au secteur Heavy Duty. Ces moteurs peuvent être commandés à tout moment et sont d’ores et déjà qualifiés pour une application Heavy Duty. Par ailleurs, nous travaillons également sur des solutions hors catalogue qui ne font pas partie de notre gamme de produits standard. Veuillez contacter nos experts si vous souhaitez une solution d’entraînement personnalisée.
Contact
Quels défis rencontrez-vous?
Nos experts en industrie pétrolière et gazière se tiennent à votre disposition.