Moteurs BLDC à bobinage sans fer ou à âme de fer
Dynamisme. Longévité. Rendement élevé.
Les moteurs DC sans balais de maxon garantissent une durée de vie prolongée et des vitesses supérieures par rapport aux moteurs DC avec balais. Sans entretien, ils sont aussi la solution idéale pour les applications Fit and Forget.
Moteurs maxon BLDC: L'essentiel en un coup d'œil.
L'utilisation d'un régulateur électronique assure la commande très précise de la vitesse et du couple.
Nous avons organisé la gamme de moteurs BLDC selon les principaux paramètres pour que vous trouviez facilement le moteur approprié.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX PRIME∅ 6 ... 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | Moteur IDX□ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 22 ... 42 mm | EC∅ 22 mm | EC max∅ 16 - 22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30 - 52 mm | EC-flat∅ 60 - 90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobinage sans fer | Yes | Yes | Non | Non | Non | Yes | Yes | Yes | Non | Non | Non | Non |
| Rotor intérieur | Yes | Yes | Yes | Yes | Non | Yes | Yes | Yes | Yes | Non | Yes | Yes |
| Configurable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taille | ∅ 4 ... 22 mm | ∅ 6 ... 30 mm | ∅ 22 mm | □ 56 ... 70 mm | ∅ 22 ... 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 ... 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30 ... 52 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 ... 90 mm |
| Vitesse élevée | Yes | Yes | Non | Non | Non | Yes | Non | Yes | Non | Non | Non | Non |
| Couple important | Non | Yes | Yes | Yes | Yes | Non | Non | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamique | Non | Yes | Yes | Yes | Non | Non | Non | Yes | Yes | Non | Non | Yes |
| Prix/performances | Non | Non | Non | Non | Yes | Non | Yes | Non | Yes | Yes | Yes | Non |
| Propriété additionnelle | Modèle stérilisable | Sterilizable version | - | Protection IP65 | forme courte (plate) | Modèle IP54 et Heavy Duty | - | Heavy Duty | - | forme courte (plate) | Sans boîtier, forme courte | Sans boîtier, arbre creux |
| Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique |
Notre portefeuille de produits.

ECX SPEED
Extrêmement rapide et silencieux

ECX PRIME
Des performances au top

ECX TORQUE
Rotor intérieur multipolaire à couple élevé

IDX
La puissance dans le boîtier industriel

ECX FLAT
Couples élevés pour des espaces limités

EC
Durée de vie maximale

EC-max
Grande longévité au meilleur prix

EC-4pole
Voici comment obtenir des performances de pointe: ∅32 mm, 200 W

EC-i
Un concentré de puissance dans un espace minimum

EC flat
Le meilleur prix des couples élevés

EC frameless HT
Un moteur polyvalent à couple élevé

EC frameless DT
Des entraînements de robots encore plus dynamiques
Parvalux
Moteurs BLDC de Parvalux.
Parvalux Electric Motors Ltd appartient depuis 2018 au groupe maxon. Parvalux propose une gamme complète de moteurs DC sans balais, disponibles soit sous forme de moteurs BLDC ou combinés avec un réducteur linéaire ou angulaire chez maxon exclusivement. Les moteurs produisent un couple de démarrage élevé, une excellente densité de puissance et ils fonctionnent silencieusement.

Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.