Systèmes d’entraînement pour l’automatisation des laboratoires

Un diagnostic et une recherche en toute fiabilité.

Les systèmes d’entraînement maxon garantissent un déroulement fiable des applications de laboratoire, et donc des résultats précis. En effet, la précision joue un rôle primordial dans les laboratoires. Grâce à une qualité et une fiabilité absolues, il est possible d’obtenir des résultats reproductibles dans les domaines du diagnostic, des sciences de la vie et de l'analyse.

Have this as the still image from video

Automatisation de laboratoire

La pierre angulaire de l’automatisation des laboratoires

Une analyse approfondie avec Sandro Walter, notre expert en automatisation industrielle, sur l’efficacité des machines et son importance.

Livre blanc

Indispensable pour les OEM : Libérer l’efficacité des laboratoires

Découvrez comment maxon aide les OEM à relever les défis les plus complexes en matière de conception et de performance des instruments de laboratoire.

Avantages

Lorsque la précision et la fiabilité rencontrent une science de pointe.

Le séquençage rapide de l’ADN, la préparation du plasma ou les applications de diagnostic sur place nécessitent des processus de plus en plus complexes pouvant difficilement être réalisés par l’homme de manière standardisée. 

Les technologies d’entraînement maxon assurent un déroulement sans erreur des procédures de laboratoire et garantissent des débits élevés ainsi que des résultats rapides. Les avantages sont les suivants:

  • Certifications EN 9001 et SN EN ISO 13485
  • Longue durée de vie des produits
  • Haute densité de puissance et couple permanent élevé
  • Dynamique élevée
  • Contrôle final à 100% en production

Nos recommandations de produits.

Les applications de manipulation de liquides requièrent fiabilité, précision et densité de puissance. Avec leur vitesse élevée et leur commande de positionnement précise, les entraînements maxon conviennent de manière optimale à de nombreuses tâches comme les déplacements des axes X et Y ou les axes Z pour le dosage.

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • jusqu'à 17 000 tr/min
  • jusqu'à 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • jusqu'à 150 mm/s
  • jusqu'à 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • jusqu'à 10 A
  • jusqu'à 6 axes

Les analyses ADN et applications par PCR vont de la recherche fondamentale aux tests agricoles et enquêtes médico-légales en passant par le diagnostic de maladies. Les systèmes d’entraînement compacts et efficaces de maxon permettent un séquençage de l’ADN plus rapide tout en ayant la même précision.

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • jusqu'à 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • jusqu'à 15 000 tr/min
  • jusqu'à 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • jusqu'à 16 000 tr/min
  • jusqu'à 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • jusqu'à 15 000 tr/min
  • jusqu'à 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • jusqu'à 65 536 cpt
  • RS 422 line driver

maxon fournit des solutions d’entraînement utilisées dans les pipettes électroniques pour le transfert précis et reproductible d'échantillons et de réactifs en biologie moléculaire, en chimie analytique et en médecine. Nos solutions linéaires améliorent l’efficacité et permettent une force d'actionnement très élevée pour l'utilisation de liquides à forte viscosité. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • jusqu'à 50 000 tr/min
  • jusqu'à 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • jusqu'à 120 000 tr/min
  • jusqu'à 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • jusqu'à 11 000 tr/min
  • jusqu'à 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Plateforme screw drives

 

  • ∅6 … 32 mm
  • jusqu'à 186 mm/s
  • jusqu'à 2700 N

Afin que les applications de diagnostic sur place puissent être utilisées efficacement dans le but d'obtenir des analyses rapides et des diagnostics précoces, ces dernières doivent être de taille réduite ainsi que faciles à utiliser. Elles doivent en outre être calibrées avec précision et si possible automatisées: maxon propose à cet effet des solutions idéales avec des entraînements ayant un diamètre de 6 à 16 mm. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • jusqu'à 50 000 tr/min
  • jusqu'à 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • jusqu'à 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Afin d’obtenir une préhension exacte, les bras robotisés utilisés en laboratoire doivent répondre à des exigences très élevées. Grâce à une interaction avec les moteurs et les codeurs, les entraînements électriques doivent exécuter des mouvements d’une précision absolue. Il est essentiel d’avoir une haute densité de puissance afin d’obtenir le plus de couple possible dans un espace réduit. maxon propose à cet effet la solution qu’il vous faut. Grâce à leur bobinage spécifique, nos systèmes d’entraînement sont efficaces et ultra-précis.

Plateforme ECX FLAT

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • jusqu’à 15`000 tr/min
  • jusqu’à 106 mNm

La fermeture et l’ouverture manuelles des tubes à essai nécessitent beaucoup de temps. L'automatisation du processus réduit le risque d’erreur humaine et permet d'éviter en même temps les risques potentiels pour la santé et la contamination par aérosol du personnel de laboratoire. Les moteurs BLDC 8 mm de maxon conviennent de façon idéale pour une solution à 96 axes tandis qu'un moteur 16 mm serait parfaitement adapté à une solution à 24 axes.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • jusqu'à 50 000 tr/min
  • jusqu'à 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • jusqu'à 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • jusqu'à 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • jusqu'à 120 000 tr/min
  • jusqu'à 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • jusqu'à 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • jusqu'à 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Systèmes d’entraînement pour l’automatisation des laboratoires

Télécharger maintenant la brochure

Informez-vous sur les entraînements maxon dédiés à l’automatisation des laboratoires et découvrez, à travers deux cas d'application, comment nos produits assurent une précision absolue et un débit élevé sur les robots de laboratoire et les appareils d'analyse de sang.

Solutions d’entraînement maxon pour une précision maximale

Avec nos solutions sur mesure, nous rendons les procédures de laboratoire plus rapides et plus précises.

GettyImages-1307216100

Motherboard 6 axes

La haute densité de puissance des entraînements maxon permet de gagner de l’espace, notamment pour les axes XYZ. En ce qui concerne les applications à plusieurs axes, comme par exemple les dispositifs d'ouverture de tubes (24, 48, 96 canaux) ou les systèmes de manipulation de liquides, nous proposons des solutions de contrôleurs spécifiques aux clients et intégrons plusieurs axes sur une carte. Grâce à la dynamique élevée associée à une commande multi-axes précise, les procédures de laboratoire deviennent plus efficaces, augmentant ainsi le débit.

  • Six axes intégrés sur une carte
  • Pour une commande multi-axes compacte
  • Certification ISO 9001
  • Disponible avec CAN / Ethercat

mdp_inside3

Systèmes mécatroniques complets

Les modules de convoyage en laboratoire garantissent un processus d'automatisation rapide, précis, sûr et propre pour un traitement à haut rendement. Que ce soit pour le transport d'échantillons ou un système de robot portique pour instruments médicaux, nous développons, en collaboration avec nos clients, une solution d'automatisation spécifique afin d'avoir des processus plus rapides, plus précis et plus fiables.

  • Développement d'un système mécatronique complet
  • Utilisation de diverses technologies d’entraînement dans le système
  • Production et test de l’ensemble du système

AdobeStock_119170829

Cassettes de pipetage

Le pipetage automatisé réduit le taux d’erreur en laboratoire et augmente la productivité. Des entraînements à la cassette toute entière en passant par des solutions de broches pour le pipetage de liquides, nous participons au développement en tant que partenaire de confiance et nous intégrons notre expérience et notre vaste savoir-faire à la conception des produits.

  • Moteurs sans et avec balais avec un diamètre de 8 -16 mm
  • Solutions de broches en céramique et en acier pour le pipetage
  • Solutions d’entraînement intégrées, spécifiques pour le pipetage (pas 8 et 16 mm)
  • L’ensemble de la cassette de pipetage est développé en collaboration avec le client

Nous contacter

Corporate Blog

Réussites

Les entraînements maxon sont utilisés dans le monde entier dans les secteurs du diagnostic médical, des sciences de la vie et de l’analyse. Ils permettent de réaliser des processus d'analyse à la fois fiables et reproductibles.
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

Automatisation des pharmacies et technique d´entraînement

Production en laboratoire, conditionnement, automates de distribution de médicaments en pharmacie: la filière pharmaceutique a commencé à automatiser l´ensemble de sa chaîne d´approvisionnement dans l'optique d´accroître sa productivité. Comment la…
En savoir plus

Antoine Joordan

Global Operations Director

Andrew Alliance

«La taille jouait un rôle central mais la précision était encore plus importante. Grâce au codeur intégré sur le moteur plat, nous pouvons garantir une précision élevée.» 

Jean-François Gelin

chef de projet chez

Stago

«maxon nous a apporté son savoir-faire et nous a donné de précieux conseils.» 

Rob Harkness

Business Development Manager

Peak Analysis and Automation Ltd.

«Nous avons été séduits par le support client et par les prix compétitifs. Nous nous sommes rapidement rendus compte que les produits maxon sont ce qu’il y a de mieux pour notre système S-Lab.» 

FAQ

  • Comment est-il possible, avec les composants d’entraînement maxon, de garantir des résultats reproductibles sur les appareils d'analyse de laboratoire?

    Il est primordial d'avoir un système d’entraînement contrôlable avec précision afin d’obtenir des résultats reproductibles. Cela est notamment garanti avec les entraînements sans fer car ces derniers n’ont pas de couple de saillance. En outre, l’utilisation d'un codeur permet d’obtenir une résolution élevée, et donc une grande reproductibilité.

  • Est-il possible d'obtenir auprès de maxon un système d’entraînement absolu de façon à sauvegarder la dernière position en cas de panne de courant?

    Oui. Grâce à l’utilisation du codeur absolu Multiturn (produit: ENX 22 EMT), la position de l’entraînement est sauvegardée grâce à la technologie de la récupération d'énergie intégrée et reste ainsi en mémoire même après une panne de courant. 

  • Est-ce que maxon peut assister la conception et la production de systèmes d’entraînement complets (mouvements dans l’appareil)?

    Oui, grâce à sa longue expérience, maxon est en mesure d'aider à la conception de mouvements de translation complets et aide à optimiser les appareils en termes de coûts et de performances.

  • Quels sont les avantages liés à l'utilisation d'un contrôleur maxon?

    En ce qui concerne les contrôleurs maxon, l’inductance requise pour les moteurs sans fer est déjà intégrée. En outre, les logiciels EPOS et ESCON permettent de régler les entraînements maxon de manière entièrement automatique. L’entraînement est ainsi adapté au mieux au contrôleur. L’interface GUI simple permet de procéder à des mesures et à un réglage fin sur le moteur. 

Contact

Comment pouvons-nous vous aider?

Nos experts en automatisation de laboratoires se tiennent à votre disposition.